Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

견고한 케이블을 사용한 안정적이고 정확한 전송

발루프의 견고한 양방향 코드세트를 통해 신호, 데이터 및 결과를 항상 안정적이고 정확하게 전송할 수 있습니다. 발루프의 광범위한 제품 선택 범위에서 모든 산업의 용도에 맞는 케이블을 찾을 수 있습니다.

발루프의 다양한 케이블 유형과 다양한 플러그 커넥터를 만나보십시오.

주요 장점

  • 특수 용도에 맞는 올바른 연결
  • 다양한 케이블 유형, 다양한 플러그 커넥터
  • 신호, 데이터 및 결과의 안전한 전송
  • 견고한 산업용

제품 라인업

  • 필드버스 양방향 코드세트

    모든 상용 필드버스 시스템 연결용으로 인증된 버스 케이블

    발루프는 Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link 등 상용 필드버스 시스템 연결용으로 인증된 필드버스 양방향 코드세트를 제공합니다. 사출 성형 및 맞춤형 버전과 직선 및 각진 형태의 커넥터로 유연성이 극대화됩니다. 다양한 케이블 피복재 재료와 케이블 캐리어용 버전도 광범위한 제품군에 모두 포함되어 있습니다.

    주요 특성

    • 인증된 버스 케이블
    • 모든 상용 필드버스 시스템에 적합
    • 사출 성형 및 맞춤형 커넥터
    • 직선 및 각진 형태의 커넥터
    • 다양한 케이블 피복재 재료
    • 케이블 캐리어용 버전
    필드버스 양방향 코드세트
  • 개별 요건에 따른 양방향 코드세트

    온도가 높거나 극한 환경에서도 안정적으로 작동

    발루프가 제공하는 다양한 양방향 코드세트 제품군을 통해 여러분의 개별적인 요구를 충족하는 맞춤 제품을 만나보십시오. 발루프의 양방향 코드세트는 기계적 마모 및 충격에도 견딜 수 있으며, 심지어 단시간 동안 800 °C까지 사용 가능합니다. 고온이나 용접 작업 중에 발생하는 스파크 및 금속 파편이 튀어도 문제 없습니다.

    주요 특성

    • 용접 작업에 최적화
    • 고온(단시간 800 °C까지 사용 가능), 스파크 및 금속 파편에도 견고함
    • 기계적 영향, 마모 및 충격에도 견고함
    • 코팅된 유니온 너트
    • 특수 재질의 커넥터
    • 다양한 포트폴리오
    개별 요건에 따른 양방향 코드세트
  • 식품 산업용 양방향 코드세트

    고품질 양방향 코드세트 – 식품 산업에 최적화

    발루프의 식품 산업용 양방향 코드세트는 식품 및 음료 분야의 높은 요구 사항을 충족하는데 매우 적합합니다. 정밀한 테스트를 거쳤고, 높은 요구 사항에 맞춰 최적화 되었으며, 식품 산업에서 사용되는 센서 및 시스템과 가장 잘 어울립니다.

    주요 특성

    • 식품 및 음료 분야에 적합
    • 직선 및 각진 형태의 커넥터 제공
    • 다양한 케이블 피복재 재료 제공
    • 보호등급: IP69K
    • 스테인레스 스틸 너트
    • 높은 위생 요구 사항 충족
    식품 산업용 양방향 코드세트
  • 정션 블록용 양방향 코드세트

    다양한 버전의 견고한 케이블

    발루프의 PUR 및 PVC 정션 블록용 양방향 코드세트는 8핀, 12핀 또는 19핀 버전의 M12 및 M23 커넥터에 적합합니다. 각진 형태 혹은 직선 형태의 버전으로도 만나보실 수 있으며, 모든 케이블은 충격과 진동에 강하고, 고품질의 재질로 되어 있으며 보호등급 IP67을 준수합니다.

    주요 특성

    • 8, 12 및 19핀
    • PUR 및 PVC 케이블
    • 각진 형태 혹은 직선 형태의 버전
    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 보호등급: IP67
    • 다양하고 유연한 사용이 가능한 포트폴리오
  • 전원 양방향 코드세트

    7/8" 특수 전원 케이블 및 Push-Pull 포트

    발루프의 다양한 전원 양방향 코드세트 제품 범위에는 7/8" 및 Push-Pull 포트용 케이블도 포함되어 있습니다. 3심, 4심 및 5심 형태의 PUR, PVC 및 TPE 케이블과 각진 형태 혹은 직선 형태의 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

    발루프의 모든 전원 양방향 코드세트는 충격과 진동에 강하고, 고품질의 재질로 되어 있으며 보호등급 IP67을 준수합니다.

    주요 특성

    • 7/8" 및 Push-Pull 포트에 적합
    • 3심, 4심 및 5심 케이블
    • PUR, PVC 및 TPE 케이블 제공
    • 각진 및 직선 형태의 버전 사용 가능
    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 보호등급: IP67
    • 다양하고 유연한 사용이 가능한 포트폴리오
    전원 양방향 코드세트
  • Profinet-Push-Pull 모델용 양방향 코드세트

    최적의 사용을 위한 큰 전송 대역폭과 넓은 길이 범위

    Profinet 모듈의 새로운 Push-Pull 버전용 양방향 코드세트로 특히 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다. 구리선과 광섬유 케이블 중 하나를 선택하여 데이터를 전송할 수 있습니다.

    발루프에서 제공하는 모든 Profinet-Push-Pull 모델용 양방향 코드세트는 큰 전송 대역폭과 넓은 길이 범위를 자랑합니다. 이러한 방식으로 전원 공급에서 데이터 전송까지 데이터 집약적인 사용 용도에 쉽게 최적화시킬 수 있습니다.

    주요 특성

    • 큰 전송 대역폭
    • 넓은 길이 범위
    • 충격이나 진동에 강함
    • 보호등급: IP67
    • 빠르고 쉬운 설치
    Profinet-Push-Pull 모델용 양방향 코드세트
  • 센서용 양방향 코드세트

    다양한 버전의 견고한 케이블

    발루프의 PUR, PVC 및 TPE 센서용 양방향 코드세트는 M5, M8 및 M12 커넥터에 특히 적합합니다. 3심, 4심, 5심 및 8심 케이블, LED 장착 또는 미장착 케이블, 각진 형태 혹은 직선 형태의 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

    발루프의 모든 양방향 코드세트는 충격과 진동에 강하고, 고품질의 재질과 밝은 LED를 탑재하고 보호등급 IP67(옵션: IP68)을 준수합니다.

    주요 특성

    • 각진 형태 혹은 직선 형태의 버전 선택 가능
    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 밝은 LED 탑재
    • LED 장착 또는 미장착 버전
    • 보호등급: IP67, 옵션: IP68
    • 다양하고 유연한 사용이 가능한 포트폴리오
    센서용 양방향 코드세트
  • 밸브 커넥터 양방향 코드세트

    안정적인 연결을 위해 사용되는 견고하고 설치가 쉬운 케이블

    발루프는 다양한 보호 배선이 있는 밸브 커넥터 양방향 코드세트를 제공합니다. 여기에서 용도에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 디자인 A, B 및 C에 따라 각각 M12 또는 M8 커넥터를 선택하여 사용할 수 있습니다.

    발루프의 모든 밸브 커넥터 양방향 코드세트는 충격과 진동에 강하고 고품질의 재질과 밝은 LED로 구성되어 있으며, 중앙 스크류를 통해 쉽게 설치할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 다양한 보호 배선
    • DIN 및 산업 규격
    • 다양한 디자인
    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 밝은 LED 탑재
    • 다양한 포트폴리오
    • 중앙 스크류를 사용한 신속한 설치
    • 내장형 실링 립
    밸브 커넥터 양방향 코드세트