맞춤형 플러그 커넥터
맞춤형 플러그 커넥터

모든 산업 분야에 맞는 플러그 커넥터

발루프는 신호, 데이터 및 결과의 안전한 전송을 위한 광범위한 맞춤형 플러그 커넥터를 제공합니다.

다양한 디자인과 하우징 재료로 용도에 맞는 제품을 선택할 수 있습니다.

발루프의 모든 맞춤형 플러그 커넥터는 견고하면서 산업용으로 제작되었으며, 늘 그러하듯 발루프는 최고의 품질로 여러분을 만족시킬 것입니다.

주요 특성

  • 모든 산업에서 폭 넓은 선택이 가능
  • 다양한 디자인
  • 다양한 하우징 재료
  • 신호, 데이터 및 결과의 안전한 전송
  • 견고하며, 산업용으로 적합

7/8" 플러그 커넥터

  • 플라스틱 버전
  • 직선 및 각진 형태의 버전
  • 소켓 및 커넥터 포함
  • 3핀, 4핀 및 5핀
  • 보호등급: IP67
  • 충격이나 진동에 강함
  • 고품질 재료
  • 유연한 사용이 가능

필드버스용 플러그 커넥터

  • 모든 상용 필드버스 시스템용: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • 직선 및 각진 형태의 버전
  • 소켓 및 커넥터 포함
  • 플라스틱 및 금속 버전

식품 산업용 플러그 커넥터

  • 식품 및 음료 분야에 적합 - 정밀한 테스트 실시
  • 식품 산업에서 사용되는 센서 및 시스템에 가장 적합
  • 직선 및 각진 형태의 커넥터
  • 소켓 및 커넥터 포함
  • 보호등급 IP69K
  • 스테인레스 스틸 너트
  • 위생 보장

M8 및 M12 플러그 커넥터

  • 3핀, 4핀, 5핀, 8핀 및 12핀
  • 소켓 및 커넥터 포함
  • 직선 및 각진 형태의 버전
  • 플라스틱 및 금속 버전
  • 다양한 연결 기술 실현 가능
  • 충격이나 진동에 강함
  • 고품질 재료
  • 보호등급: IP67
  • 다양한 포트폴리오
  • 유연한 사용이 가능

수동 스플리터용 플러그 커넥터

  • M12 및 M23 커넥터용
  • 8, 12 및 19핀
  • 직선 및 각진 형태의 버전
  • 소켓 및 커넥터 포함
  • 충격이나 진동에 강함
  • 고품질 재료
  • 보호등급: IP67
  • 다양한 포트폴리오
  • 유연한 사용이 가능