수동 스플리터
수동 스플리터

열악한 환경도 견뎌내는 만능 스필리터

발루프의 수동 스플리터는 제어장치를 통해 센서와 액추에이터를 연결합니다. 특히 열악한 환경에 적합하며, 냉각제나 윤활제를 사용할 때에 가장 이상적입니다. 완전 밀폐된 하우징으로 높은 수준의 보호등급을 갖췄으며, 충격과 진동에 강하게 저항할 수 있습니다.

인터페이스의 디자인은 모든 설비 및 기계에 적합하도록 제작되었으며, 플러그 커넥터의 정확성은 금속 스크류 인서트로 보장됩니다.

스플리터는 모든 표준 프로파일과 베이스 플레이트에 유연하게 장착될 수 있습니다: 고정 구멍은 중앙에 위치해 있습니다. 측면의 추가적인 고정 구멍을 통해 패시브 인터페이스를 측면에 장착할 수도 있습니다. LED에 의해 가시성이 확보되어 유연한 설치가 가능합니다.

주요 장점

  • 간편한 연결
  • 공간 절약
  • 진동 및 충격에 대한 높은 저항력
  • 견고하며, 산업용으로 적합
  • 금속 스크류 인서트에 의한 매체 저항성
  • 다양한 고정 방법
  • 금속 스크류 인서트에 의한 플러그 커넥터의 높은 정확성

M12 포트 커넥터 연결

  • 12핀 및 19핀 M23 커넥터로 연결
  • 각 포트마다 하나 또는 두 개의 신호 옵션
  • PNP, NPN 및 LED가 제공되지 않는 버전의 4웨이 및 8웨이 버전

M12 포트 케이블 연결

  • 다양한 케이블 길이
  • 각 포트마다 하나 또는 두 개의 신호 옵션
  • 4웨이 및 8웨이 버전
  • PNP 및 NPN 센서 버전과 LED 미장착 버전

M12 포트 후드 연결

  • 플러그 스트립을 통한 연결
  • 점프를 통한 센서 및 액추에이터 전원 공급 장치의 갈바닉 절연이 가능
  • 각 포트마다 하나 또는 두 개의 신호 옵션
  • 4웨이 및 8웨이 버전
  • PNP 센서 버전

M8 포트 케이블 연결

  • 다양한 케이블 길이
  • 각 포트마다 하나 또는 두 개의 신호 옵션
  • 4, 6, 8 및 10웨이 버전
  • PNP 및 NPN 센서 버전과 LED 미장착 버전
  • 측면 또는 전면 조립을 위한 고정 구멍을 통해 유연한 설치가 가능

M8 포트 커넥터 연결

  • 8핀 또는 12핀 M12 커넥터로 연결
  • 각 포트마다 하나 또는 두 개의 신호 옵션
  • 4, 6, 8 및 10웨이 버전
  • PNP 및 NPN 센서 버전과 LED 미장착 버전
  • 측면 또는 전면 조립을 위한 고정 구멍을 통해 유연한 설치가 가능