Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

모든 산업에서 사용 가능한 다양한 단방향 코드세트

발루프의 광범위한 단방향 코드세트 포트폴리오에서는 모든 산업의 용도에 맞는 케이블을 찾을 수 있습니다. 이를 통해 신호, 데이터 및 전원을 항상 안정적으로 전송할 수 있습니다.

다양한 케이블 유형과 플러그 커넥터로 단방향 코드세트를 선택할 때 유연한 선택이 가능합니다.

주요 장점

  • 모든 산업에서 폭 넓은 선택이 가능
  • 다양한 케이블 유형, 다양한 플러그 커넥터
  • 견고한 산업용

제품 라인업

  • 개별 요건에 따른 단방향 코드세트

    고온에서의 높은 성능

    발루프는 고객의 개별 요건에 따른 단방향 코드세트를 다양하게 제공하고 있습니다. 코팅된 유니온 너트와 특수 재질의 커넥터로 구성된 단방향 코드세트는 단시간 동안 최대 800 °C의 온도까지 견딜 수 있습니다. 따라서 용접 작업과 같이 거친 산업 환경에서도 사용하기에 적합합니다. 심지어 케이블의 기계 보호 기능으로 스파크, 금속 파편, 기계적인 마모와 충격에도 견고한 연결 상태를 유지합니다.

    주요 특성

    • 고온에 적합(단시간 동안 800 °C까지 사용 가능)
    • 기계적 영향, 스파크 및 금속 파편으로부터 보호
    • 코팅된 유니온 너트
    • 특수 재질의 커넥터
    • 다양한 포트폴리오
    개별 요건에 따른 단방향 코드세트
  • 식품 산업용 단방향 코드세트

    고품질 단방향 코드세트 – 식품 산업에 최적화

    발루프의 식품 산업용 단방향 코드세트는 식품 및 음료 분야의 요구 사항을 충족하는데 매우 적합합니다. 정밀한 테스트를 거쳤고, 높은 요구 사항에 맞춰 최적화 되었으며, 해당 산업에서 사용되는 센서 및 시스템과 가장 잘 어울립니다.

    주요 특성

    • 식품 및 음료 분야에 적합
    • 직선 및 각진 형태의 커넥터
    • 다양한 케이블 피복재 재료 제공
    • 검증된 PUR 케이블 품질
    • 보호등급 IP69K
    • 스테인레스 스틸 너트
    • 높은 위생 요구 사항 충족
    식품 산업용 단방향 코드세트
  • 정션 블록용 단방향 코드세트

    유연한 사용을 가능하게 하는 광범위한 제품 포트폴리오

    발루프에서 M12 및 M23에 적합한 정션 블록용 단방향 코드세트를 만나보십시오. 8핀, 12핀 또는 19핀 버전, PUR 또는 PVC 케이블과 각진 형태 혹은 직선 형태의 플러그도 있습니다. 모든 케이블은 충격과 진동에 강하고 보호등급 IP67을 준수하며 고품질의 재질로 되어 있습니다.

    주요 특성

    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 보호등급: IP67
    • 다양하고 유연한 사용이 가능한 포트폴리오
    정션 블록용 단방향 코드세트
  • 전원 단방향 코드세트

    Profinet 모듈용 7/8" 전원 케이블

    발루프는 Push-Pull 연결에 필요한 다양한 7/8" 전원 단방향 코드세트를 제공합니다. 3심, 4심 및 5심 케이블, PUR, PVC 또는 TPE 케이블과 각진 형태 혹은 직선 형태의 플러그 중에서 선택할 수 있습니다.

    모든 전원 단방향 코드세트는 충격과 진동에 강하고 보호등급 IP67을 준수하며 고품질의 재질로 되어 있어서 유연하게 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 보호등급: IP67
    • 다양하고 유연한 사용이 가능한 포트폴리오
    전원 단방향 코드세트
  • Profinet-Push-Pull 모듈용 커넥터

    최적화된 데이터 전송을 위한 큰 전송 대역폭과 넓은 길이 범위

    구리선이든 광섬유 케이블이든 관계 없이 Profinet 모듈의 새로운 Push-Pull 버전용 단방향 코드세트는 특히 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.

    발루프에서 제공하는 모든 단방향 코드세트는 큰 전송 대역폭과 넓은 길이 범위를 자랑합니다. 이러한 방식으로 전원 공급에서 데이터 전송까지 데이터 집약적인 사용 용도에 최적화됩니다.

    주요 특성

    • 큰 전송 대역폭
    • 넓은 길이 범위
    • 충격이나 진동에 강함
    • 보호등급: IP67
    • 빠르고 쉬운 설치
    Profinet-Push-Pull 모듈용 커넥터
  • 센서용 단방향 코드세트

    센서 연결을 위한 광범위하고 유연한 제품 포트폴리오

    발루프의 센서용 단방향 코드세트는 특히 M5, M8 및 M12 커넥터로 개발되었으며, 3심, 4심, 5심 및 8심 케이블에도 적합합니다. PUR, PVC, TPE 케이블, LED 장착 또는 미장착 케이블, 각진 형태 혹은 직선 형태의 케이블 등에도 발루프는 광범위한 제품을 제공함으로써 유연한 사용이 가능하도록 해줍니다.

    주요 특성

    • PUR, PVC 및 TPE 케이블 제공
    • LED 장착 또는 미장착 버전
    • 각진 형태 혹은 직선 형태의 버전 선택 가능
    • 소켓 및 커넥터 포함
    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 밝은 LED 탑재
    • 보호등급: IP67, 옵션: IP68
    • 다양하고 유연한 사용이 가능한 포트폴리오
    센서용 단방향 코드세트
  • 안전한 연결과 간편한 설치

    안전한 연결을 위한 간편한 설치

    발루프의 밸브 커넥터 단방향 코드세트는 특히 중앙 스크류를 통해 쉽게 설치할 수 있습니다. 다양한 디자인, DIN 및 산업 규격과 다양한 보호 배선이 제공됩니다.

    모든 단방향 코드세트는 충격과 진동에 강하고 고품질의 재질과 밝은 LED로 구성되어 있습니다. 또한 실링 립이 내장되어 있습니다.

    주요 특성

    • 다양한 보호 배선 제공
    • 디자인 A, B 및 C
    • DIN 및 산업 규격 충족
    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 밝은 LED 탑재
    • 다양한 포트폴리오
    • 중앙 스크류를 사용한 신속한 설치
    • 내장형 실링 립
    밸브 커넥터 단방향 코드세트