T형 스플리터
T형 스플리터

케이블이 없는 스플리터로 안전한 연결을 보장

발루프는 두 개의 신호를 안정적으로 수집, 연결 및 배포하기 위해 다양한 T형 스플리터를 제공합니다. 발루프의 솔루션은 작고 좁은 컴팩트한 형태의 다양한 디자인으로 제공되며 다양한 폼 팩터에도 가능합니다.

발루프는 M8 및 M12 T형 스플리터와 3심, 4심 및 5심 케이블용 7/8" 포트를 포함한 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 다양한 보호 배선과 하나 또는 두 개의 고정 홀이 있거나 또는 없는 버전으로 유연성이 더 향상됩니다.

주요 특성

  • 작고 좁은 컴패트한 사이즈
  • 다양한 디자인의 광범위한 제품군
  • 정확하고 신속한 연결
  • 견고하며, 산업용으로 적합
  • 충격이나 진동에 강함
  • 보호등급: IP67, 옵션: IP68
  • 고품질 재료
  • 밝은 LED 탑재
  • 다양한 배선과 하나 또는 두 개의 고정 홀 버전 또는 없는 버전으로 유연한 사용이 가능