Y-Verteiler
Y-Verteiler

신속하고 정확한 연결을 위한 견고한 스플리터

발루프의 Y형 스플리터로 필드에서 2개의 신호를 수집, 연결 및 배포할 수 있습니다.

발루프는 다양한 디자인의 견고한 산업용 Y형 스플리터를 제공합니다. 모든 스플리터로 신속하고 정확한 연결이 가능합니다.

주요 장점

  • 다양한 케이블 연결
  • 다양한 제품군
  • 다양한 디자인
  • 정확하고 신속한 연결
  • 먼지 및 물로부터 강하게 보호
  • 견고한 산업용

제품 라인업

  • 식품 산업용 Y형 스플리터

    고품질 Y형 스플리터 – 식품 산업에 최적화

    발루프의 식품 산업용 Y형 스플리터는 식품 및 음료 분야의 높은 요구 사항을 충족하는데 매우 적합합니다. 정밀한 테스트를 거쳤고, 높은 요구 사항에 맞춰 최적화 되었으며, 식품 산업에서 사용되는 센서 및 시스템과 가장 잘 어울립니다.

    주요 특성

    • 식품 및 음료 분야에 적합
    • 직선 및 각진 형태의 커넥터 제공
    • 다양한 케이블 피복재 재료 제공
    • 보호등급 IP69K
    • 스테인레스 스틸 너트
    • 위생 보장
  • 센서용 Y형 스플리터

    안정적인 연결 및 신호 분배를 위한 견고한 센서 스플리터

    발루프는 안정적인 센서 연결을 위해 다양한 Y형 스플리터를 제공합니다. 발루프는 M8 및 M12 센서용 Y형 스플리터의 다양한 제품군을 보유하고 있어서 다용도로 사용할 수 있으며, 이는 3심, 4심 및 5심 케이블에 적합합니다. 충격과 진동에 강한 스플리터는 고품질의 재료와 밝은 LED로 구성되어 있습니다. 발루프의 모든 Y형 스플리터는 보호등급 IP67(옵션: IP68)을 충족합니다.

    주요 특성

    • PUR, PVC 및 TPE 케이블 제공
    • LED 장착 또는 미장착 버전
    • 각진 형태 혹은 직선 형태의 버전 제공
    • 소켓 및 커넥터 포함
    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 밝은 LED 탑재
    • 보호등급: IP67, 옵션: IP68
    • 다양한 포트폴리오
    • 유연한 사용이 가능
    센서용 Y형 스플리터
  • 밸브 커넥터가 있는 Y형 스플리터

    열악한 조건에서도 신속한 조립과 사용이 가능

    발루프는 밸브 커넥터가 있는 Y형 스플리터 제품군을 제공하며, 다양한 디자인 및 보호 배선 사양으로 선보입니다. 충격과 진동에 강한 발루프의 Y형 스플리터는 DIN 및 산업 규격을 충족합니다. 특히 중앙 스크류로 쉽게 설치할 수 있습니다. 무엇보다도 고품질의 재료를 사용하여 제품을 제작하였습니다.

    주요 특성

    • 디자인 A, B 및 C
    • 다양한 보호 배선
    • DIN 및 산업 규격
    • 충격이나 진동에 강함
    • 고품질 재료
    • 밝은 LED 탑재
    • 중앙 스크류를 사용한 신속한 설치
    • 내장형 실링 립
    밸브 커넥터가 있는 Y형 스플리터