휴먼 머신 인터페이스(HMI)

정보 및 상태를 사용자 친화적으로 표시

발루프의 컨트롤러 및 신호 장치로 언제 어디에서 생산이 이루어지는지 파악할 수 있고, 공구의 실시간 위치도 확인할 수 있습니다. 머신 및 시스템의 가동 지점 및 상태를 신뢰성 있게 모니터링합니다. 이때 센서의 출력 신호는 시각적 혹은 청각적으로 변환됩니다.

컨트롤러는 산업용 카메라와 기타 다른 센서의 결과를 분석 및 수정하여 제어장치로 전달합니다. 솔루션에 적합한 이러한 사전 처리를 통해 중요한 변수만 측정되고, 고객 네트워크를 통해 중앙 제어 장치로 전달됩니다. 이를 통해 전체 생산 환경을 데이터 과부하로부터 보호할 수 있습니다.

디스플레이 및 스마트 라이트 LED 신호 표시장치에서는 머신의 작동 상태를 한 눈에 쉽게 파악할 수 있습니다. 여기서는 물리적인 수치 및 상태가 시각화되어 제공되기 때문입니다.

주요 장점

  • 간편한 조작
  • 산업용 디자인 및 고정 방법
  • 기업 네트워크 환경에 표준화된 연결
  • IO-Link 적용으로 인더스트리 4.0에 적합함

제품 라인업

  • 스마트 라이트 – LED 시그널 타워

    작동 상태를 표시 – 다양한 활용이 가능

    머신 및 시스템의 상태와 가동 지점을 신뢰성 있게 모니터링 할 수 있기 위해 발루프에서는 LED 시그널 타워 스마트 라이트와 시그널 표시장치인 스마트 라이트 인디케이터를 제공합니다. 신호 램프를 사용하면 원하는 정보를 손쉽게 시각화해서 볼 수 있습니다.

    LED 시그널 타워 스마트 라이트에서는 기계 상태에 관한 주요 정보와 위급한 상황을 시각적으로 표시해서 볼 수 있고, 컬러 눈금을 기반으로 물리적인 값들의 성향, 추이 및 동향 등을 간편하게 판독할 수 있습니다.

    발루프의 스마트 라이트 인디케이터는 신뢰성 높은 표시장치로서 가동 지점을(Point-of-Use) 정확하게 모니터링하고, 작동 조작의 지침이 됩니다. 아울러 사용자에게 다양한 부가 기능 또한 지원합니다: 설정 방향을 표시함은 물론 작업 공정의 사이클 타임과 프로세스 상의 대기 시간, 그리고 머신 상태나 주입 레벨 등도 알려줍니다. 광학 센서가 적용된 모델에서는 손 모양을 감지하는 기능도 제공됩니다.

    모든 신호 램프에는 LED가 적용되며, 각 LED의 색상은 개별적으로 구분될 수 있습니다. 세그먼트 모드, 체이서 모드, 레벨 모드 및 컬러 서클 모드 등이 제공되므로 각 필요에 맞게 이를 적용할 수 있습니다.

    IO-Link를 통해 사용 지침을 편리하게 전달 받을 수 있습니다. 이로써 시스템이 작동하는 도중에도 설정 변경이 가능합니다. 이러한 변경 내역을 또한 IO-Link를 통해 중앙 제어 방식으로 전달할 수 있습니다. IO-Link 덕분에 지능형 장치를 플러그 앤 플레이(Plug and Play)를 통해 빠르고 비용 효율적인 방법으로 설치할 수 있으며, 제어 장치 뿐만 아니라 PC 기반 시스템에도 연결할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 다양성: 세그먼트 모드, 체이서 모드, 레벨 모드 및 컬러 서클 모드 등을 다양하게 제공하므로 필요에 따라 이를 구성할 수 있음
    • 앱에 적용하기에 적합: 멀티 컬러로 제공되는 밝은 LED 조명, 다채로운 컬러 스펙트럼으로 이를 개별적으로 정의할 수 있음
    • 높은 활용성: 기계 작동 중에 변경 가능 - 기계적인 개조 과정이 필요 없음
    • 인더스트리 4.0에 적합하도록 IO-Link 지원
    • 간편한 설치
    IO-Link 스마트 라이트
  • 디스플레이

    만능 디지털 디스플레이 장치

    발루프의 디스플레이는 컨트롤 캐비닛 설치에 적합합니다. 아날로그 값 디스플레이, 축 디스플레이, 디스플레이 모듈 및 캠 메커니즘 중에서 선택할 수 있습니다. 소수점 위치, 영점 및 입력과 출력의 조합은 각 애플리케이션의 다양한 솔루션에 따라 전면에 있는 기능 키를 통해 설정할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 디스플레이 모듈: SSI 인터페이스 또는 디지털 펄스 인터페이스
    • 축 디스플레이: 하나 또는 두 개의 축 표시 가능, 다양한 입력 주파수
    • 캠 메커니즘: 통합형 센서 전원 공급 장치
    디스플레이
  • 산업용 컨트롤러

    투명한 생산 공정

    제품 상태와 보유하고 있는 머신 비전 제품 및 발루프 센서의 구성 작업을 신속하게 표시하거나 변경하길 원하십니까? 발루프의 산업용 컨트롤러를 솔루션으로 사용하십시오.

    Windows 10 IOT 기반의 발루프 산업용 패널 PC는 산업 구성요소를 표시하고 조작할 수 있습니다. 키보드, 마우스 또는 터치스크린 등의 표준 입력장치를 사용하여 표시 및 조작을 실시할 수 있습니다. 12인치 디스플레이를 통해 모든 내용을 편리하게 확인할 수 있습니다.

    발루프 신형 SmartVision Controller는 직접 연결되어 있는 산업용 카메라를 제어하고, 상이한 네트워크 인터페이스를 통해 결과를 중앙 제어 시스템으로 전달합니다.

    주요 특성

    • 확장 가능한 기능 수신 범위 – 간편한 표시부터 고성능 데이터 분석까지
    • 산업용 디자인 및 고정 방법
    • 상이한 기업 네트워크 환경에 사용할 수 있는 표준화된 연결
    산업용 컨트롤