I/O 모듈
I/O 모듈

효율적인 신호 전송

발루프의 I/O 모듈은 양방향으로 연결되고 버스를 이용해 아날로그 센서와 엑추에이터를 컨트롤 레벨에 연결할 수 있습니다. 이 모듈을 사용함으로써 선의 개수가 확 줄어듭니다.

뿐만 아니라 I/O 모듈은 신호 전처리와 진단 옵션 확장을 위한 추가적 기능을 갖추었습니다. 다양한 디자인과 연결 기술을 통해 여러 분야에 사용할 수 있으며 심지어는 매우 까다로운 극한의 환경에서도 작동합니다.

주요 장점

  • 간편한 설치
  • 효율적인 설정
  • 연속적인 진단
  • 다양한 디자인과 연결 방식을 조합한 개별 솔루션 제공
  • 극한의 환경에도 적합

제품 라인업

  • IO-Link 센서/액추에이터 허브

    열악한 환경에서 사용하는데 최적화 - 특수한 진단 레벨 사용

    견고한 하우징을 갖춘 발루프의 IO-Link 센서/액추에이터 허브는 열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. M12 또는 M8 플러그 커넥터에 기반한 I/O 모듈은 합리적인 비용으로 쉽게 설치하고 유지, 보수할 수 있습니다.

    포트별 단일 채널 모니터링을 통해 포트의 단선 및 과부하는 물론 케이블 파손도 감지할 수 있습니다. 이러한 선택형 진단 레벨은 I/O 모듈의 고유 기능입니다.

    BNI IOL-302 버전은 두 개의 모듈을 하나로 결합하여, 최고의 유연성과 성능을 자랑합니다. 500mA의 최대 센서 부하 전류는 소비 전력이 높은 유압 밸브 센서를 작동하는데 필요합니다. 출력부로 설정된 경우 포트에서 최대 2 A를 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 비용 합리적이고 쉬운 설치 맟 유지 보수
    • 포트의 단선 및 과부하와 케이블 파손 감지
    • BNI IOL-302 버전 - 최고 수준의 유연성과 성능
    IO-Link가 있는 센서/액추에이터 허브
  • IO-Link 밸브 터미널 커넥터

    분산형 밸브 터미널에 쉽게 연결

    IO-Link의 장점을 발루프의 IO-Link 밸브 터미널 커넥터에서도 활용해보십시오. 분산되어 설치된 밸브 터미널과 제어장치의 레벨을 쉽게 상호 연결할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 컴팩트한 아답터 하우징으로 최소한의 공간에서 밸브 터미널에 직접 연결 가능
    • 다양한 밸브 터미널의 핀 배열과 호환 가능
    • 표준화된 3심 또는 4심 센서 케이블을 사용한 제어장치 레벨 연결을 통한 최적화된 배선
    • 최대 24개의 자기 코일까지 제어 가능
    IO-Link 밸브 터미널 플러그
  • 범용 IO-Link 인터페이스

    다양한 방법

    최대 16개의 입/출력부를 가진 모든 장치를 발루프의 범용 IO-Link 인터페이스를 통해 IO-Link용으로 개방할 수 있습니다. 프로세스에 적합하게 IO-Link 작동 펌프, 신호 표시등, 제어 패널, 밸브 터미널, 스위칭 장치, 전송 장치 등을 제어장치의 레벨과 연결할 수 있습니다.

    이 모듈은 표준 센서 케이블과 개방형 케이블을 통해 빠른 IO-Link 연결을 가능하게 합니다. 최대 16개의 입/출력부를 제어장치에 통합할 수 있습니다.

    주요 특성

    • IO-Link를 통해 다양한 장치에 직접 연결할 수 있는 콤팩트한 어댑터 하우징
    • 범용 및 필드버스 독립성
    • 일반 센서 케이블로 제어장치 레벨에 연결
    • 8개 또는 16개의 입/출력부가 있는 버전 사용 가능
    • 복잡한 다중 케이블 필요 없음
    • 얇은 배선 설계를 통한 공간, 시간 및 비용 절감
    범용 IO-Link 인터페이스