저장장치 모듈
저장장치 모듈

IO-Link 메모리 모듈에는 데이터 저장장치가 장착되어 있어서 특히 기계 및 설비에서 이동식 데이터 매체의 기능을 수행합니다.

데이터 저장장치가 장착된 정보 매체

IO-Link 메모리 모듈에는 다양한 작동 변수를 기록하고 저장할 수 있습니다. 예를 들어 공구의 사용 데이터, 구동 시 온도 수준에 대한 히스토그램, 필요한 성능 수준부터 공구의 수명주기와 오류 메시지와 같은 많은 작동 변수를 기록하고 저장할 수 있습니다.

이를 통해 공장에서 유지 보수 또는 수리 시에 작동 관련 데이터와 더불어 항상 추가적인 정보도 활용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 장착된 데이터 저장장치
  • 다양한 작동 변수를 기록 및 저장
  • 보충 정보로 효율적인 유지 보수/수리 가능