네트워크 모듈
네트워크 모듈

최고의 성능 달성

더 빠르고, 유연하고, 효율적이며 다양한 생산을 위해서는 센서와 인터넷 간의 통신이 필요합니다. 이는 생산 프로세스 동안의 데이터 양을 증가시킵니다. 따라서 이런 정보를 활용할 수 있는 부품이 필요합니다. 이와 더불어 모든 영역으로 데이터를 전송할 수 있는 인프라가 구축되어야 합니다.

필드버스 기술

  • Profinet 네트워크 모듈

    산업용 자동화를 위한 합리적 비용의 빠르고, 견고한 솔루션

    산업 자동화는 명백하게 Profinet을 통해 계속 발전되어 왔습니다. Profinet은 구동장치와 안전 관련 기술을 직접 네트워크 환경에 연결합니다.

    이더넷 기반 작동 시스템은 Profibus보다 훨씬 빠르며, 추가적인 부품 없이 연계 사용이 가능합니다. 이러한 장점은 IO-Link와의 연결 시에도 적용됩니다. 따라서 시간과 비용을 절약하고 연결성을 통해 프로세스 품질을 개선할 수 있습니다.

    발루프의 네트워크 모듈을 통해 Profinet은 제어 영역부터 드라이브까지 지속적인 연결이 가능합니다. 까다로운 환경에서도 연결성을 보장합니다.

    주요 특성

    • IO-Link로 연결하여 유연한 설치 가능, 단순한 배선, 지속적인 진단, 중앙 통제식 작동 변수 세팅
    Profinet 네트워크 모듈
    Profinet을 사용한 IO-Link 솔루션

  • Profibus 네트워크 모듈

    효율적인 필드 및 프로세스 통신을 기반으로 한 최신식 제조 공정

    발루프는 솔루션 공급자로서 Profibus의 최적화된 사용이 가능하도록 다양한 구성요소를 제공합니다. 최첨단 필드버스 기술은 수 년 전부터 최신 제조 공정을 지원하고 있습니다. 발루프는 제어장치 브랜드에 구애받지 않는 최적의 솔루션을 제공합니다.

    간단한 배선을 사용한 효율적인 필드 통신과 프로세스 통신, 신속하게 설비에 직접 설치 또는 신속한 개조가 가능합니다. 그리고 이 모든 작업은 까다로운 산업 환경에서도 가능합니다. 발루프 Profibus 솔루션에서는 IO-Link를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 IO-Link의 모든 장점을 직접 사용할 수 있습니다. 발루프의 최첨단 연결 기술로 생산 효율성을 높일 수 있습니다.

    주요 특성

    • 연속 진단 실시: 시스템 고장 염려가 없음
    • 중앙 통제식 작동 변수 세팅: 설비의 신속한 재가동이 가능
    • 시간 및 비용 절약
    • IEC 61158/EN 50170 규격 통일로 설비 확장이 쉽고, 투자 안정성이 뛰어남
    Profibus 네트워크 모듈
    Profibus를 사용한 IO-Link 솔루션

  • CC-Link IE/Field 네트워크 모듈

    실용적인 고성능 모듈을 사용한 자동화 솔루션

    모든 산업용 통신 분야에서 뛰어난 성능을 입증: 필드버스 기술과 네트워크 기술은 나날이 발전하는 통신 기술의 요건을 충족할 수 있어야 합니다.

    이와 동시에 통신의 일관성이 유지되어야 합니다. 특히 아시아권 지역의 자동화를 위해 발루프는 기계 및 설비 영역의 통신과 센서/액추에이터 간의 통신을 연결시켰습니다. 설비 영역용 CC-Link IE/Field의 네트워크 모듈 BNI를 제공함은 물론 센서/액추에이터 영역과의 직접 연결이 가능합니다.

    발루프는 CC-Link IE/Field의 개방형 자기결정 초고속 네트워크 모듈에 I/O 시스템을 완벽하게 연결하기 위해 실용적인 고성능 필드버스 모듈을 개발했습니다. 뛰어난 작동 변수 세팅 및 진단 가능성으로 차세대 모듈이 기존의 모듈을 능가합니다.

    주요 특성

    • 보호등급: IP67
    • 완전 밀폐 하우징
    • 진단 및 작동 변수 세팅을 위한 디스플레이, LED, 통합 SLMP 액세스(Seamless Message Protocol)
    CC-Link IE/Field 네트워크 모듈
    CC-Link IE/Field를 사용한 IO-Link 솔루션

  • CC-Link 네트워크 모듈

    단일 공급업체 제품으로 고성능 제어장치 토폴로지 구현

    CC-Link는 표준화 필스버스로서 다양한 공급자의 자동화 구성요소를 연결합니다. CC-Link는 아시아에서 가장 널리 사용되고 있는 필드버스 기술입니다. 오픈 네트워크는 전 세계적으로 1,000개 이상의 기업을 대표하고 있는 CC-Link 연맹 CLPA의 지원을 받고 있습니다.

    CC-Link는 효과적인 통합 시스템으로서 고객의 요구를 만족시켜줍니다. 발루프의 제품을 사용하여 단일 공급업체 제품으로 고성능 제어장치 토폴로지를 구현하십시오.

    주요 특성

    • 까다로운 작업 환경에서도 사용 가능: 완전 밀폐형의 견고한 하우징 적용
    • 고성능 진단을 통해 문제 영역을 식별
    • 지속적인 대용량 데이터 처리가 가능
    • 정확한 실시간 제어가 가능
    • 네트워크를 통한 제어장치 프로그래밍 가능
    • 작동 중 네트워크 스테이션 연결 또는 차단 가능
    • 네트워크 스테이션의 자동 재구성 가능
    CC-Link를 사용한 IO-Link 솔루션

  • Ethernet/IP 네트워크 모듈

    설비의 뛰어난 성능을 보장하는 발루프 네트워크 기술 표준

    최적화된 네트워크 없이는 높은 생산 효율성을 구현할 수 없습니다. 발루프는 설비의 뛰어난 성능을 구현하기 위해 광범위한 Ethernet/IP 프로그램을 제공합니다. Ethernet/IP는 세계적으로 인정받는 네트워크 기술 표준으로 여러 영역에서 Devicenet을 대체하고 있습니다. 이는 이더넷 기반 기술이 훨씬 더 빠르고, 드라이브 기술 연결도 가능하기 때문입니다.

    발루프 Ethernet/IP 네트워크 모듈은 뛰어난 사용 편의성이 특징입니다. 발루프 Ethernet 모듈만이 IP 주소를 차단하고 실수로 발생할 수 있는 변경으로부터 보호가 가능합니다. 따라서 기술 안정성 및 세이프티가 높고, 유지보수가 간편합니다.

    주요 특성

    • 시간과 비용 절감: 신속한 설치가 가능하고, 기존 네트워크와 간단하게 연결 가능
    • 혁신적인 어드레스 플러그를 사용한 간편한 모듈 교체
    Ethernet/IP 네트워크 모듈
    Ethernet/IP를 사용한 IO-Link 솔루션

  • Devicenet 네트워크 모듈

    효율적인 Devicenet 사용을 위한 최적화된 네트워크 구성요소

    발루프가 제공하는 다양한 고성능 네트워크 기술로 최적의 네트워크 구성요소를 쉽게 선택할 수 있습니다. 미국에서 사용할 경우, 효율적인 Devicenet 사용을 위한 모든 구성요소를 발루프가 제공해 드립니다.

    어떤 제어장치 브랜드에 구애 받지 않고, 발루프의 넓은 포트폴리오에서 다양한 완성형 네트워킹 및 연결성 프로그램을 사용할 수 있습니다. 항상 고객의 요구에 맞춰 컨트롤 캐비닛 외부의 모든 요구사항을 만족시킬 수 있습니다. 이를 통한 효과적인 필드 및 프로세스 조합이 가능하므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 설치, 신속한 장착과 개조
    • 제어장치 브랜드에 구애 받지 않고 호환 사용 가능
    Devicenet 네트워크 모듈
    Devicenet을 사용한 IO-Link 솔루션

  • EtherCAT 네트워크 모듈

    작업 활용성을 극대화할 수 있는 고성능 기술

    뛰어난 성능, 합리적 비용, 활용도 높은 토폴로지, 간편한 취급방법은 산업용 Ethernet 기술 EtherCAT의 장점입니다. EtherCAT는 완벽한 작업 활용성을 보장합니다. 자유로운 토폴로지 선택이 가능하고, 세그먼트 작업 중에도 장치를 연결 및 분리할 수 있으며, 링 토폴로지 상의 케이블 이중화도 가능합니다.

    EtherCAT는 중앙 통제형은 물론 분산형 아키텍쳐에서도 사용할 수 있으며, Master/Slave, Master/Master 및 Slave/Slave 통신을 지원합니다. 부속 필드버스 연결도 가능합니다.

    기존 인프라 시설을 활용하여 EtherCAT Automation Protocol로 공장 영역도 효과적으로 관리할 수 있습니다. 발루프의 네트워크 모듈이 가장 적합합니다.

    주요 특성

    • 최대 100m 거리에 떨어져 있는 65,535개의 호스트 지원
    • 2007년부터 유효한 국제 표준
    EtherCAT 네트워크 모듈
    Ethercat을 사용한 IO-Link 솔루션