이더넷 스위치
이더넷 스위치

복잡한 네트워크에 최적화된 인프라

산업 자동화 분야에서 Ethernet 기반 네트워크 시스템의 중요성은 점차 커지고 있습니다. 발루프는 Profinet 및 Ethernet/IP와 같은 기계 및 시스템을 위한 다양한 Ethernet 기반 시스템과 네트워크 구성요소를 제공합니다.

발루프는 모든 Ethernet 시스템 구성요소를 Ethernet과 쉽게 연결할 수 있는 완벽한 시스템을 제공합니다.

주요 장점

  • 다수의 Ethernet 기반 시스템 및 네트워크 구성요소
  • Ethernet 시스템 구성요소와 Ethernet 연결을 위한 완벽한 시스템

제품 라인업

  • 비관리형 스위치

    이더넷 장치의 간편하고 효율적인 연결

    발루프의 비관리형 스위치로 5포트 및 8포트 이더넷 장치는 구성요소에 성형 결선 (와이 결선, Star-connected) 될 수 있습니다. 비관리형 스위치는 IP67 및 IP20 보호등급을 모두 충족하며, 10 및 100 Mbit/s의 전송 속도를 지원합니다. 전송 속도는 자동 협상 기능을 통해 자동으로 설정됩니다.

    자동 교차 기능으로 모듈에서 어떤 케이블 유형이 필요한지 식별합니다. 이를 통해 배선 오류도 제거할 수 있습니다.

    주요 특성

    • IP67 및 IP20
    • 10 및 100 Mbit/s의 전송 속도
    • 자동 협상 기능을 통한 전송 속도 자동 설정
    • 자동 교차 기능을 통한 배선 오류 제거
    비관리형 스위치