Alimentation électrique

정확하고 효율적인 전원 공급

단상 혹은 삼상, 병렬 혹은 직렬 연결, 컨트롤 캐비닛용, 자동 컨트롤러용 컴팩트형, 혹은 필드(IP67)에 직접 사용 가능한 견고한 제품으로써 어떤 분야든지 사용 가능합니다.

발루프에서 다양한 전압 및 전력 레벨을 선택하여 안정적이고 효율적인 전원 공급을 위한 적합한 전원 공급 장치를 찾으실 수 있습니다. 발루프는 Heartbeat® 제품의 예방적 유지보수를 통해 지능형 솔루션을 제공합니다. 확장된 진단체계는 IO-Link를 통해 시스템 전체에 사용할 수 있습니다. 발루프의 장치는 CE/TÜV, UL 및 CCC에 따라 승인되었습니다.

 

제품 라인업

  • Heartbeat® 전원장치

    정교한 자동화 솔루션에 최적화 되었으며, 고효율을 자랑하는 전원 공급 장치

    발루프의 Heartbeat® 전원장치는 센서, 액추에이터, 제어장치와 HMI의 안정적이고 효율적인 전원 공급을 보장합니다. 이 제품은 품질, 긴 수명과 진단 성능에 대한 높은 요구가 있는 까다로운 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 그리고 가장 큰 특징으로는 고품질의 구성요소, 긴 수명과 통합된 모니터링 기능이 있습니다.

    Heartbeat® 상태 표시창 LED를 통해 현재의 부하 상태, 장치의 마모 수준과 파워 서플라이의 작동 가능한 잔여 기간을 지점별로 세 가지 색상으로 구분하여 확인할 수 있습니다. 디지털 출력을 통해 알람, 스트레스 레벨과 기계 수명에 대한 정보가 출력됩니다.

    Heartbeat® 전원장치는 초소형 디자인으로 리소스 최적화된 컨트롤 캐비닛의 설계(IP20 하우징)가 가능합니다. 사용자가 직접 관여하는 분산된 구조의 모듈에 대한 전원 공급을 위한 IP67 버전도 제공됩니다.

    주요 특성

    • 24 V, 단상
    • 60, 120, 240 및 480 W
    • Powerboost 150 %를 통해 단선 방지
    • 조정 가능한 출력 전압
    • 특히 작은 출력 전압의 잔여 리플
    • Heartbeat®가 예방적인 정비와 상태 기반의 유지 보수를 지원(Industry 4.0)
    Heartbeat® 전원장치
  • IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치

    IO-Link 통신 인터페이스를 갖춘 정교한 자동화 솔루션을 위한 최적의 전원 공급 장치

    IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치는 센서, 액추에이터, 제어장치와 HMI의 안정적이고 효율적인 전원 공급을 보장합니다. 이 제품은 품질, 긴 수명과 진단 성능에 대한 높은 요구가 있는 까다로운 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 그리고 가장 큰 특징으로는 고품질의 구성요소, 긴 수명과 통합된 모니터링 기능이 있습니다. Heartbeat® 상태 표시창 LED를 통해 현재의 부하 상태, 장치의 마모 수준과 파워 서플라이의 작동 가능한 잔여 기간을 지점별로 세 가지 색상으로 구분하여 확인할 수 있습니다. 디지털 출력을 통해 알람, 스트레스 레벨과 기계 수명에 대한 정보가 출력됩니다. IO-Link를 통해 기계, 작동 매개변수와 전체 내역에 대한 정확한 진단 및 상태 정보를 불러올 수 있습니다.

    IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치는 초소형 디자인으로 리소스 최적화된 컨트롤 캐비닛의 설계(IP20 하우징)가 가능합니다. 사용자가 직접 관여하는 분산된 구조의 모듈에 대한 전원 공급을 위한 IP67 버전도 제공됩니다.

    주요 특성

    • 24 V, 단상
    • 60, 120, 240 및 480 W
    • Powerboost 150 %를 통해 단선 방지
    • 조정 가능한 출력 전압
    • 특히 출력 전압의 잔여 리플이 낮음
    • Heartbeat®가 예방적인 정비와 상태 기반의 유지 보수를 지원(Industry 4.0)
    • IO-Link를 통한 상위 제어 및 진단 시스템의 모든 Heartbeat® 정보 처리
    • IO-Link 통신용 LED
    • IO-Link 통신 및 파워 서플라이의 갈바닉 절연
    IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat® 전원장치
  • 컨트롤 캐비넷용 전원장치

    컨트롤 캐비닛 장착을 위한 안정적인 전원 공급 장치

    애플리케이션에 대한 전력 레벨을 높이십시오. 단선 위험이 없는 발루프의 컨트롤 캐비넷용 전원장치는 자동화 분야에서 최고의 성능을 발휘합니다. 24 V, 12 V에서 48 V까지의 다양한 전압을 자유롭게 선택하고, 내부 진단 출력의 기계 진단 통합으로 다양한 국제 인증을 통과하였습니다.

    주요 특성

    • 단상 또는 삼상
    • 18…960 W, 최대 2.8 kW까지 병렬 연결
    • 조정 가능한 출력 전압
    • 준비 및 경보 LED/출력(디지털)
    • 애플리케이션에 대한 유연한 적응을 위한 병렬 및 직렬 모드(유형에 따라 다름)
    • Class2 버전도 제공
    • 특히 출력 전압의 잔류 리플이 낮음
    • 순방향 특성 또는 단선 시 히컵 모드(Hiccup Mode)
    • 금속 하우징 또는 금속/플라스틱 하우징
    컨트롤 캐비넷용 전원장치