산업 식별

모든 데이터를 한눈에 보기

발루프의 산업용 RFID 시스템 BIS는 최첨단 기업의 정보 흐름을 처리할 수 있도록 도와줍니다. RFID를 사용하여 대상 물체를 자동으로 식별하고 추적할 수 있습니다. 이를 위해 식별 대상 물체에는 데이터 매체가 장착되며, 해당 데이터 매체는 또한 메모리로서 사용됩니다.

데이터는 데이터 매체 및 기록/판독 헤드 사이에서 상호 전송되고, 플로팅 유닛을 통해 제어장치로 전달됩니다.

발루프는 저주파(LF), 고주파(HF) 및 극초단파(UHF) 영역을 위한 혁신적인 제품을 다양하게 제공하고 있습니다. BIS V 다중주파수 플로팅 유닛으로 모든 시스템을 서로 유연하게 결합할 수 있습니다. 이를 통해 더 큰 유연성과 낮은 수준의 재고량을 유지함으로써 비용을 절감할 수 있습니다.

HF(13.56 MHz) - BIS M

BIS M
고주파(HF (13.56 MHz)

조립 및 생산 공정에서의 대용량 데이터도 신속하고 정확하게 처리할 수 있습니다.

저주파(LF (125 kHz)) - BIS L

BIS L
저주파(LF (125 kHz))

조립 라인과 사내 물류를 위한 합리적이고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

UHF(860...960 MHz) - BIS U

BIS U
극초단파(UHF (860...960 MHz))

먼 거리에서도 식별이 가능하고, 현재의 자재 흐름에 대한 일괄적인 판독이 가능합니다.