산업용 RFID 시스템 BIS C
산업용 RFID 시스템 BIS C

제조를 위한 정확한 정보 흐름

냉각재 및 윤활재가 많은 환경에서 정확한 공구 식별에 사용되는 저주파 RFID 시스템은 특히 성능이 뛰어나고 유연합니다. 항상 정확한 포지셔닝이 필요한 것은 아닙니다 다수의 데이터 매체는 “이동 중“ 에도 동적인 판독/기록이 될 수 있습니다.

저주파(70/455 kHz)는 짧은 유효 거리의 툴 식별을 위한 최고의 선택입니다. 수송 설비를 통한 워크피스 운반, FTS 및 팰릿 운반 시스템, 조립 기술과 작동 장비 구성에서도 활용됩니다.

주요 장점

  • 다양한 애플리케이션 및 열악한 사용 조건에서 사용할 수 있는 수많은 버전의 데이터 매체와 기록/판독 헤드
  • 마모의 염려가 없고, 유지보수가 필요하지 않으며 오염에 민감하지 않음
  • 특수 점검 소프트웨어를 통해 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템에서 높은 간섭 저항과 안전한 데이터 전송이 보장
  • 최대 8 kByte 크기의 저장 용량

시스템 구성요소

  • LF 데이터 캐리어 (70/455 kHz)

    대상물의 직접적인 정보 – 열악한 환경도 문제 없음

    LF 데이터 매체를 통해 전체 제조 프로세스 동안 워크피스를 추적할 수 있습니다. 간혹 고온, 금속 환경 및 환경 요인과 같은 극한 조건에 부분적으로 노출되어 있습니다.

    발루프의 데이터 매체는 높은 기준도 충족합니다. 금속 환경에서의 간섭 저항력이 높고, 냉각재 및 윤활재가 많은 환경에서도 높은 성능을 발휘하며 오토클레이브 또는 진공 상태에서 탈염수를 사용할 때도 적합합니다.

    주요 특성

    • 거의 모든 산업 분야에서 사용할 수 있는 다양한 버전의 특수 데이터 매체
    • 견고한 산업용, 내후성과 내온도성이 보장된 RFID 데이터 매체
    • 511, 1023, 2047 Byte 메모리 크기의 EEPROM 데이터 매체
    • 8 kByte 크기의 무제한 기록/판독용 FRAM 데이터 매체
    • 설치 방법: 부착 또는 스크류 방식
    • 10 mm 길이의 툴 ID 데이터 매체 BIS C-122: 백만 번 사용되어 세계 표준이 된 대표적인 데이터 매체
    • 이중 코일이 있는 주요 데이터 매체로 팰릿 식별 시 팰릿이 회전되는 것을 방지
    • 고객 요청에 따른 코드 캐리어 프로그래밍
    데이터 매체 BIS C
  • LF 기록/판독 헤드 및 안테나 (70/455 kHz)

    다양한 애플리케이션용 기록/판독 헤드

    산업용 디자인으로 설계된 발루프의 애플리케이션용 LF 기록/판독 헤드 및 안테나를 통해 간편하게 시스템에 통합시킬 수 있습니다. 보호등급 IP67의 견고한 하우징으로 열악한 산업 현장에서도 안전한 사용이 보장됩니다.

    필요에 따라 케이블 또는 커넥터와 같은 다양한 버전을 활용할 수 있습니다. 최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결할 수 있습니다. 기록/판독 허용 범위는 사용되는 기록/판독 헤드 및 데이터 매체의 조합에 따라 다르며, 이는 작동 모드(정적 또는 동적), 설치 재료와 금속까지의 프리 존에 따라 추가적인 영향을 받습니다.

    주요 특성

    • 직경 14.5 mm 크기의 특수 툴 ID 기록/판독 헤드 또는 M16, 금속을 사용한 간편한 설치 용도
    • 1 m, 5 m 및 10 m 길이의 케이블 제공
    • 기능 보장을 위해 케이블 대각선 불가
    • 플로팅 유닛 BIS V 연결용 BCC0FCK 연결 케이블 필요
    • 고객 개별 맞춤형 형태 가능
    LF 기록/판독 헤드 및 안테나 (70/455 kHz)
  • 프로세서 유닛이 내장된 LF 기록/판독 헤드 (70/455 kHz)

    하나의 하우징에 모든 것이 장착

    플로팅 유닛이 내장된 발루프의 LF 기록/판독 헤드는 하나의 하우징에 모두 통합됩니다. 안테나, 전자장치와 인터페이스를 통합합니다. 간편하고 신속한 데이터 매체 프로그래밍을 위해 무료 PC 소프트웨어 BIS Cockpit을 사용할 수 있습니다. 또한 데이터 매체는 직렬로 연결된 플로팅 유닛과 발루프 007 프로토콜을 사용하여 프로그래밍할 수도 있습니다.

    주요 특성

    • BIS C-60R: 간단한 애플리케이션을 위한 가장 간편한 판독 전용 시스템(읽기 전용)
    • 추가적인 구성요소 없이 8 Bit 정보를 동시 제공
    • 주소 0부터 각 값마다 항상 3 Byte가 사용됨
    • 데이터 매체에 남은 Byte는 다른 용도로 사용(해당 플로팅 유닛 적용)
    플로팅 유닛이 내장된 기록/판독 헤드
  • 모바일 LF 기록/판독 장치 (70/455 kHz)

    열악한 조명 및 까다로운 환경에서도 정확성 보장

    BIS C 데이터 매체의 모바일 판독 및 기록에는 발루프의 LF 기록/판독 장치가 가장 적합합니다. 수동식 품질 점검 또는 유지 보수 절차를 기록할 때 사용됩니다.

    데이터는 WLAN, 블루투스 또는 케이블 연결형 USB 포트를 통해 전송됩니다. 발루프의 모바일 기록/판독 장치는 1D 또는 2D 바코드 판독기로 확장이 가능합니다. 열악한 조명과 험난한 환경에서도 정확하게 작동합니다.

    주요 특성

    • Windows CE® V6.0 운영 체제
    • 데이터 매체의 선택에 따른 다양한 안테나 버전 제공
    • 안테나 버전에 따른 유효 범위
    • 전원 공급 부품 및 조작 핀이 공급 품목에 포함
    • 기본 장치로 고성능 Zebra Workabout Pro 4 모바일 컴퓨터 사용
    • 사전 설치된 발루프 소프트웨어(SDK - Software Development Kit)
    • 대형 컬러 디스플레이가 장착된 터치스크린
    • 액세서리 옵션: 인체공학적 작업을 위한 도킹 스테이션 및 권총식 손잡이
    • 고객 주문 맞춤형 소프트웨어
    모바일 기록/판독 장치
  • LF 프로세서 유닛 (70/455 kHz)

    제어장치를 통한 안전한 데이터 교환

    발루프의 플로팅 유닛 BIS V를 사용하여 각 플로팅 유닛마다 최대 4개의 기록/판독 헤드를 동시에 사용할 수 있습니다. 주파수에 구애받지 않기 때문에 모든 주파수(BIS M, BIS L, BIS C, BIS U)의 혼합 작동이 가능합니다. 따라서 편리한 재고 관리를 가능하게 하는 한 가지 유형의 플로팅 유닛만 필요하게 됩니다. 이 플로팅 유닛은 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템과 함께 산업 분야와 관계 없이 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
    • 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
    • 톱햇 레일 또는 프로파일에 쉽게 조립할 수 있는 다양한 고정 방법
    • 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
    • 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
    • IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
    • 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
    • 신속한 투입을 위해 통용되는 여러 제조사의 기능 구성요소
    • 라인 및 링 토폴로지를 위한 내장형 2포트 이더넷 스위치
    • 작고 컴팩트한 크기(172 × 48 × 62 mm)
    • 버스 연결 없이 신속하게 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
    • BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
    • 열악한 산업 현장을 위한 견고한 7/8" 커넥터를 통한 전원 공급
    플로팅 유닛 BIS C
  • LF 데이터 커플러 (70/455 kHz)

    무선 인터페이스를 통한 비접촉식 연결

    발루프의 LF 데이터 커플러는 최고의 유연성을 제공합니다. 2개의 무선 인터페이스를 통해 데이터가 전송됩니다. 이를 통해 고정된 데이터 전송 대신 두 연결 지점의 비접촉식 연결이 가능합니다.

    데이터 커플러는 보통 회전 테이블, 교체형 워크피스 홀더 또는 그리퍼 암과 같은 이중 기계 인터페이스에서 사용됩니다. 이러한 방법으로 공구 교환과 같이 신속한 접촉 방식으로 시스템 설계를 단순화하고 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.

    주요 특성

    • 연장 케이블처럼 작동하는 데이터 커플러
    • 기계적인 마모 없이 유지보수가 필요 없는 전송
    • 신속하고 안정적인 신호 전송
    • 다양한 케이블 길이: 1 m, 2 m 및 5 m
    • 회전 테이블, 교체형 펀치 헤드 등의 간편한 배선 작업
    • 지금까지 접근이 어려웠던 지점에도 손쉽게 접근 가능
    LF 데이터 커플러 (70/455 kHz)