산업용 RFID 시스템 BIS L
산업용 RFID 시스템 BIS L

단순한 식별 업무를 위한 솔루션

발루프의 저주파 RFID 시스템(RFID BIS L)은 데이터 처리가 아닌 데이터 식별과 금속 환경에서의 사용에 적합합니다.

추적 시 보통 하나의 코드(판독 전용)만 필요합니다. 125 kHz 시스템은 최대 100 mm의 유효 거리까지 안정적으로 작동하며 물, 섬유, 목재 및 알루미늄과 같은 물질에 대해서도 상대적으로 중립적인 방법으로 작동합니다.

주요 장점

  • 데이터 매체의 메모리는 192 Byte로 제한
  • 소량의 데이터 전송
  • 데이터 매체의 일목요연한 포트폴리오
  • 보다 일반적인 작업 환경에서의 사용에 적합
  • 5 Byte 크기의 고유 ID(읽기 전용)
  • 읽기 전용 데이터 매체 사용 가능(오조작 방지)

시스템 구성요소

  • LF 데이터 캐리어 (125 kHz)

    대상물의 직접적인 정보 가용성

    LF 데이터 매체를 통해 전체 제조 프로세스 동안 워크피스를 추적할 수 있습니다. 응용 프로그램 구현을 위해 많은 수의 태그가 필요할 경우, 발루프의 데이터 매체(RFID BIS L)는 합리적이며 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다. 일부 데이터 매체에는 읽기 전용 기능이 탑재되어 있어서 오작동이 방지되고 뛰어난 데이터 안정성을 보장합니다.

    주요 특성

    • 다양한 크기의 원형 데이터 매체: 직경 12.4 mm, 직경 20 mm, 직경 30 mm, 직경 50 mm
    • 13 × 3 mm 크기의 내화학성 유리 데이터 매체
    • 읽기 전용(3 또는 5 Byte) 또는 192 Byte 크기의 기록/판독용 데이터 매체
    • 설치 방법: 부착 또는 스크류 방식
    • 2가지 버전의 읽기 전용 데이터 매체 사용 가능: 고정된 5 Byte 크기의 "고유 ID" 사용 또는 3 Byte 크기의 고객별 데이터를 프로그래밍
    데이터 매체 BIS L
  • LF 기록/판독 헤드 및 안테나 (125 kHz)

    데이터 매체의 커뮤니케이션 파트너

    산업용 디자인으로 설계된 발루프의 애플리케이션용 LF 기록/판독 헤드 및 안테나를 통해 간편하게 시스템에 통합시킬 수 있습니다.

    최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결할 수 있습니다. 협소한 공간에서는 특히 원격 평가 전자 장치가 있는 판독 헤드 M12 또는 M18을 사용할 수 있습니다.

    또한 발루프는 주로 추적 시 하나의 코드(판독 전용)만 필요할 때 사용 가능한 IO-Link 인터페이스가 있는 판독 헤드도 제공합니다.

    주요 특성

    • 보호등급 IP67의 견고한 하우징으로 극한 작업환경에서의 안전한 사용을 보장
    • 허용 범위는 사용되는 기록/판독 헤드와 데이터 매체의 조합에 따라 상이함(각각의 기록/판독 헤드의 데이터 자료 참조)
    • M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
    • 납작한 형태로 제공
    LF 기록/판독 헤드 및 안테나 (125 kHz)
  • 프로세서 유닛이 내장된 LF 기록/판독 헤드 (125 kHz)

    장치를 이용한 판독 및 평가

    플로팅 유닛이 내장된 발루프의 LF 기록/판독 헤드는 하나의 하우징에 안테나, 전자장치와 인터페이스를 통합합니다.

    간편한 설치로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 일부의 판독 헤드는 협소한 공간의 장착 조건에도 적합합니다. 원격 전자장치가 있는 특수 버전을 사용하면 여유로운 설치가 가능합니다. 또한 IP67의 견고한 하우징으로 극한 작업환경에서도 안전한 사용이 보장됩니다.

    주요 특성

    • 사용 가능한 인터페이스: 병렬 및 직렬(RS232, RS422)
    • 추가적인 플로팅 유닛 생략
    • 리더기 하우징의 상태 디스플레이를 통한 간편한 작동 및 다운타임의 최소화
    프로세서 유닛이 내장된 LF 기록/판독 헤드 (125 kHz)
  • LF 휴대용 (125 kHz)

    쉽고 편리한 모바일 데이터 기록

    발루프의 LF 휴대용 장치는 BIS L 데이터 매체의 모바일 판독 및 기록에 유용합니다. 수동식 품질 점검 또는 유지 보수 절차를 기록할 때 사용됩니다.

    발루프의 휴대용 장치를 사용하여 데이터를 WLAN, 블루투스 또는 케이블 연결형 USB 포트를 통해 전송합니다. 1D 또는 2D 바코드 판독기로 모듈 확장이 가능하며, 열악한 조명과 험난한 환경에서도 정확하게 작동합니다.

    주요 특성

    • Windows CE® V6.0 운영 체제
    • 데이터 매체의 선택에 따른 다양한 안테나 버전 제공
    • 안테나 버전에 따른 유효 범위
    • 전원 공급 부품 및 조작 핀이 공급 품목에 포함
    • 기본 장치로 고성능 Zebra Workabout Pro 4 모바일 컴퓨터 사용
    • 사전 설치된 발루프 소프트웨어(SDK - Software Development Kit)
    • 대형 컬러 디스플레이가 장착된 터치스크린
    • 액세서리 옵션: 인체공학적 작업을 위한 도킹 스테이션 및 권총식 손잡이
    • 고객 주문 맞춤형 소프트웨어
    LF 휴대용 (125 kHz)
  • LF 프로세서 유닛 (125 kHz)

    모든 주파수를 위한 컴팩트한 플로팅 유닛

    발루프의 플로팅 유닛 BIS V를 사용하여 각 플로팅 유닛마다 최대 4개의 기록/판독 헤드를 동시에 사용할 수 있습니다. 주파수에 구애받지 않기 때문에 모든 주파수(BIS M, BIS L, BIS C, BIS U)의 혼합 작동이 가능합니다. 따라서 편리한 재고 관리를 가능하게 하는 한 가지 유형의 플로팅 유닛만 필요하게 됩니다. 이 플로팅 유닛은 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템과 함께 산업 분야와 관계 없이 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
    • 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
    • 톱햇 레일 또는 프로파일에 쉽게 조립할 수 있는 다양한 고정 방법
    • 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
    • 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
    • IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
    • 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
    • 신속한 투입을 위해 통용되는 여러 제조사의 기능 구성요소
    • 라인 및 링 토폴로지를 위한 내장형 2포트 이더넷 스위치
    • 작고 컴팩트한 크기(172 × 48 × 62 mm)
    • 버스 연결 없이 신속하게 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
    • BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
    • 열악한 산업 현장을 위한 견고한 7/8" 커넥터를 통한 전원 공급
    플로팅 유닛 BIS L
  • LF 데이터 커플러 (125 kHz)

    무선 인터페이스를 통한 안전한 데이터 전송

    발루프의 LF 데이터 커플러는 최고의 유연성을 제공합니다. 2개의 무선 인터페이스를 통해 데이터가 전송됩니다. 이를 통해 고정된 데이터 전송 대신 두 연결 지점의 비접촉식 연결이 가능합니다. 데이터 커플러는 보통 회전 테이블, 교체형 워크피스 홀더 또는 그리퍼 암과 같은 이중 기계 인터페이스에서 사용됩니다. 이를 통해 지금까지 접근이 어려웠던 지점에도 손쉽게 접근할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 기계적인 마모 없이 유지보수가 필요 없는 전송
    • 신속하고 안정적인 신호 전송
    • 다양한 케이블 길이: 1 m, 2 m 및 5 m
    LF 데이터 커플러 (125 kHz)