산업용 RFID 시스템 BIS M
산업용 RFID 시스템 BIS M

속도와 대용량 데이터를 위한 포스 패킷

RFID 시스템 BIS M(13.56 MHz)은 국제 ISO 표준을 지원하고, 대용량 데이터의 높은 전송 속도를 자랑합니다.

데이터 매체와 기록/판독 헤드의 다양한 결합 방식을 통해 이 시스템을 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 부품의 근거리 추적 또는 생산 관리(적재, 워크피스에 기록 등)에 적합합니다.

주요 장점

  • 글로벌 RFID 표준 ISO 15693 및 ISO 14443A를 통한 애플리케이션의 완벽한 통합
  • 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템 제공 가능
  • 수동 데이터 매체와의 결합을 통한 최대 400 mm의 유효 범위
  • IO-Link 부품의 4핀 표준 배선과 가용성
  • 발루프 고속 부품(ISO 15693보다 최대 8배 빠름)
  • 간편하고 신속한 가동
  • 고객 맞춤형 개발 가능
  • 다양한 사용 위치에서의 간편한 통합이 가능한 다양한 액세서리

시스템 구성요소

  • HF 데이터 캐리어 (13.56 MHz)

    대상물에서 정보를 직접 사용 가능

    데이터 매체를 통해 전체 제조 프로세스 동안 워크피스를 추적할 수 있습니다. 간혹 고온, 금속 환경 및 환경 요인과 같은 극한 조건에 부분적으로 노출되어 있습니다. 발루프의 HF 데이터 매체는 열악한 조건의 환경을 견뎌낼 수 있습니다. 발루프의 광범위한 포트폴리오에는 다양한 환경에 맞는 제품이 상시 제공됩니다.

    주요 특성

    • 수동 데이터 매체: 데이터와 필요한 에너지는 기록/판독 헤드를 통해 유도적으로 통합
    • 모든 데이터 매체는 변경 없이 판독만 가능한 ID 번호(고유 ID) 보유
    • ISO-15693 기준에 따라 전세계적으로 사용 가능
    • 최대 992 Byte 메모리의 EEPROM 데이터 매체
    • 최대 128 kByte 크기의 무제한 기록용 FRAM 데이터 매체
    • 부착 또는 스크류 방식을 통한 설치
    • 최대 IP68/69K의 높은 보호등급
    • 금속 표면에 설치, 고온 등과 같은 다양한 특성
    • 시간 Saving 애플리케이션: 발루프 고속 데이터 매체(ISO 15693보다 최대 8배 빠름)
    • 양면으로 기록/판독이 가능한 전송 시스템 용 특수 키 데이터 매체
    • 초소형 데이터 매체 사용 가능
    • 데이터 볼트를 대상물에 간편하고 빠르게 고정하고 다시 분리할 수 있음
    HF 데이터 매체
  • HF 기록/판독 헤드 및 안테나 (13.56 MHz)

    데이터 매체의 커뮤니케이션 파트너

    산업용 디자인으로 설계된 발루프의 애플리케이션용 HF 기록/판독 헤드를 통해 간편하게 시스템에 통합시킬 수 있습니다. ISO 15693 전체 및 ISO 14443A 일부의 국제 표준을 지원합니다. 보호등급 IP67의 견고한 하우징 덕분에 까다로운 환경에도 적합합니다. 허용 범위는 사용되는 기록/판독 헤드와 데이터 매체의 조합에 따라 다릅니다.

    플로팅 유닛이 내장된 발루프의 HF 기록/판독 헤드도 사용할 수 있습니다. 이는 적은 데이터로 생산의 진행 상태, 배치 번호 또는 품질 데이터를 저렴한 비용으로 기록해야 하는 경우에 사용됩니다.

    주요 특성

    • 기록/판독 헤드의 상태 디스플레이: 간편한 작동 및 최소 다운타임
    • 최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결 가능
    • M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
    • 금속을 사용한 간편한 설치용 기록/판독 헤드
    • 안테나가 내장된 M12 형태
    • 추가적인 고정 브래킷 없이 간단한 조립을 위한 전달 시스템용 특수 기록/판독 헤드
    • 최대 400 mm의 넓은 유효 범위를 위한 HF 루프 안테나
    • 개별 맞춤형 형태 가능
    • BIS C 기록/판독 헤드와 동일한 디자인의 툴 ID 부품 사용 가능
    기록/판독 헤드 및 안테나
  • 프로세서 유닛이 내장된 HF 기록/판독 헤드 (13.56 MHz)

    하나의 하우징에 모든 것이 장착

    HF 플로팅 유닛이 내장된 기록/판독 헤드는 데이터 매체와 PC 또는 제어장치 사이의 전달자 역할을 수행합니다. 장점: 하나의 하우징에 안테나, 전자장치와 인터페이스가 통합되어 있기 때문에 추가적인 플로팅 유닛이 필요하지 않습니다.

    또한 간편한 통합으로 각각의 설치 비용이 절약됩니다. 원격 전자장치가 있는 버전을 사용하면 협소한 공간의 장착 조건에도 적합하기 때문에 여유로운 설치가 가능합니다.

    주요 특성

    • 사용 가능한 인터페이스: 직렬 - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • 버스 연결이 포함된 새로운 기능: 올인원 RFID 리더기 BIS M-4008을 Profinet에 직접 연결
    • IP67 보호등급의 견고한 하우징: 극한 작업환경에서도 안전한 사용
    • 리더기 하우징의 상태 디스플레이: 간편한 작동 및 최소 다운타임
    플로팅 유닛이 내장된 기록/판독 헤드
  • 모바일 HF 기록/판독 장치 (13.56 MHz)

    휴대용 장치를 통한 편리한 데이터 수집

    발루프의 모바일 HF 기록/판독 장치는 BIS M 데이터 매체를 위해 설계되었습니다. 수동식 품질 점검 또는 유지 보수 절차를 기록할 때 아주 유용하게 사용됩니다. 데이터는 WLAN, 블루투스 또는 케이블 연결형 USB 포트를 통해 전송됩니다.

    발루프의 모바일 기록/판독 장치는 1D 또는 2D 바코드 판독기로 모듈 확장이 가능합니다. 열악한 조명 및 까다로운 환경에서도 데이터가 정확하게 감지됩니다.

    주요 특성

    • Windows CE® V6.0 운영 체제
    • 데이터 매체의 선택에 따른 다양한 안테나 버전 제공
    • 안테나 버전에 따른 유효 범위
    • 전원 공급 부품 및 조작 핀이 공급 품목에 포함
    • 기본 장치로 고성능 Zebra Workabout Pro 4 모바일 컴퓨터 사용
    • 사전 설치된 발루프 소프트웨어(SDK - Software Development Kit)
    • 대형 컬러 디스플레이가 장착된 터치스크린
    • 액세서리 옵션: 인체공학적 작업을 위한 도킹 스테이션 및 권총식 손잡이
    • 고객 주문 맞춤형 소프트웨어
    모바일 HF 기록/판독 장치
  • HF 프로세서 유닛 (13.56 MHz)

    제어장치를 통한 안전한 데이터 교환

    발루프의 플로팅 유닛 BIS V를 사용하여 각 플로팅 유닛마다 최대 4개의 기록/판독 헤드를 동시에 사용할 수 있습니다. 주파수에 구애받지 않기 때문에 모든 주파수(BIS M, BIS L, BIS C, BIS U)의 혼합 작동이 가능합니다. 따라서 편리한 재고 관리를 가능하게 하는 한 가지 유형의 플로팅 유닛만 필요하게 됩니다. 이 플로팅 유닛은 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템과 함께 산업 분야와 관계 없이 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
    • 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
    • 톱햇 레일 또는 프로파일에 쉽게 조립할 수 있는 다양한 고정 방법
    • 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
    • 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
    • IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
    • 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
    • 신속한 투입을 위해 통용되는 여러 제조사의 기능 구성요소
    • 라인 및 링 토폴로지를 위한 내장형 2포트 이더넷 스위치
    • 작고 컴팩트한 크기(172 × 48 × 62 mm)
    • 버스 연결 없이 신속하게 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
    • BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
    • 열악한 산업 현장을 위한 견고한 7/8" 커넥터를 통한 전원 공급
    플로팅 유닛 BIS M
  • HF 통신 모듈 (13.56 MHz)

    Subnet 16 TM 버스 토폴로지를 위한 게이트웨이

    발루프의 HF 통신 모듈/게이트웨이(13.56 MHz)를 통해 포인트 투 포인트 또는 버스 연결이 가능합니다. 이는 호스트 컴퓨터(RS232)로 직접 연결하거나 해당 버스 인터페이스를 통해 시스템에 통합시킬 수 있습니다.

    RS485 인터페이스를 통해 최대 16개의 호스트가 있는 서브넷을 형성할 수 있습니다. 발루프는 Subnet 16-TM 버스 토폴로지에 적합한 기록/판독 헤드(HF)도 제공합니다. 발루프의 솔루션 유형 BIS M-410, BIS M-411 및 BIS M-620에는 플로팅 유닛이 내장되어 있으며, 해당 서브넷 16-RS485 인터페이스도 있습니다.

    주요 특성

    • 최대 16개의 판독 헤드를 위한 통신 구성장치
    • 컴팩트한 구조
    • IP67 보호등급의 견고한 하우징: 극한 작업환경에서도 안전한 사용
    • 리더기 하우징의 상태 디스플레이를 통한 간편한 작동 및 다운타임의 최소화
    • 긴 판독 거리에 적합한 솔루션 제공
    통신 모듈