산업용 RFID 시스템 BIS U
산업용 RFID 시스템 BIS U

먼 판독 거리의 동적 프로세스에 적합

발루프의 UHF 시스템은 자동화 프로세스에서의 데이터 투명성과 추적성을 높입니다. UHF는 프로세스 전반에 걸친 식별 솔루션을 위한 표준 기술입니다.

본 시스템으로 태그 정보의 신속한 감지와 지속적인 전송 안전성이 보장됩니다. 분산되어 저장된 제품 정보와 프로세스 데이터의 질의를 통한 UHF는 자재 흐름의 모든 단계를 추적할 수 있는 응용 프로그램의 핵심 구성 요소입니다. 이를 통해 지속적으로 서플라이 체인 전체의 데이터 투명성이 보장됩니다.

주요 장점

  • 세계적으로 통용되는 표준 인터페이스를 적용함으로써 애플리케이션과 원활한 통합이 가능
  • 글로벌 표준 ISO 18000-6C 및 EPC Gen2 Class1에 부합
  • 데이터 매체 및 안테나의 다양한 결합 방식을 통해 유연한 사용 보장
  • 최대 6m 이상의 유효 범위
  • 일괄 판독으로 다양한 데이터 매체의 동시 감지가 가능(태그)
  • 버스 인터페이스를 통해 기존의 제어 시스템에 연결할 수 있으며, 상위 IT 시스템과의 연결에도 적합
  • 완벽한 맞춤형 솔루션 실현 가능
  • 다양한 애플리케이션과의 간편한 통합을 도와주는 액세서리 제공

시스템 구성요소

  • UHF 데이터 캐리어 (860/960 MHz)

    까다로운 작업 환경에서 안정적으로 판독할 수 있는 태그

    데이터 매체 또는 태그는 식별할 물체를 표시하고 정보를 판독, 기록 및 암호로 보호할 수 있는 추가 정보를 제공합니다. 제품, 프로세스 및 품질 데이터를 저장함으로써 제품 수명 주기에 대한 정확한 정보를 제공할 수 있습니다.

    발루프의 최첨단 UHF 데이터 매체는 높은 산업 기준을 충족합니다. 고온, 습기, 화학 물질에 대한 내구성이 있으며, 금속 환경에서도 정확하게 감지할 수 있습니다.

    바코드와 달리 RFID 태그는 광학적인 접촉 없이 판독할 수 있기 때문에 오염에 대한 민감도가 낮습니다. 수동 데이터 매체에 필요한 에너지는 기록/판독 헤드를 통해 유도적으로 통합되거나, 안테나에 의해 방사되는 전자파로부터 유도됩니다.

    주요 특성

    • 다양한 디자인, 사이즈 및 사용 용도를 갖춘 광범위한 제품 포트폴리오
    • 모든 데이터 매체가 명확하고 변경 불가능한 식별 번호(TID) 및 개별 프로그래밍이 가능한 EPC(Electronic Product Code) 보유
    • 글로벌 표준 ISO 18000-6C 및 EPC Gen2 Class1
    • 자유로운 기록 작업이 가능한 추가 사용자 메모리 영역(최대 112 Byte)
    • 데이터 매체 일부 버전의 추가적인 암호 보호 기능
    • 설치 방법: 부착, 주조 또는 스크류 방식
    • 금속 표면에 직접 설치하는 옵션
    • 일회용으로 사용할 수 있는 매우 저렴한 자체 접착식 "스마트 라벨" 사용 가능(제품에 부착)
    • 적합한 데이터 매체를 선택함으로써 다양한 산업 기준 충족
    • 판독 시스템과 최적의 조화
    • 저가 태그를 통해 대량 애플리케이션 실현
    • 실리콘이 포함되지 않은 자동차 산업용 특수 데이터 매체
    • 최대 220°C의 내열성을 갖춘 특수 태그
    • 고객 맞춤형 옵션 제공
    UHF 데이터 캐리어 (860/960 MHz)
  • UHF 기록/판독 헤드 및 안테나 (860/960 MHz)

    무선 인터페이스를 통한 통신

    발루프의 UHF 기록/판독 헤드 및 안테나는 확장 가능하며, 예를 들어 컨베이어 라인 또는 게이트에서의 식별 업무를 유연하게 구성하고 실현시킵니다. 다수의 유효 범위와 애플리케이션에 적합한 다양한 버전이 제공됩니다. 허용 범위의 경우 사용되는 기록/판독 헤드 또는 안테나/데이터 매체의 조합과 플로팅 유닛 구성에 따라 다릅니다.

    주요 특성

    • 유럽(865 - 868 MHz) 및 미국(902 - 928 MHz)의 주파수 범위 옵션
    • IP67 보호등급의 견고한 하우징으로 극한 작업환경에서도 안전한 사용을 보장
    • 기록/판독 헤드의 상태 디스플레이를 통한 간편한 작동 및 다운타임의 최소화
    • 기록/판독 헤드의 자동 셋업 기능으로 몇 초 안에 작동 및 구성
    • 동축 케이블(최대 10 m) 또는 M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
    • 위치와 관계 없이 감지 가능한 데이터 매체용 원편광
    • 최대 6 m 이상의 판독 범위 제공
    • 기록/판독 헤드 및 안테나를 금속에 직접 조립 가능
    • 최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결
    • 최대 4개의 안테나를 플로팅 유닛 BIS U-602x에 연결
    UHF 기록/판독 헤드 및 안테나 (860/960 MHz)
  • 모바일 UHF 기록/판독 장치 (860/960 MHz)

    휴대용 장치를 통한 신속하고 편리한 데이터 수집

    발루프의 모바일 UHF 기록/판독 장치는 BIS U 데이터 매체의 모바일 판독 및 기록이 가능하도록 설계되었습니다. 수동식 품질 점검 또는 유지 보수 절차를 기록할 때 사용됩니다.

    발루프의 휴대용 장치를 사용하여 데이터를 WLAN, 블루투스 또는 케이블 연결형 USB 포트를 통해 전송합니다. 1D 또는 2D 바코드 판독기로 모듈 확장이 가능하며, 열악한 조명과 험난한 환경에서도 정확하게 작동합니다.

    주요 특성

    • Windows CE® V5.0 운영 체제
    • 선형 핀 안테나
    • 전원 공급 부품 및 조작 핀이 공급 품목에 포함
    • 기본 장치로 고성능 Zebra Workabout Pro 4 모바일 컴퓨터 사용
    • 사전 설치된 Zebra/Motorola 데모 소프트웨어
    • 열악한 조명 및 까다로운 환경에 적합
    • 대형 컬러 디스플레이가 장착된 터치스크린
    • 액세서리 옵션: 인체공학적 작업을 위한 도킹 스테이션 및 권총식 손잡이
    • 고객 주문 맞춤형 소프트웨어
    모바일 UHF 기록/판독 장치 (860/960 MHz)
  • UHF 프로세서 유닛 (860/960 MHz)

    데이터의 쉽고 정확한 수집, 처리 및 전달

    발루프의 다중주파수 플로팅 유닛 BIS V를 통해 간편한 재고 관리가 가능합니다. 유연한 사용을 보장함은 물론 모든 제품군(BIS M, BIS L, BIS C, BIS U)의 혼합 작동이 가능합니다. 각 플로팅 유닛 BIS V마다 최대 4개의 기록/판독 헤드를 동시에 사용할 수 있습니다. 전세계적으로 통용되는 모든 버스 시스템을 산업 분야와 관계 없이 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • BIS U-602x - 최대 6m 이상의 유효 범위를 감지할 수 있는 강력한 원거리용 대안
    • 견고한 아연 다이캐스팅 하우징을 통한 완벽한 전자기적합성(EMC)
    • 모든 연결부가 전면에 있어 쉽게 접근 가능
    • 간편한 작동을 위한 LCD 디스플레이 및 푸시 버튼
    • 두 개의 LED를 통해 모든 기록/판독 헤드가 작동 상태를 플로팅 유닛에 직접 신호로 알림
    • 국가별 사용 용도에 따라 인증된 다양한 BIS U 버전
    • IO-Link 사용 가능 센서 및 액추에이터 연결을 위해 내장된 IO-Link-Master 포트
    • 웹서버를 통해 원거리에서도 편안하게 상태 감시
    • 시중의 여러 제어기기 제조사에서 제공하는 기능 구성요소를 통해서도 즉시 작동 가능
    • 버스 연결 없이 시스템을 가동하기 위한 USB 인터페이스
    • BIS 조정 장치: 기록/판독 헤드를 인터페이스에 관계 없이 PC에 기반한 소프트웨어 툴을 통해 파라미터화 가능
    • UHF 구성 툴(UHF 매니저) - 작동에 필요한 파라미터화의 간편한 설정
    플로팅 유닛 BIS U