발루프의 기계 안전성 품질

자동화 장비에는 세이프티가 중요합니다. 세이프티는 신뢰를 기반으로 구현됩니다. 발루프는 신뢰할 수 있는 품질을 보장합니다. 다양한 솔루션으로 기계 및 설비의 신뢰성을 높이고 더욱 안전하게 만듭니다. 발루프의 세이프티 센서 기술과 안전한 제어 기술은 기계 안전성을 위한 혁신적인 콘셉트를 제공합니다. 몇 년이 지나도 동일한 품질이 유지됩니다. 따라서 자동화 장비를 위한 발루프의 세이프티 콘셉트에는 사람과 기계의 위험을 최소화 해주고 정보를 안전하게 처리하는 제품과 구성요소가 포함되어 있습니다. 구성요소는 기계의 설비 제어장치에 간단하게 설치할 수 있습니다.

기계 안전성은 왜 중요한가?

그 이유는 매우 간단합니다. 기계 및 설비의 높은 효율성과 생산성은 산업에서 매우 중요하기 때문입니다. 그러나 사람, 기계 및 작업 환경의 안전성도 반드시 보장되어야 합니다. 발루프는 센서 및 자동화 장비 전문 기업으로서 센서가 잘 작동하는 것 뿐만 아니라 당사의 산업 안전 기술이 엄격한 규정을 준수하도록 최선을 다해 노력하고 있습니다. 왜냐하면 기계와 사람이 직접 접촉하는 모든 분야에서는 가장 높은 세이프티 콘셉트 조건이 충족되어야 합니다. 위험과 오류를 완전히 배제할 수는 없지만, 이를 최소화하고 최적의 세이프티 콘셉트를 개발하는 것이 중요합니다. 발루프는 Safety over IO-Link를 통해 자동화 장비를 위해 쉽게 통합된 세이프티 솔루션을 제공합니다.

Safety over IO-Link는 무엇인가?

Safety over IO-Link는 자동화 및 세이프티 기술을 하나의 효율적인 시스템에 통합한 솔루션입니다. 범용 인터페이스 IO-Link를 기반으로 합니다. 세이프티 프로토콜이 3선식 케이블로 복조되어, 안전한 E/A-모듈 및 IO-Link-Master 간 통신과 정보 교환이 가능합니다. Safety over IO-Link는 센서 영역에서 사용 가능합니다. 왜냐하면 Safety-Hub Profisafe에는 발루프의 세이프티 구성요소 뿐만 아니라 M12 표준 케이블을 사용하는 다른 제조사의 세이프티 디바이스도 연결할 수 있기 때문입니다.

정말 안전한 것은?

Safety-Hub를 통해 총 12개의 안전한 입력부와 2개의 안전한 출력부를 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 최대 8암페어의 전류를 입력부 및 출력부에 공급할 수 있습니다. 최대 반응 시간은 20밀리초입니다. Safety-Hub는 바이너리 센서와 같은 표준 구성요소를 간편하게 결합하는 안전한 I/O 모듈입니다. IO-Link-Master의 안전 관련 통신은 Profinet용 Profisafe를 통해 이루어집니다. 안전 관련 정보는 Master의 터널링 절차를 통해 제어장치로 직접 전달됩니다. 이러한 방식으로 구현된 솔루션은 PLe/SIL3까지의 최고 안전 요구 조건을 충족합니다.

Safety over IO-Link의 장점은 무엇인가?

발루프의 세이프티 콘셉트 Safety over IO-Link는 안전하고 유연한 정보 교환, 모든 영역 간 데이터 전송, 간편한 연결 및 Profinet용 Profisafe를 통한 안전 관련 통신으로 이루어지는 보편적이고 표준화된 인터페이스의 입증된 장점들이 결합된 것입니다.

따라서 안전 기술 통합을 매우 간편하게 실시할 수 있습니다. IO-Link-Master에는 거의 모든 세이프티 디바이스를 연결할 수 있는 안전한 I/O 모듈만 연결됩니다. 매개변수 세팅은 중앙 제어장치를 통해 실시하십시오. 세이프티 콘셉트의 매개변수 세트는 다른 기계 및 전체 시스템으로 쉽게 전송 가능합니다. 또한 시스템은 변화하는 요구 조건에 맞게 빠르고 쉽게 적용 가능합니다.

산업 안전 기술을 위한 솔루션으로 시스템 구성이 단순화되고 M12 단방향 코드세트를 통해 케이블을 연결하는데 소요되는 시간과 비용이 절약됩니다. 현장에서 IP67 안전 기술을 직접 설치하면 컨트롤 캐비닛 공간이 절약되고 시스템 설계가 단순화됩니다.