포토 안전 장치
포토 안전 장치

사람과 기계의 상호 작용을 위한 안전한 인체 보호 기능

유연한 생산에서는 자동화 과정에서 사람과 기계가 상호 작용할 때 안전에 대한 높은 요구 조건이 제기됩니다. 왜냐하면 기계 작동 영역에서 상호 작용이 일어날 때 작업자의 안전이 위협되어서는 안됩니다. 발루프의 세이프티 라이트 커튼과 같은 포토 안전 장치는 높은 유연성을 갖춘 안전한 솔루션을 제공합니다. 그 밖에도 많은 장점을 누릴 수 있습니다. 병렬로 나열된 여러 개의 광선으로 구성된 라이트 커튼은 값이 비싼 안전 울타리 구조 또는 여러 개의 개별 광전자 센서를 대체할 수 있기 때문에 추가적인 공간도 절약할 수 있습니다.

비접촉 보호 장치

포토 안전 장치는 작업자가 생산 공정에 개입할 때 사용되기 때문에 설비 및 기계에 발생할 수 있는 위험을 방지해야 합니다. 비접촉 방식으로 작동하는 보호 장치(BMS)는 적외선을 사용하여 지정된 보호 공간 내의 시스템에서 사람의 움직임을 감지합니다. 발루프의 세이프티 라이트 커튼은 신체 보호 용도로 손가락, 손 또는 광선 그리드로 설계되었습니다. 광선이 가까울수록 해상도와 감지 성능이 높아지고 작은 신체 부위도 발루프의 비접촉 방식으로 작동하는 보호 장치로 정확하게 감지됩니다. 지정된 보호 영역에서 사람이 움직이면 세이프티 라이트 커튼이 즉시 정지 명령을 실행하고 시스템의 모든 안전 관련 주요 동작이 중지됩니다.

안전 기능은 여러 개의 개별 광전자 센서를 사용할 때보다 라이트 커튼으로 더 빠르게 구현됩니다. 광전자 센서와 같이 여러 개의 개별 디바이스를 설치하는 대신, 하나의 장치만 설치하기 때문입니다. 따라서 연결도 쉽게 이루어집니다. 이 모든 기능을 위해 세이프티 라이트 커튼을 IO-Link-Master에 연결된 안전한 Safety over IO-Link에 연결하기만 하면 됩니다. 이로써 안전 기능을 미리 확보할 수 있습니다. 또한 연결 기술이 M12 플러그 커넥터로 표준화되어 있기 때문에 비용을 절감할 수 있습니다.

안전하며 공간 절약 가능

비접촉 방식으로 작동하는 보호 장치를 사용하면 안전 울타리 구조를 위한 공간을 마련하지 않고도 안전한 인체 보호 기능도 함께 제공됩니다. 발루프의 세이프티 라이트 커튼과 같은 포토 안전 장치를 사용하면 보통 사람들이 위험 영역에 진입하는 것을 방지하고, 동시에 많은 공간이 필요한 고정 구조가 생략될 수 있기 때문입니다. 발루프의 세이프티 라이트 커튼은 유연하게 사용할 수 있고 매우 경제적입니다. 또한 높은 오작동 방지 성능을 갖습니다.

사람이 최우선

완자동 자재 투입 절차에서는 특히 사람에게 큰 위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 반드시 인체와 자재 흐름 경로 사이에 세이프티 라이트 커튼을 설치하여 구분하는 것이 필요합니다. 예를 들어 로봇에게도 정확한 자재를 제공하기 위해서는 자재 잠금 장치에도 세이프티 라이트 커튼을 사용할 수 있습니다. 재료가 보호 영역을 통해 운반되면 안전 기능이 일시적으로 우회됩니다(소위 뮤팅이라고 불림). 이와 상관없이 예기치 않게 사람이 보호 영역에 접근하면 세이프티 기능은 그대로 유지됩니다.

주요 장점

  • 사람과 기계 간의 신속한 상호 작용을 위한 손가락, 손 및 신체 부위 인식
  • 적외선 보호 필드를 사용한 규정된 보호 영역 - PLe/SIL3까지의 안전 애플리케이션에 적합
  • 안전을 위협하는 애플리케이션을 정확하게 차단
  • 안전 펜스 설치 공간을 절약하여 공간 활용도 개선
  • 뛰어난 조작 방지 기능