IO-Link 및 세이프티
보안작업을 위한 발루프의 IO-Link 모듈은 PLd/SIL2 그리고 시중에서 판매되는 바이너리 센서 및 액추에이터 연결에도 적합합니다. 지속적으로 사용 가능한 M12 표준 케이블로 시간과 비용을 절약하고, 기계 디자인에 최적화되었으며, 간편한 작동과 명확한 확인을 가능하게 합니다. 이를 통해 기계 기능 또는 기계 영역을 하나의 모듈로 그룹화하여 기계에 대한 구조적인 개요를 확인할 수 있습니다.
보안작업을 위한 IO-Link 모듈은 잘 알려진 IO-Link 진단 툴을 통해 원격 작동이 가능하며, 서비스 작업 시 간편하게 교체할 수 있습니다. 다운타임을 최소화하는데 매우 적합합니다. 필드 호환성으로 컨트롤 캐비닛 외부에서의 장치 설치도 가능합니다. 먼지, 오일, 물, 유화액, 기계적인 조건 등과 같이 열악한 작업 환경에서도 견고합니다. 장점 사항: 모든 분야에서 바이너리 액추에이터 및 센서를 장래에는 현장에서 직접 연결하고 양쪽 장점을 최대한 활용하는 것이 목표입니다.
주요 특성
- PLd/SIL2까지의 안전 애플리케이션에 적합
- 지속적인 진단과 간단한 장치 교체로 합리적인 유지보수 서비스 비용
- M12 단방향 코드세트를 사용하여 합리적인 비용
- 원격 유지 보수에 의한 가동 중단 시간 감소
- 기계 기능의 그룹화 및 표준화 가능성에 의한 모듈 절감