안전한 명령 장치
안전한 명령 장치

고장 시 안전하게 기계 차단

기업의 관리 의무에는 자동화 기계 및 시스템의 안전한 운영도 포함됩니다. 비상 상황에서도 기계에 발생할 수 있는 위험의 제거 및 방지를 위해 비상 정지 장치(비상 차단)와 같은 안전한 명령 장치를 사용해야 합니다. 설치, 작동 또는 정비 시에도 설비에는 항상 보호 조치의 일환으로 비상 정지 기능이 있어야 합니다. 이 기능이 비상 차단(에너지 차단) 또는 비상 정지(위험을 야기할 수 있는 프로세스 및 움직임 정지)로 설명되어 있는지의 여부는 중요하지 않습니다.

안전한 명령 장치는 쉽게 접근 가능해야 하고, 항상 사용 준비 상태여야 하며 즉시 기계를 안전한 상태를 유지시켜야 합니다. 잘 보이는 발루프의 명령 장치는 비상 상황에서 즉각적으로 비상 정지 기능을 작동시킵니다. 따라서 작업자와 설비를 보호하는데 가장 적합합니다.

제품 라인업

  • 비상 정지 장치

    비상 정지 – 필요한 경우

    비상 정지 버튼 또는 스위치는 기계 및 시스템이 스스로 다시 시작하지 않도록 해줍니다. 대부분의 경우, 회로가 중단되면 기계가 정지합니다. 비상 정지 시스템은 사용 제반조건과 관련된 규정에 따라 다양한 정지 범주로 분류됩니다.

    에너지 공급 즉시 차단(정지 범주 0)

    사용자에게 다른 위험이 가해지지 않는 한 에너지 공급이 즉시 차단됩니다.

    제어된 제동(정지 범주 1)

    예를 들어 제동과 같이 제어되지 않은 에너지 공급의 차단으로 인해 위험 상황이 발생할 경우에는 시스템을 먼저 안전한 상태로 전환한 후에 에너지 공급을 차단하게 됩니다.

    높은 안전 요구 조건을 충족하는 안전한 명령 장치

    발루프의 안전한 명령 장치는 국제 표준 및 기준에 따라 가장 높은 안전 요구 조건을 충족하며, 시스템에 간편하고 안전하게 통합될 수 있습니다.

    주요 특성

    발루프의 안전한 명령 장치는 컴팩트한 하우징으로 구성되어 있기 때문에 다양한 기계 및 설비의 제한된 공간에서도 설치할 수 있습니다. 또한 간편하게 조립됩니다.

    • 확실한 에너지 공급 차단
    • IEC 60947-5-1에 따른 강제 개방, 부록 K
    • 5핀식 M12를 사용한 플러그 인 연결 방식
    • 로터리 릴리즈를 적용한 누름식 버튼
    • 뛰어난 보호 등급, 방진 및 방수 기능
    • 컴팩트한 디자인의 하우징, 간편한 설치
    비상 정지 장치