세이프티 인터록 장치
세이프티 인터록 장치

기계 및 설비를 위한 안전한 인터록 장치

1000에서 2500뉴턴의 로킹력으로 위치하고, 알맞게 고정되어 있습니다. 발루프의 잠금 및 인터록 장치는 기계 및 설비의 보호장치가 모든 산업 분야에서 보호되도록 해줍니다. 인터록 장치는 PLe/SIL3까지의 안전 애플리케이션에 적합하고, 위험 영역에 대한 무분별한 접근을 방지하는 지능형 솔루션입니다. 발루프의 안전한 인터록 장치는 사람과 기계를 보호하는데 도움이 되고, 코딩 단계가 높을수록 오조작 방지 특성이 향상됩니다.

발루프는 기술적인 다양성을 통해 광범위한 애플리케이션 스펙트럼을 제공합니다. 따라서 전기 기계식 인터록 장치 뿐만 아니라 트랜스폰더 코딩 인터록 장치도 제공됩니다. 특히 LED 디스플레이가 장착된 견고한 하우징 덕분에 매우 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 적합한 솔루션이 쉽게 선택 가능합니다.

기계를 안전하게 끄기

안전 도어 또는 안전 커버와 같은 이동식 보호장치가 제대로 닫히지 않은 경우에는 기계를 작동시킬 수 없습니다. 그러나 안전한 발루프의 인터록 장치는 약간의 오정렬(예: 도어의 안착 또는 위치가 잘못된 경우)을 보완하도록 설계되었습니다.

RFID가 오작동을 보호

RFID 모니터링 덕분에 트랜스폰더 코딩된 비접촉 방식의 인터록 장치로 대부분의 오작동이 방지됩니다. 트랜스폰더 코딩된 세이프티 센서의 경우, 센서의 명확한 RFID 트랜스폰더 식별을 통해 매우 높은 오작동 방지 효과를 달성할 수 있습니다. 또한 센서는 진동과 보호장치의 기계적 움직임에 대해 민감하지 않습니다.

전기 기계식 인터로크 장치

전기 기계식 사양에서는 기계식 인서트의 특수한 형태에 의해 안전 기능이 제한되는 위험이 상당히 감소됩니다. 또한 스위치 헤드 삽입부의 기계적인 윤곽으로 보호장치의 기계적 움직임이 보상됩니다.

간편한 설치

발루프는 모든 세이프티 구성요소가 서로 정확하게 일치하는 안전한 통합 솔루션을 제공합니다. 표준화된 M12 연결 기술 덕분에 매우 쉽게 연결되고 비용 효율적입니다.

각종 발루프의 세이프티 구성요소와 동일하게 안전한 인터록 장치도 모든 신호를 한데 묶어 IO-Link Master를 통해 평가 장치에 전달하는 Safety-over-IO-Link 모듈에 안전하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 지능형 산업 4.0 솔루션의 모든 장점을 십분 활용할 수 있습니다.

주요 장점

  • PLe/SIL3까지의 안전 애플리케이션에 적합
  • 진동 및 기계적 움직임에 대한 낮은 민감도
  • 설치 미 조립 시 시간과 비용 절약
  • 무거운 보호장치에도 사용 가능
  • 오조작 방지
  • 표준화된 M12 연결 기술로 간편한 연결 가능

제품 라인업

  • 전기 기계식 인터로크 장치

    동시적인 사람 및 기계 보호

    전기 기계식 인터로크 장치에서는 액추에이터가 분리식으로 되어 있으며, 본 인터로크 장치는 사람 및 기계를 동시에 보호해 주는 잠금 기능이 있는 보호장치로서의 역할을 수행합니다. 기계 제어장치 및 분리식 보호장치와 함께 작용함으로써 위험 영역으로 접근하지 못하게 차단해줍니다. 본 인터로크 장치는 기계식 잠금 기능(동작 전류 원리) 또는 전동식 잠금 기능(정동작 전류 원리)을 적용해서 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 상태 디스플레이가 탑재된 견고한 메탈 하우징
    • 2개의 진입구가 있는 단계별 90도 회전이 가능한 액추에이터 헤드
    • 8핀식 M12를 사용한 플러그 인 연결 방식
    • 선택적으로 동작 또는 정동작 전류 원리를 적용할 수 있는 잠금장치
    • 최대 2500N의 뛰어난 유지력
    • 안전한 발루프 IO-Link E/A 모듈 또는 다른 안전 제어 장치에 직접 연결하기에 적합
    전기 기계식 인터로크 장치
  • 트랜스폰더 코딩된 인터로크 장치

    인체 보호 – 높은 오조작 방지 특성

    이는 트랜스폰더 코딩된 비접촉 방식의 안전 잠금장치로서 안전문이나 안전 커버의 인터로킹 및 모니터링을 위해 대단히 적합하며, 잠재적인 위험으로부터 사람을 보호해 주거나, 공정이 중단되는 경우를 방지합니다. 코딩 단계가 높아질수록 더 뛰어난 오조작 방지 특성이 보장됩니다.

    주요 특성

    • 오조작이 방지되고 오염에 대한 민감도가 낮은 RFID 모니터링 원칙
    • 3개의 작동 방향에서 유연하게 작동
    • 통합된 장착 기능을 통한 접근 및 프로세스 보호
    • 잠금 해제 상태에서도 진동에 대한 민감도가 낮음
    • 8핀식 표준형 연결 기술 M12를 통해 비용 절감
    • 안전한 발루프 IO-Link E/A 모듈 또는 다른 안전 제어 장치에 직접 연결하기에 적합
    트랜스폰더 코딩된 인터로크 장치