세이프티 스위치 및 세이프티 센서
세이프티 스위치 및 세이프티 센서

세이프티 스위치 및 세이프티 센서를 통한 설비 안전성

발루프의 세이프티 스위치 및 세이프티 센서는 다양하게 활용될 수 있습니다. 발루프 세이프티 스위치 및 센서는 사람과 기계를 모두 동일한 수준으로 보호합니다. 세이프티 스위치와 세이프티 센서는 기술적인 다양성을 제공합니다. 금속 물체의 위치 및 스톱 위치의 안전한 비접촉식 감지를 유도하고 사람 및 기계를 보호하기 위한 접근 및 위치 차단용으로 전자 기계식, REED 또는 RFID 기반으로 사용할 수 있습니다.

지속적으로 사용 가능한 M12 연결 기술 덕분에 설치 및 조립 시 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이를 통해 배선 오류를 방지하고, 명확한 개요를 확인하고 정확한 모니터링이 가능합니다.

RFID 및 REED를 이용한 세이프티 센서 및 스위치

발루프의 REED 세이프티 스위치는 안전 도어의 마모 발생 없이 안전한 접근 보호를 보장합니다. 스페이서를 사용하면 자기 코드 세이프티 스위치를 강자성 환경에서도 설치할 수 있습니다. 또한 모니터링 시 진동 및 오조작 방지에 대해 더 높은 요구 조건을 충족해야 하는 경우에는 트랜스폰더 코딩된 RFID 세이프티 센서의 장점을 활용할 수 있습니다.

전자식 모니터링

산업 현장에서 로봇 작업 영역과 금속 공구 캐리어를 모니터링하는 작업은 전기 기계식으로 해결할 수 있습니다. 발루프의 비접촉 유도식 세이프티 센서를 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다. 왜냐하면 기존 세이프티 스위치 또는 RFID 세이프티 센서와는 달리 특수 인서트가 필요하지 않으며 진동에 강합니다.

각종 발루프의 세이프티 스위치 및 센서와 동일하게 유도식 세이프티 센서도 모든 신호를 한데 묶어 IO-Link Master를 통해 평가 장치에 전달하는 I/O 모듈에 안전하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 지능형 산업 4.0 솔루션의 모든 장점을 십분 활용할 수 있습니다.

주요 장점

  • 다양하게 활용할 수 있는 세이프티 센서 및 스위치
  • LED 기능 표시창이 있는 견고한 하우징 모델
  • PLe/SIL3까지의 안전 애플리케이션에 적합
  • 표준화된 M12 연결 기술을 통해 시간과 비용을 절약 및 오류 방지 가능
  • 설치 비용과 공간 절약 가능
  • 무거운 보호장치에도 적합
  • 오조작 방지
  • 진동 및 도어 가이드에 대한 낮은 민감도

제품 라인업

  • 전기 기계식 세이프티 스위치

    사람 및 기계 보호

    세이프티 스위치에서는 액추에이터가 분리식으로 되어 있으며, 본 잠금 장치는 사람 및 기계를 동시에 보호해 주는 보호장치로서의 역할을 수행합니다. 기계 제어장치 및 분리식 보호장치와 함께 작용함으로써 위험 영역으로 접근하지 못하게 차단해줍니다.

    주요 특성

    • 상태 디스플레이가 탑재된 견고한 메탈 하우징
    • 2개의 진입구가 있는 액추에이터 헤드
    • 플러그 인 방식의 M12 연결부
    전기 기계식 세이프티 스위치
  • 유도식 세이프티 센서

    사람과 설비에 대한 세이프티

    유도식 세이프티 센서는 비접촉식으로 금속 물체의 스톱 위치 및 정지 상태를 감지합니다. 기존 세이프티 스위치 또는 RFID 세이프티 센서와는 달리 특수 인서트가 필요하지 않습니다. M12 플러그 커넥터만 있으면 연결 가능합니다. OSSD 출력부를 통해 원하는 모든 세이프티 평가 장치에 안전한 센서를 연결하면 됩니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 금속 물체의 위치 및 스톱 위치 감지
    • 기존의 세이프티 스위치와는 반대로 특수 인서트가 필요 없음
    • M12 커넥터로 연결 가능
    • OSSD 출력부를 통해 연결하여 임의적인 모니터링
    유도식 세이프티 센서
  • 자기 코드 세이프티 스위치

    안전 도어 모니터링에 이상적

    비접촉 방식의 자기 코드 REED 세이프티 스위치는 특히 오염이나 분진이 발생하는 환경에서 안전 도어를 감시하는 용도로 매우 적합합니다. 비접촉 방식의 작동 원리는, 예를 들어 도어가 멈추거나 정확하게 가이드되지 않을 때 기계적 유격에 민감하지 않습니다. 따라서 세이프티 스위치는 설치가 간단합니다. 세이프티 스위치는 평가용 전자장치와 함께 PLe/SIL 3까지의 어플리케이션에 사용 가능합니다.

    주요 특성

    • 리드 접점의 기능적 배치를 통해 향상된 오조작 방지
    • 안전 기능이 무시될 위험 감소
    • M12 커넥터로 연결 가능
    • 스페이서를 사용하여 강자성 영역에 장착 가능
    자기 코드 세이프티 스위치
  • 안전거리 측정 마그네틱 엔코더

    안전 관련 애플리케이션에 적합

    안전거리 측정 마그네틱 엔코더는 안정적인 인크리멘탈 sin/cos 인터페이스와 안정적인 SSI 또는 BiSS-C 인터페이스를 제공합니다. 따라서 안전 관련 분야에 적합합니다(TÜV Rheinland에서 인증). 또한 48 m에 이르는 긴 측정 길이와 매우 높은 반복 정밀도(< 1 µm) 덕분에 매우 다양하게 활용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 안정적: DIN EN ISO 13849-1:2015(기계 지침, Pld), IEC 61508:2010(기능적 세이프티, SIL2) 및 EN IEC 61800-5-2:2007(안전 기능, SIL2)의 요구 조건 충족
    • 시간 절약: 구성 작업 없이 간편하게 설치 가능
    • 다목적 사용 가능: 최대 48 m까지 측정 가능, 해상도 조절 가능, 시스템 정확성(최대 20 µm)
    • 편리함: 작동 변수 세팅 기능과 진단 기능
    안전거리 측정 마그네틱 엔코더
  • 트랜스폰더 코딩 세이프티 센서

    설치 및 사용 시 공간 여유가 많음

    트랜스폰더 코딩된 비접촉 방식의 세이프티 센서는 안전 도어와 보호 플랩의 오조작을 방지하고 마모 염려가 없는 접근 안전 장치입니다. 오염, 진동 및 기계적 움직임에 민감하지 않습니다. 장치는 PLe/SIL 3까지의 어플리케이션에 문제없이 사용 가능합니다. 작은 구조로 내장하기 쉽습니다. 옵션으로는 보호장치를 제자리에 유지시키는 유지 자석이 내장됩니다.

    주요 특성

    • 안전 도어와 보호 플랩의 오조작을 방지하고 마모 염려가 없는 접근 안전 장치
    • 오염, 진동 및 기계적 움직임에 대한 낮은 민감도
    • 내장된 유지 자석으로 보호장치를 제자리에 능동적으로 유지 가능
    • PLe/SIL 3에 이르는 어플리케이션
    • 초소형 크기이므로 다양한 방식으로 통합 가능
    트랜스폰더 코딩 세이프티 센서