다양한 용도의 최고급 센서 기술

발루프는 다양한 작동 원리를 통해 센서 기술 분야에서 기술적인 다양성을 보여줍니다. 위치 측정, 식별 및 대상물 감지에서부터 유체 측정까지 모든 애플리케이션과 요구 사항을 충족하는 고품질 센서와 시스템을 제공합니다. 산업에서 일상적으로 사용되는 용도부터 까다로운 환경까지 다양한 곳에서 활용됩니다. 이를 위해 발루프는 최고의 네트워크 기술 및 연결 기술과 광범위한 액세서리 제품을 제공하고 있습니다.

발루프는 DIN EN ISO 9001:2015에 따라 품질 관리를 실시하고 있으며, 발루프의 자체 승인 받은 연구소에서는 모든 제품에 대한 테스트를 실시하고 있습니다. 발루프의 모든 센서는 지역 및 국제 표준을 준수하며, 전세계적으로 광범위하게 사용되고 있습니다.

근접 센서

근접 센서

자동화 기술의 안정적인 제어 및 위치 선정, 그리고 모니터링이 가능합니다.

포토 센서

포토 센서

다양한 조명 유형으로 광범위하게 사용할 수 있는 안정적인 테스트 센서입니다.

정전 센서

정전 센서

직접 접촉하거나 용기 벽을 통해 대상물과 주입 레벨을 정확하게 감지할 수 있습니다.

자계 센서

자계 센서

마모 없이 안전하게 모든 공압 및 유압 실린더의 위치를 감지할 수 있습니다.

캠 스위치

캠 스위치

금속 가공 산업과 자동차 제조업에서 자동화 분야에서 사용되는 강력한 대표 캠 스위치입니다.

자기 변형 센서

자기 변형 센서

열악한 환경에서도 비접촉 방식으로 장거리를 세밀하고 정확하게 측정할 수 있습니다.

자기 코드 센서

자기 코드 센서

비접촉 방식으로 매우 견고한 상태에서 빠른 작업을 수행할 때 정확한 위치 선정이 가능합니다.

압력 센서

압력 센서

IO-Link 인터페이스가 포함된 컴팩트한 압력 전송기와 압력 센서를 만나보십시오.

온도 센서

온도 센서

폭넓은 사용 용도를 보장하며, 온도 및 대상물을 높은 신뢰성으로 감지합니다.