정전 센서
정전 센서

대상물 및 주입 레벨의 정확한 감지

발루프의 정전 센서는 직접 접촉하거나 비금속 용기 벽과 접촉하여 액체, 과립자 및 미립자를 감지할 수 있습니다.

발루프 센서의 특허인 Smart Level 기술은 각종 습기와 기포, 기타 부착물에 강합니다. 심지어 최대 10 mm 두께의 유리 및 플라스틱 벽을 통과하기도 합니다. 그렇기 때문에 특히 액상 매질의 용량형 레벨 센서로 활용하는 것이 가장 이상적이며, 이 센서를 통해 적용 분야의 높은 안정성도 보장됩니다.

센서 제품군의 경우 다양한 디자인, 특히 소형 디자인으로도 만나볼 수 있습니다. 접착 센서로는 하우징 형태에 유연하게 탈착할 수 있습니다.

주요 장점

  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
  • 안정적인 출력 신호
  • SmartLevel 기술을 통해 기포나 기타 부착물 상쇄

제품 라인업

  • 대상물 감지 정전 센서

    먼 거리에서도 정확한 결과 보장

    발루프 정전 센서는 먼 거리에서도 대상물을 감지합니다. 본 센서는 비접촉 방식으로 유리, 목재, 금속, 플라스틱, 복합 재료 등의 고체는 물론 액체와 벌크 자재를 감지하는데 적합합니다. 플라스틱 내벽이나 비금속성 포장도 투과하여 감지할 수 있습니다.

    정전 센서는 페인트, 먼지 및 반사, 광택 또는 투명 표면에도 영향을 받지 않습니다.

    발루프 정전 센서는 스위칭 아웃풋, 아날로그 아웃풋 또는 IO 링크 적용된 다양한 플러그 사양과 케이블 사양이 적용된 여러 가지 디자인으로 제공됩니다. 또한 비용 효율적인 사양도 있습니다.

    주요 특성

    • 플라스틱 사양과 스테인레스 스틸 사양의 정전 센서는 먼 거리에서 낮은 유전율로 매체를 감지합니다.
    • 직경 6.5 mm의 컴팩트한 디자인과 플랫 타입 디자인(예: 디스크형 디자인, 최대 스위치 간격 25 mm 적용)
    • 간편한 장착, 분압기 또는 케이블로 조정 가능
    • IO 링크 제공 가능
    대상물 감지 정전 센서
    대상물 감지 정전 센서

  • 매체 비접촉용 용량형 레벨 센서

    비접촉 방식으로 액체 또는 벌크 자재 감지

    용기, 파이프 또는 탱크의 레벨을 비접촉 방식으로 비금속성 용기 내벽을 투과하여 감지하거나 모니터링하고 싶으십니까? 발루프 매체 비접촉용 용량형 레벨 센서를 사용하십시오. 본 센서는 액체와 벌크 자재의 레벨을 감지하여 정확한 결과를 알려줍니다.

    다양한 사양으로 제공되어 활용도가 높습니다. 초소형, 플랫 타입 의 실린더형, 정육면체형 또는 디스크형 디자인 뿐만 아니라 내압성 사양 및 다양한 플러그와 케이블 사양이 적용되어 공급됩니다.

    장점: 특허 받은 스마트 레벨 기술이 적용된 발루프 정전 센서는 습기, 거품 및 다양한 방식의 점착물을 보정합니다(최대 10 mm 두께의 유리 내벽 및 플라스틱 내벽에도 가능). 그렇기 때문에 특히 액상 매질의 용량형 레벨 센서로 활용하는 것이 가장 이상적이며, 활용 안전성을 보장합니다.

    주요 특성

    • 액체 및 벌크 자재 레벨 감지
    • 선택의 폭이 넓은 디자인, 하우징 소재 및 합리적인 가격의 사양
    • IO 링크를 통한 간단한 조정 및 설정
    • 특허 받은 스마트 레벨 기술로 최대 10 mm 두께의 유리 내벽 및 플라스틱 내벽을 투과하여 점착물, 습기 및 거품을 보정합니다.
    매체 비접촉용 용량형 레벨 센서
    매체 비접촉용 용량형 레벨 센서

  • 매체 접촉용 용량형 레벨 센서

    액체 또는 벌크 자재의 매체 접촉 감지용으로 개발되었습니다.

    용기, 파이프 또는 탱크의 레벨을 매체 접촉 방식으로 감지하거나 모니터링하고 싶으십니까? 발루프 매체 접촉용 용량형 레벨 센서를 사용하십시오. 매체 접촉용 용량형 레벨 센서는 입자, 분말형, 점성 또는 액상 매체 및 벌크 자재의 레벨을 감지합니다. 다양한 사양으로 제공되므로 활용도가 높습니다. 실린더형 디자인, 침지식 센서, 홀 또는 플랜지 설치용, 내압력성 사양 및 다양한 플러그와 케이블 사양이 적용되어 공급됩니다. 또한 스테인레스 스틸, PTFE, PEEK 등 다양한 하우징 소재는 화학 작용에 강합니다.

    장점: 특허 받은 스마트 레벨 기술이 적용된 발루프 정전 센서는 습기, 거품 및 다양한 방식의 점착물을 보정합니다. 따라서 활용 안전성이 높습니다.

    주요 특성

    • 과립 입자, 곡류, 사료용 펠릿 및 목재 펠릿, 오일, 수성 용액, 산성 용액, 알칼리 용액, 전도성 분말 등의 레벨 감지
    • 선택의 폭이 넓은 디자인, 하우징 소재 및 합리적인 가격의 사양
    • IO 링크를 통한 간단한 조정 및 설정
    • 특허 받은 스마트 레벨 기술로 점착물, 거품 및 습기를 보정
    매체 접촉용 용량형 레벨 센서
    매체 접촉용 용량형 레벨 센서

  • 분리식 센서 증폭기를 위한 정전 센서 헤드

    초소형 디자인, 유연한 활용 가능성, 튼튼한 내구성, 분리된 프로세서 적용

    발루프 정전 센서 헤드는 주변 환경으로 인하여 통합 전자장치가 적용된 센서가 올바르게 작동하기 어려운 곳에서도 정확한 측정을 보장합니다. 본 제품은 액상, 점성 및 분말형 매체를 직접 접촉하여 감지하거나, 최대 4 mm 두께의 유리 및 플라스틱 용기를 투과하여 감지하는데 사용하기 적합합니다.

    전자장치가 센서 헤드와 떨어져 있기 때문에 초소형 디자인으로 제작되어 협소한 공간에서도 발루프의 솔루션을 사용할 수 있게 해줍니다.

    초고온용 또는 초고압용으로 사용하기 위해 PTFE 하우징 또는 스테인레스 스틸 하우징 중 선택하십시오. 스위칭 또는 아날로그 아웃풋, 또는 IO-Link 인터페이스가 적용된 증폭기도 제공됩니다. 개인의 필요에 따른 맞춤형 솔루션을 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • PTFE 소재로 제작된 정전 센서 헤드, 초고온, 초고압 및 협소한 공간용 스테인레스 스틸 하우징
    • 분리형 센서 증폭기에 의해 작동, 아날로그 또는 IO-Link 선택에 따라 스위칭 신호 적용
    • 비용이 저렴하며 쉽고 빠른 설치
    • 주변 환경에 영향을 받지 않는 튼튼한 사양
    분리식 센서 증폭기를 위한 정전 센서 헤드
    분리식 센서 증폭기를 위한 정전 센서 헤드

  • 정전 센서 헤드를 위한 분리식 센서 증폭기

    용도에 맞는 맞춤형 세팅

    발루프 센서 증폭기로 정전 센서 헤드를 간편하게 세팅하고 분석할 수 있습니다. 톱햇 레일 조립용 초소형 분석 장치는 스위칭 신호, 아날로그값 또는 IO 링크 기능을 제공합니다.

    까다로운 환경에서도 조정이 가능하고, 다양한 설정 옵션이 있어 거의 모든 발루프 정전 센서 헤드의 기능을 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 세팅, 거의 모든 발루프 정전 센서 헤드 분석
    • 톱햇 레일 조립용 초소형 분석 장치 또는 IO 링크 분석 장치 포함
    • 까다로운 환경에서도 조정 가능
    • 초소형 디자인, 다양한 기능 모드
    정전 센서 헤드를 위한 분리식 센서 증폭기
    정전 센서 헤드를 위한 분리식 센서 증폭기

  • 특수형 정전 센서

    까다로운 환경에서도 뛰어난 내압력성과 항고온성

    발루프는 고객의 요구조건을 반영합니다. 따라서 발루프의 포트폴리오에는 특히 압력이나 고온 등의 높은 기술적 요구조건이 반영된 정전 센서도 있습니다. 자체 접착식 사양으로 간단하고 자유롭게 접착 표면에 맞게 조정이 가능합니다. 스테인레스 스틸, 플라스틱 또는 PTFE 등의 하우징 재료를 사용하여 까다로운 조건에서도 사용할 수 있습니다. 또한 초소형 디자인으로 동작 전압이 다양합니다.

    초고온 조건이나 협소한 공간에서도 사용할 수 있도록 무선 전자장치가 적용된 센서 헤드도 제공합니다. 센서 헤드를 사용하면 접근하기 어려운 위치에서도 설치 및 설정이 가능합니다. 스위칭 아웃풋, 아날로그 아웃풋 또는 IO 링크 인터페이스가 적용된 증폭기를 가지고 있는 센서는 다양한 활용이 가능합니다. 선택한 아웃풋 사양에 따라 제한 레벨을 감지하거나 또는 지속적인 레벨 감지를 세팅할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 스테인레스 스틸, 플라스틱 또는 PTFE 하우징 적용 정전 센서
    • 최대 250 °C까지 견뎌내는 내고온성, 180 °C에서 최대 6 bar까지 견뎌내는 내압성 및 최대 150 bar까지 견뎌내는 내고압성
    • 분리형 증폭기가 적용된 작동 센서 헤드, IO 링크 사용 가능
    • 간편하고 자유로운 고정이 가능한 자체 접착식 사양
    특수형 정전 센서
    특수형 정전 센서