플로우 센서
플로우 센서

생산 공정의 안정성 강조

플로우 센서를 사용하여 다양한 공정 매체의 흐름을 측정하고 모니터링 할 수 있습니다. 냉각 윤활제의 유동 상태 또는 안정적인 냉각수 순환 등의 측정 및 모니터링이 가능합니다. 펌프의 누출 또는 고장을 조기에 감지하여 예기치 않은 기계의 다운타임 또는 설비의 다운타임을 예방합니다.
이와 같은 방식으로 플로우 센서도 압력 센서 또는 온도 센서와 마찬가지로 생산 공정의 안정성을 향상시킵니다.

제품 라인업

  • 열성 플로우 스위치

    플로우량을 조절하면서 모니터링 실시

    열성 플로우 스위치로 공정 유체를 조절하면서 모니터링을 실시할 수 있습니다. 툴 머신 내부, 펌프 및 컴프레서 등에 사용할 수 있습니다.

    발루프 열성 플로우 스위치는 내구성을 갖춘 하우징이 적용되어 까다로운 산업 환경에서도 사용할 수 있습니다.

    발루프의 나사 장착 버전 또는 다이렉트 인라인 장착 버전을 사용하면 다목적 활용이 가능합니다.

    주요 특성

    • 움직이는 부품이 없어 오염에 강함
    • 플로우량과 파이프 직경을 고려한 나사형 버전 또는 인라인형 버전
    • 내구성을 갖춘 M12 플러그를 사용하여 간편한 장착
    • LED 바 또는 디스플레이로 유량 표시
    • UL 및 CE 승인
    열성 플로우 스위치
    BFF 열성 플로우 스위치

    파이프 내부 플로우량 모니터링