기울기 센서
기울기 센서

다양한 응용 분야에서의 정밀한 위치 관리

정확한 위치 관리와 지속적인 회전 동작 트래킹 및 모니터링은 다양한 응용 분야에서 매우 중요한 요소입니다. 발루프 BSI 기울기 센서는 수평축 또는 수직축의 편차를 최대 360°까지 측정할 수 있습니다.

발루프 기울기 센서는 두 가지 상이한 원리와 다양한 각도 범위를 적용하여 다양한 산업 분야와 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 기울기 센서는 한 개의 측정축이 적용된 것과 두 개의 측정축이 적용된 것이 있습니다.

주요 장점

  • 비접촉식 및 정확성
  • 용량형 측정 원리
  • 복잡한 특수 장치 없이 직접적인 기울기 측정 가능
  • 인터페이스: 4…20 mA, 0…10 V 및 Modbus
  • 높은 보호등급 IP67의 뛰어난 안전성으로 험한 조건에서의 사용에 최적
  • 최대 360°까지의 측정 범위
  • 간편한 설치 및 시스템 통합

제품 라인업

  • 한 개의 측정축이 적용된 기울기 센서

    모든 것을 완벽하게 이루는 360°의 고정밀도

    측정축이 적용된 기울기 센서 BSI는 하나의 축에 360° 측정이 가능합니다. 회전 동작을 정확하게 모니터링하면서 지속적으로 트래킹 할 수 있습니다. 따라서 본 센서는 최적화된 프로세스 제어에 사용하기 안성맞춤입니다.

    한 개의 측정축이 적용된 기울기 센서의 두 가지 측정 원리: 측정 영역과 온도 영역 전반에 대해 정확한 측정을 실시할 수 있는 액체 기반 기울기 센서. 다양한 응용 분야에서 활용이 가능한 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 기반 기울기 센서.

    주요 특성

    액체 기반

    • Modbus 및 4…20 mA 인터페이스 제공
    • 뛰어난 반복 정확도와 정밀도
    • 매우 낮은 온도 변화
    • 견고하고 컴팩트한 금속 하우징
    • 간편한 설치 - 하우징에 있는 4개의 고정 구멍 사용

    MEMS 기반

    • UL 및 CE 승인
    • 인터페이스: 4…20 mA, 0…10 V
    • 다양한 디자인 및 측정 범위 선택 가능
    • 센터링 기능(보정)을 통한 간편한 설치
    • 다양한 요구 사항 충족을 위한 2개의 버전 제공
    • 컴팩트한 디자인으로 공간 절약
    한 개의 측정축이 적용된 기울기 센서
  • 두 개의 측정축이 적용된 기울기 센서

    더 간편한 각도 계측

    두 개의 측정축이 적용된 발루프의 기울기 센서 BSI는 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 기반입니다. 센서에는 기울어짐에 따라 움직이는 미세전자 기계 구조가 적용된 초소형 칩이 탑재되어 있습니다. 분석은 정전 측정 원리에 따라 실시됩니다.

    따라서 한 개의 센서로 두 개의 축에 대한 기계 구성품의 위치 관리를 실시할 수 있어 다양한 측정 영역에서 최적의 정확도를 보장합니다.

    주요 특성

    • UL 및 CE 승인
    • 인터페이스: 4…20 mA, 0…10 V
    • 센터링 기능(보정)을 통한 간편한 설치
    • 다양한 요구 사항 충족을 위한 2개의 버전 제공
    • 컴팩트한 디자인으로 공간 절약
    두 개의 측정축이 적용된 기울기 센서