근접 센서
근접 센서

뛰어난 품질 및 정확도를 제공하는 자동화 솔루션

근접 센서를 사용하지 않고 자동화를 구현하는 것은 상상하기 어렵습니다. 기계 제작 산업, 전자제품 제조 산업, 자동차 산업, 식료품 산업 또는 플라스틱 산업 분야 등 자동화가 실시되는 모든 분야에서는 마모가 발생하지 않는 비접촉 방식으로 금속 물체의 위치를 정확하게 감지할 수 있는 솔루션이 필요합니다.

발루프는 표준 센서, 스위칭 간격이 향상된 센서, 위생용 센서, 고압용 센서, 방폭 센서, 팩터 1 또는 풀메탈 센서 등 거의 모든 산업 분야를 위한 상이한 디자인의 다양한 센서 제품을 제공합니다. 발루프 센서에는 용접 스패터가 달라붙지 않도록 추가적인 세라믹 코팅 또는 PTFE 코팅이 적용되어 있습니다. 또한 발루프 제품 포트폴리오에는 팩터 1이 적용된 풀메탈 사양도 포함되어 있습니다.

발루프 근접 센서를 사용하여 공정 프로세스의 경과 및 상태를 모니터링하고, 제어 및 자동화하십시오. 극한 환경에서도 뛰어난 품질을 구현할 수 있습니다.

주요 장점

  • 다양한 용도에 적합
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
  • 오염에 강함
  • 단선 위험 없음
  • 3mm 직경 크기부터 80x80mm 사이즈에 이르는 다양한 설계 형태로 제공

제품 라인업

  • 선호되는 유형의 유도식 표준 센서

    세계적으로 입증된 제어, 포니셔닝, 모니터링 솔루션

    금속 영역에 있는 대상물을 감지할 수 있는 발루프 BES 유도식 표준 센서는 인기 모델로서 내구성이 뛰어나고 정확합니다. 발루프는 500개가 넘는 다양한 사양의 모델을 통해 각각의 사용 조건에 맞는 적절한 근접 센서를 제공합니다.

    전세계에서 사용되는 발루프의 기술은 가성비가 뛰어나고, 다량의 센서도 단시간 내에 공급할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 실린더형 센서(직경 6.5mm), M8, M12, M18, M30 및 직육면체 디자인(40×40mm)
    • 차폐형 및 비차폐형 사양
    • 최대 범위 15mm 적용 차폐형 사양
    • 최대 범위 30mm 적용 비차폐형 사양
    • 플러그 또는 케이블로 연결
    선호되는 유형의 유도식 표준 센서
    선호되는 유형의 유도식 표준 센서

  • 유도식 2 와이어 센서

    다양한 디자인으로 제작된 다목적 센서

    발루프 유도식 2 와이어 센서는 다목적 사용이 가능합니다. 따라서 기능은 그대로 유지하되 보관 공간과 보관 비용은 줄일 수 있습니다. 발루프의 2 와이어 기술 표준 프로그램(범위 0~50 mm)에는 M8~M30 센서와 직육면체 디자인 적용 센서도 포함되어 있습니다. 대부분의 PNP 제어장치 및 NPN 제어장치에 사용하기 적합합니다. 긴 스위칭 간격이 적용된 발루프 유도식 2 와이어 센서도 있습니다.

    주요 특성

    • DC, AC 및 AC/DC 에너지 공급용 센서
    • 실린더형, 입방형, 차폐형 및 비차폐형 디자인
    • 케이블 사양 및 플러그 사양 적용
    유도식 2 와이어 센서
    유도식 2 와이어 센서

  • 고내압성 근접 센서

    유압 실린더 및 밸브 사용에 매우 적합

    발루프 BHS 고내압성 근접 센서는 최대 500bar의 압력을 견딜 수 있습니다. 따라서 유압 실린더의 최종 위치 또는 밸브 위치 모니터링과 같이 유압 장치의 위치를 관리하는데 매우 유용하게 활용될 수 있습니다. 매체 저항성이 강한 하우징 재료를 사용하고 특수한 실링 작업으로 처리되어 내구성이 매우 강합니다. 개별적인 사용 용도에 따라 다수의 디자인과 다양한 하우징 직경 및 스레드 버전 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 최대 500bar까지 견뎌내는 고내압성
    • 최대 120°C까지 견뎌내는 고내온성
    • 방폭 영역에서의 사용에 적합
    • 제품 사이즈: M5 - M18
    • 짧거나 긴 디자인 중 선택 가능
    • 고정 스토퍼 장착 또는 미장착 버전 중 선택 가능
    고내압성 근접 센서
    고내압성 근접 센서

    유압 장치의 광범위한 활용 분야에서 고내압성 근접 스위치는 보통 부식성 물질이나 열악한 환경 조건에 노출되어 있습니다.

  • 위생용 근접 센서

    어려운 환경 조건도 이겨내는 긴 수명

    발루프 BES 위생용 근접 센서는 연마성 물질이나 부식성 물질에 대한 저항력이 매우 높습니다. 마모와 화학 물질에 대한 내성이 강합니다. 조명 디스플레이에는 파손 방지 기능이 있으며 안전한 세척 작업에 최적화된 하우징 구조는 제품이 더러워지지 않도록 보호해줍니다. 매우 거친 환경에서 사용할 경우에는 순수한 PTFE 버전을 추천합니다.

    주요 특성

    • 특수 스테인레스 스틸(예: 1.4404, 1.4571)
    • 화학 물질에 대한 강한 저항력
    • 높은 보호등급: IP67 - IP69K
    • 폭넓은 온도 범위에서 사용 가능
    • Ecolab, FDA 인증
    • 안전한 세척(CIP)
    • 다양한 디자인 및 크기
    위생용 근접 센서
  • 유도식 Factor 1 센서

    더욱 유연한 생산 프로세스

    발루프 BES 유도식 Factor 1 센서는 다양한 금속 물질을 균일하고 정밀하게 감지해야 하는 모든 분야에서 사용될 수 있습니다. 이 만능 센서는 스위칭 간격을 줄이지 않아도 철이나 비철 금속, 강철, 황동, 알루미늄 등과 같이 모든 금속을 정확하게 감지합니다. 또한 자기장에 대한 저항력이 높아 용접 장비와 같이 자기장의 간섭이 높은 영역에서도 사용할 수 있습니다. 이와 관련하여 발루프는 용접 파편에 강한 PTFE 코팅 버전도 옵션으로 제공하고 있습니다.

    주요 특성

    • 모든 금속에 대한 저감 요인이 없는 큰 스위칭 간격
    • 자기장에 대한 저항력 보유
    • 다양한 금속에 설치 가능
    • 높은 정밀도 및 유연한 사용
    • 다양한 디자인 및 크기
    유도식 Factor 1 센서
    유도식 Factor 1 센서

    Factor 1 센서는 동일한 스위칭 간격(저감 요인 없음)의 강철, 알루미늄 또는 황동 재질의 대상물을 감지합니다.

  • 유도식 순금속 센서

    극한 작업환경에서도 사용할 수 있는 강력한 센서

    내구성이 뛰어난 발루프 BES 유도식 순금속 센서는 열악한 환경에서도 사용할 수 있도록 맞춤 설계되었습니다. 하우징과 센서의 프런트가 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 견고한 액티브 표면은 충격, 기계적인 스트레스나 연마성 물질에 대한 저항력이 높습니다. 추가로 용접 시에는 PTFE 버전과 세라믹 코팅 버전을 사용하여 용접 파편으로부터 센서를 보호할 수 있습니다. 발루프 센서의 강한 저항력으로 유지 보수 비용은 절감하고, 장치의 가용성은 향상될 수 있습니다.

    주요 특성

    • 높은 견고성
    • 긴 스위칭 간격
    • Factor 1 센서 및 선택형 센서(철 함유/철 미함유)
    • 연마성 물질 및 세척 용제에 대한 저항력이 높음
    • 다양한 디자인 및 크기
    유도식 순금속 센서
    유도식 순금속 센서

    유도식 순금속 센서는 선택적으로 조작이 가능하며, 사양에 따라 철이나 비철금속에 반응하지 않습니다.

  • 자기장 저항용 근접 센서

    자기장 저항성, 항용접성, 거친 환경에서도 유연한 활용성

    발루프 BES 자기장 저항용 근접 센서는 용접 설비나 고주파 경화 설비와 같이 강한 자기장이 흐르는 곳에서 가장 이상적으로 활용할 수 있습니다. 25 kA의 전기 용접 전류에서 발생하는 자기장에도 민감하게 반응하지 않습니다. 추가적인 세라믹 코팅으로 금속 파편, 광재나 연소 잔여물에도 끄떡없습니다. 따라서 모든 사용 분야에서 최고의 정밀도를 자랑합니다. 내구성이 뛰어나 유지 보수 비용은 낮추고, 장치 가용성은 높여줍니다.

    주요 특성

    • 높은 견고성
    • 자기장에 대한 저항력 보유
    • 용접 파편에 대한 내구성
    • 연마성 물질 및 세척 용제에 대한 저항력이 높음
    • 다양한 디자인 및 크기
    자기장 저항용 근접 센서
    자기장 저항용 근접 센서

    자기장 저항용 근접 센서는 25 kA의 전기 용접 전류에서 발생하는 자기장에도 민감하게 반응하지 않습니다(전류 전달 도체에서 약 5 cm의 거리인 경우).

  • 항용접성 근접 센서

    온도가 높거나 자기장이 강한 조건에도 정확한 측정이 가능합니다.

    장비의 활용도를 높여주고, 유지관리 비용 및 보관 비용은 줄여줍니다. 발루프 항용접성 근접 센서는 강철, 알루미늄 또는 황동 등의 금속 물체를 동일한 스위칭 간격으로 감지합니다. 세라믹 코팅처리가 되어 있어 금속 파편, 광재나 연소 잔여물에도 강하며 전기 용접 시 발생하는 최대 25 kA의 자기장에도 끄떡없습니다. 연마제 및 세척제에도 강합니다. 용접 설비, 고주파 경화 설비 및 까다로운 유사 산업현장에서 사용하기 안성맞춤입니다.

    주요 특성

    • 저감 요인 없이 금속 물체 감지
    • 뛰어난 내구성, 자기장 저항성, 용접 파편 저항성
    • 연마성 물질 및 세척 용제에 대한 저항력이 높음
    • 다양한 디자인과 사이즈
    항용접성 근접 센서
    항용접성 근접 센서

  • 내열성 근접 센서

    고온 환경에서도 보장되는 뛰어난 정확성

    발루프 BES 내열성 근접 센서는 최대 230°C의 초고온 영역에서도 사용할 수 있습니다. 타입에 따라 하우징 외에도 고온용 케이블 구조를 적용할 수 있습니다. 센서의 전기회로는 완전 통합되어 있거나 또는 적절한 액세서리와 손쉽게 연결할 수 있습니다.
    초고온도 견딜 수 있는 발루프 근접 센서는 여러 가지 디자인으로 제공되며, 다양한 상황에서도 쉽게 설치할 수 있어 공간적인 제약 문제를 해소할 수 있는 솔루션입니다. 압력 센서로 사용할 수 있는 타입도 있습니다. 이와 같은 특징으로 인해 폭 넓은 사용이 가능합니다.

    주요 특성

    • 최대 230 °C까지의 강한 내구성
    • 높은 보호등급: 최대 IP68까지 가능
    • 스테인리스강 하우징
    • 다양한 디자인 및 크기
    내열성 근접 센서
    내열성 근접 센서

    내열성 근접 센서는 최대 +230 °C 환경에서도 사용이 가능하며, 철강 산업, 사출 성형기, 단조 및 주조 프로세스 등의 까다로운 작업 환경에서 사용하기 안성맞춤입니다.

  • 폭발 위험이 있는 공간에 적합한 유도식 센서

    모든 방폭 구역 내 다양한 사용

    Balluf는 모든 방폭 구역에 적합한 근접 센서를 공급합니다. 내마모성의 본 스위치는 폭발성 환경이 드물게 발생되는 2/22 구역의 영역부터(범주 3G/3D) 최대 폭발 위험이 존재하는 0/20 구역까지 포괄합니다.
    다양한 센서 변형 제품들로 폭넓은 어플리케이션 스펙트럼을 제공함으로써 사용자가 상이한 요구조건들을 해결할 수 있습니다. 광범위한 포트폴리오에는 예를 들어 최대 500 bar의 고압 저항성 센서나 확장된 온도 영역이 적용된 센서들, 그리고 그 센서들의 다양한 디자인 버전들이 포함됩니다. 물론 NAMUR 스위치 증폭기나 단방향 코드세트와 같은 적합한 액세서리도 공급됩니다.

    주요 특성

    • 해당 구역: 0, 1, 2, 20, 21 및 22
    • 최대 500 bar까지의 높은 내압성
    • 상이한 온도 영역 내 사용
    • 적합한 NAMUR 스위치 증폭기 포함
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 매체 저항성
    • 오염에 강함

    폭발 위험이 있는 공간에 적합한 유도식 센서
    폭발 위험이 있는 공간에 적합한 유도식 센서

    Balluff 근접 센서는 모든 방폭 구역에 적합한 다양한 사양으로 공급됩니다.

  • Namur 유도식 센서

    민감 영역에서의 상태 감지

    Namur 유도식 센서와 스위칭 증폭기를 사용하면 민감 영역에서 비접촉 방식으로 간단하게 상태 감지가 가능합니다. 센서는 작업영역 내부에 설치하고, 스위칭 증폭기는 작업영역 외부에 설치합니다. 이와 같은 방식을 통해 프로세스 안정성을 높여줍니다.

    발루프는 표준 사양 외에도 유압 실린더의 최종 위치 또는 밸브 위치 모니터링 등이 가능한 고압 사양도 판매합니다. 폭발 위험 설비 또는 폭발 위험 등급 1 및 2 공간용 방폭 사양이 제공됩니다. 반도체 산업 분야용 사양도 있습니다.

    주요 특성

    • 프로세스 안정성 강화
    • 유압 실린더 및 폭발 위험이 있는 공간에서도 사용 가능
    • 오류 감지
    Namur 유도식 센서
  • 유도식 링 센서 및 튜브 센서

    소형 부품을 감지하는 최적의 센서

    발루프 유도식 링 센서 및 튜브 센서는 매우 정확하게 작동하고, 최대 속도 20 m/s의 소형 부품을 감지할 수 있습니다. 최대 150 ms의 통합 펄스 스트레칭을 기반으로 스위칭 신호가 제어장치에 의해서 정확하게 분석될 수 있습니다. 또한 설치가 간단합니다. 본 센서는 다양한 용도로 장착 및 배열, 그리고 적층(간격 > 20 mm)이 가능합니다.

    주요 특성

    • 빠르게 움직이는 대상물을 감지할 수 있는 신뢰할 수 있는 센서 원리
    • 사이즈가 다양한 유도식 링 센서는 어디에든 설치 가능
    • 유도식 튜브 센서는 공급용 호스에 쉽게 연결 기능
    • 적층 간격 > 20 mm
    유도식 링 센서 및 튜브 센서
  • 유도식 간격 센서

    위치, 간격 및 재질 세분화에 대한 정확한 측정

    발루프 BAW 유도식 간격 센서는 다양한 위치와 간격을 측정할 뿐만 아니라 다양한 재료 버전을 구별하는 작업도 수행합니다. 비접촉 방식으로 작업을 수행하기 때문에 마모될 염려가 없고 긴 수명도 보장됩니다.

    직선형 범위 설정이 가능한 티치 기능이 있어서 신속한 작동이 가능하고 센서 교체 시 다운타임이 최소화됩니다.

    유도식 간격 센서는 다양한 디자인 덕분에 모든 애플리케이션에 쉽게 통합될 수 있습니다. 특히 기계 설치 시 결합 장치, 압착 장치 또는 클램핑 장치의 움직임을 모니터링하고, 액슬의 불균형 및 범위를 감지하는데 사용됩니다.

    유도식 간격 센서는 아날로그 전압 신호, 전력 신호 또는 IO 링크 신호를 출력합니다.

    주요 특성

    • 컴팩트한 구조, 견고성 및 정확성 보장
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 절대적인 측정 방식
    • 측정 범위 0.2 - 50 mm, 학습 가능
    • 짧은 딜레이 타임, 높은 반복 정확도 및 높은 선형성
    • 넓은 온도 범위, 낮은 온도 변화
    • 아날로그 인터페이스 및 IO-Link를 통한 간편한 사용
    유도식 간격 센서
  • 유도식 위치 측정 센서

    협소한 공간에서도 사용 가능

    BIP 유도식 위치 측정 센서는 협소한 공간에서 설치가 가능합니다. 비접촉 방식으로 금속 대상물의 위치를 아주 정밀하게 측정하여 마모가 발생할 염려도 없습니다. 이때 간단한 타깃을 통해 선형 측정 경로를 감지합니다. 예를 들어 로터리 디스크와 같은 기계 구성요소도 간단한 타켓의 역할을 수행할 수 있습니다. 측정값은 사양에 따라 IO 링크 또는 아날로그 출력 신호로 출력됩니다.

    센서의 주요 사용 목적은 주로 스핀들 구동 또는 전원 공급을 모니터링 하기 위해 사용합니다. 유도식 위치 측정 센서로 전원 공급이 문제 없이 이루어집니다. 또한 위치 선정 센서는 펀칭 깊이, 그립 위치, 롤 갭 위치, 밸브 위치 등과 같이 기계 공학에서의 선형 움직임을 감지하는 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다. 이때 높은 반복 정확도로 최적의 프로세스 품질이 보장됩니다.

    주요 특성

    • 측정 범위 0 - 133 mm까지 설정 가능
    • 기계적 조정이 필요 없음
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 높은 반복 정확도 및 정밀한 위치 선정
    • 아날로그 및 디지털 인터페이스
    유도식 위치 측정 센서 BIP