자기 코드 센서
자기 코드 센서

고도의 정밀함과 견고함을 갖춘 신속한 측정 시스템

발루프의 자기 코드 센서는 매우 동적인 작업 환경에서의 정확한 위치 선정과 속도 감지를 위해 개발되었습니다. 고도의 정밀도로 신속한 작업이 가능한 이 측정 시스템에는 옵션에 따라 자기 코드 선형 측정 바디 또는 회전식 측정 바디가 장착되어 있습니다. 선형 작업이든 회전 작업이든 또는 인크리멘탈형 또는 절대형 위치 감지든 관계 없이 모든 분야에 적합합니다.

견고한 가공 방식으로 거친 작업 환경에도 적합합니다.

주요 장점

  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
  • 증분형 또는 절대형 인터페이스
  • 1 µm의 높은 해상도
  • 최대 48 m의 측정 길이
  • 유연한 설치 및 조작
  • 긴 수명

제품 라인업

  • 절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)

    높은 반복 정확도와 다이내믹하면서 정확한 위치 선정

    발루프 BML 절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)은 모든 위치에서 정확한 위치 피드백이 가능합니다. 표준 구동 과정이 없이 즉시 사용할 수 있습니다. 공급 전압이 손실되고 시스템 재시동 후에도 문제 없이 작동합니다.

    주요 특성

    • 높은 반복 정확도로 빠르고 정확한 측정 값을 결정하여 최고의 기계 성능 달성
    • Permagnet® 기술 기반의 영구 마그네틱 테이프로 높은 시스템 가용성 제공
    • 견고한 금속 하우징을 적용하여 긴 사용 수명
    • 보정 소프트웨어를 통한 간편하고 쉬운 설치
    절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)
    절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)

    BML 절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)은 반도체 조립 시 동적이고 정밀한 위치 선정 작업을 지원합니다.

  • 절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)

    고정밀 위치 피드백, 뛰어난 사용 활용도

    발루프 BML 절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)은 모든 위치에서 정확한 위치 피드백이 가능합니다. 표준 구동 과정이 없이 즉시 사용할 수 있습니다. 이 측정 시스템은 더 큰 직경에서도 매우 정밀하게 작동하고, 매우 컴팩트하며, 간편하게 모터 장치에 통합할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 높은 정밀도와 정확성을 통한 에너지 절감
    • 합리적인 총 비용
    • Permagnet® 기술 기반의 영구 마그네틱 테이프로 높은 시스템 가용성 제공
    • 견고한 금속 하우징을 통한 긴 내구 수명
    • 보정 소프트웨어를 통한 간편하고 쉬운 설치
    절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)
    절대형 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)

    발루프의 절대형 모터 피드백 시스템은 매우 정확하고, 디자인이 컴팩트하며, 간편하게 모터 장치에 통합할 수 있습니다.

  • 인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)

    정확성 및 유연성 - 광범위한 응용 분야에 사용

    발루프 BML 인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)은 다양한 분야에서 활용할 수 있으며, 거의 모든 측정 길이에서 호환이 가능합니다. 에너지 생산, 음료 산업 및 기타 여러 산업 분야에서 센서를 활용한 정확한 위치 선정이 가능합니다. 표준화된 디지털 및 아날로그 인터페이스를 사용하여 본 센서는 거의 모든 제어 시스템에 통합될 수 있습니다.

    주요 특성

    • 높은 반복 정확도로 빠르고 정확한 측정 값을 결정하여 최고의 기계 성능 달성
    • Permagnet® 기술 기반의 영구 마그네틱 테이프로 높은 시스템 가용성 제공
    • 견고한 금속 및 플라스틱 하우징을 적용하여 긴 사용 수명
    인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)
    인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)

    BML 인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(선형 작업용)을 사용하면 에너지 생산, 음료 업계 및 기타 여러 산업 분야에서 정확한 위치 선정이 가능합니다.

  • 인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)

    회전축과 샤프트의 정확한 위치 선정 및 속도 제어

    제품 검색

    발루프 BML 인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)은 회전축과 샤프트의 정확한 위치 선정 및 속도 제어에 사용됩니다. 거의 모든 샤프트 직경에 맞는 센서를 제공하고 있습니다. 표준화된 디지털 및 아날로그 인터페이스 덕분에 거의 모든 제어 시스템에 통합될 수 있고, 토크 모터에서도 완벽하게 작동합니다.

    주요 특성

    • 원형 세그먼트의 측정 요소의 유연한 사용을 통한 프로세스 및 저장 비용 절감
    • 합리적인 총 비용
    • Permagnet® 기술 기반의 영구 마그네틱 테이프로 높은 시스템 가용성 제공
    • 견고한 금속 및 플라스틱 하우징을 적용하여 긴 사용 수명
    • 최적의 통합으로 공간 절약 가능
    인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)
    인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)

    BML 인크리멘탈 자기 코드 위치 측정 시스템(회전 작업용)은 토크 모터에서도 완벽하게 작동합니다.