자계 센서
자계 센서

비접촉 방식의 정확한 감지

자계 인코더가 탑재된 빠른 고정밀 측정 시스템은 매우 다이내믹한 작업 환경에서도 정확한 포지셔닝을 해냅니다.

견고한 가공 방식으로 거친 작업 환경에도 적합합니다.

주요 장점

  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
  • 증분형 또는 절대형 인터페이스
  • 1 µm의 높은 해상도
  • 최대 48 m의 측정 길이
  • 유연한 설치 및 조작
  • 긴 수명

제품 라인업

  • T 홈용 자계 센서

    조정 가능한 다중 스위치 포인트(전환점)를 통한 유연성 및 편의성 증대

    발루프 T 슬롯용 BMF 센서는 홈에 직접 장착할 수 있으며, 고정력 뛰어납니다. 간편하게 장착할 수 있어서 공간이 협소한 곳에서도 유용하게 활용됩니다.

    그리고 유연한 사용을 위해 짧은 디자인으로 제공되기도 합니다. 비접촉 방식으로 실린더 벽을 통해 센서는 피스톤의 위치를 감지할 수 있습니다. 이 시스템은 실린더와 그리퍼 뿐만 아니라 강한 자석과 약한 자석일 경우에도 사용할 수 있습니다.

    밝은 LED 덕분에 먼 거리에서도 센서의 스위칭 위치를 정확하게 인식할 수 있습니다. T 슬롯용 자계 센서는 용접 파편이나 스파크 등이 발생하는 거친 환경에서 사용할 수 있도록 금속 하우징을 적용한 상태로 제공됩니다. 이는 자기장에 민감한 전자 장치나 용접 전류가 높은 산업 현장에서도 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 정밀한 절환점으로 안전하게 스위칭
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 오염에 대해 낮은 민감도
    T 홈용 자계 센서
    T 홈용 자계 센서

    T 슬롯용 자계 센서는 간편하게 장착할 수 있어서 공간이 협소한 곳에서도 사용이 가능합니다. 짧은 디자인이 적용되어 있어서 다양한 방법으로 설치할 수 있습니다.

  • C 홈용 자계 센서

    견고성과 높은 유연성

    발루프 BMF C 슬롯용 자계 센서는 강한 고정력이 특징입니다. 간편하게 장착할 수 있어서 공간이 협소한 곳에서도 유용하게 활용됩니다. 모든 센서를 위에서 설치할 수 있기 때문에 홈 끝이 닫히고 측면 설치가 불가능한 곳에도 적합합니다.

    그리고 모든 그리퍼와 짧은 허브 실린더에 사용할 수 있도록 짧은 디자인으로 제공되기도 합니다. 비접촉 방식으로 실린더 벽을 통해 센서는 피스톤의 위치를 감지할 수 있습니다. 이 시스템은 실린더와 그리퍼 뿐만 아니라 강한 자석과 약한 자석일 경우에도 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 안전하게 스위칭
    • 정확한 스위치 포인트
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 오염에 대해 낮은 민감도
    • 히스테리시스 없음
    C 홈용 자계 센서
    C 홈용 자계 센서

    C 슬롯용 자계 센서는 간편하게 장착할 수 있어서 공간이 협소한 곳에서도 사용이 가능합니다.

  • 다중 슬롯용 자계 센서

    뛰어난 고정력과 다양한 활용 가능성

    플렉시블 고정장치를 적용한 발루프 자계 센서는 T 슬롯, C 슬롯, 원형 슬롯, 사다리꼴 슬롯 등 다양한 슬롯 형태에 사용이 가능합니다. 특수 고정 브래킷을 적용하여 다양한 제조회사에서 생산한 거의 모든 실린더 타입에 사용할 수 있습니다. 그리퍼와 공압 실린더의 위치를 정확하게 감지할 수 있습니다. 다용도 사용이 가능합니다.

    또한 스위치 포인트(전환점)을 한 번만 조정하면 센서 교체 시 상태가 그대로 유지됩니다. 이를 통해 설비의 기능 안정성을 높여줍니다. 접근하기 어려운 위치에서도 쉽고 안전하게 센서 교체를 실시할 수 있습니다. 장점: 발루프의 만능 센서 타입을 사용하면 보관 공간을 줄이고 비용도 절감할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 모든 공압 실린더 타입용 센서
    • 안전하게 스위칭
    • 스위치 포인트(전환점)를 그대로 유지 가능
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 금속 고정 부품을 적용한 뛰어난 고정력
    다중 홈 형상용 자계 센서
  • 사다리꼴 홈 및 사다리꼴 가이드용 자계 센서

    견고성과 높은 유연성

    발루프 사다리꼴 홈 및 사다리꼴 가이드용 BMF 자계 센서는 고정 브래킷과 아답터를 사용하여 실린더에 쉽게 설치할 수 있습니다. 고정 브래킷은 대부분의 실린더 타입에 사용할 수 있도록 개발되었습니다 또한 고정 브래킷 없이 60° 및 90° 크기의 사다리꼴 그루브가 있는 실린더에 직접 장착할 수 있는 센서 버전도 제공됩니다. 자계 센서는 비접촉 방식으로 실린더 벽을 통해 피스톤의 위치를 감지합니다. 이 시스템은 실린더와 그리퍼 뿐만 아니라 강한 자석과 약한 자석일 경우에도 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 안전하게 스위칭
    • 정확한 스위치 포인트
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 오염에 대해 낮은 민감도
    사다리꼴 홈 및 사다리꼴 가이드용 자계 센서
    사다리꼴 홈 및 사다리꼴 가이드용 자계 센서

    발루프는 사다리꼴 홈 및 사다리꼴 가이드에 사용할 수 있고, 고정 브래킷을 사용하여 실린더에 부착할 수 있는 자계 센서를 개발했습니다. 이와 함께 고정 브래킷 없이 60° 및 90° 크기의 사다리꼴 그루브가 있는 실린더에 장착할 수 있는 버전도 제공됩니다.

  • 원형 실린더용 자계 센서

    고정 브래킷 및 호스 클램프로 안전하게 설치

    발루프 BMF 자계 센서는 적합한 호스 클램프와 고정 브래킷을 적용하여 다양한 활용이 가능합니다. 이 고정 브래킷은 피스톤 직경이 80 mm인 대부분의 실린더 유형을 위해 고안되었습니다. 피스톤의 위치는 비접촉 방식으로 실린더 벽을 통해 감지됩니다.

    주요 특성

    • 최대 80 mm의 피스톤 직경
    • 정밀한 절환점으로 안전하게 스위칭
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 오염에 대해 낮은 민감도
    • 확실한 고정
    • 신속한 조립
    원형 실린더용 자계 센서
    원형 실린더용 자계 센서

    발루프는 원형 실린더의 다양한 직경에 적합한 다양한 호스 클램프와 고정 브래킷을 제공하고 있습니다. 따라서 최적화된 활용이 가능하도록 다양한 방식의 가능성을 제공합니다.

  • 로드 실린더용 자계 센서

    다양한 용도로 사용할 수 있는 클래식한 고정 시스템

    발루프 BMF 자계 센서는 다양한 활용이 가능합니다. 다양한 크기의 피스톤 직경이 적용된 표준 실린더 타입에 사용할 수 있도록 타이로드 및 DUO 레일용 고정 브래킷이 제공됩니다. 피스톤의 위치는 비접촉 방식으로 실린더 벽을 통해 감지됩니다.

    주요 특성

    • 최대 17 mm의 타이로드 직경
    • 정밀한 스위치포인트(전환점)으로 안전하게 스위칭
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 오염에 대해 낮은 민감도
    • 확실한 고정
    • 신속한 조립
    로드 실린더용 자계 센서
    로드 실린더용 자계 센서

    로드 실린더용 자계 센서는 고정 브래킷을 사용하여 타이로드 및 DUO 레일이 있는 실린더에 장착할 수 있습니다. 기본적인 고정 방법으로 다양한 활용 가능성을 제공합니다.

  • 스위치 포인트(전환점)를 조절할 수 있는 자계 센서

    조정 가능한 다중 스위치 포인트(전환점)를 통한 유연성 및 편의성 증대

    조정 가능한 다중 스위치 포인트(전환점)가 있는 발루프 C 슬롯 및 T 슬롯용 BMF 자계 센서로 공압식 및 유압식 실린더 구동 장치를 기계 제어장치에 신속하게 통합할 수 있습니다.

    고정 스위치 포인트(전환점)가 적용된 자계 센서의 경우 수동식으로 희망 스위치 포인트(전환점)으로 이동시킨 후에 고정시켜야 하는 반면, 본 센서는 대략적인 위치로 이동시킨 후 고정시킬 수 있습니다. 그러면 제어 영역의 "티칭 버튼"으로 스위칭 포인트(전환점)이 결정됩니다.

    보통은 동일한 실린더에서 두 개의 다른 스위치 포인트(전환점)를 조정할 수 있습니다. IO 링크 사양의 경우 센서 작동범위 내에서 최대 8개의 스위치 포인트(전환점)를 지정하여 확인할 수 있습니다. 하나의 그리퍼에서 최대 8개의 상이한 대상물 사이즈를 감지할 수 있어 기존 방식처럼 센서를 여러 개 설치할 필요가 없습니다. 다시 말해 편의성과 유연성이 증대되고 비용 절감 효과까지 누릴 수 있습니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 공구 없이 스위치 포인트(전환점)의 개별 설정
    • 방사형 또는 축 방향 자기성 편극을 갖는 실린더 및 그리퍼에 적용 가능
    • IO 링크를 통해 최대 8개의 스위치 포인트(전환점)를 원격 프로그래밍
    • 개별 스위치 포인트(전환점)에 대해 조정 가능한 히스테리시스
    • 60 mm의 큰 트래블 경로
    • 티칭 부품에 범용적으로 장착 가능한 브래킷
    • 다색상 LED를 통한 상태 표시
    • 정전 중에도 스위치 포인트(전환점) 표시 가능
    절환점을 조절할 수 있는 자계 센서
  • 두 개의 자계 센서가 적용된 원 플러그 모델

    하나의 커넥터에 두 개의 센서를 연결하여 설치 비용 절감

    일반적으로 작은 크기의 공압식 및 유압식 실린더 또는 그리퍼에서는 실린더의 피스톤 위치를 감지하는데 2개의 자계 센서가 필요합니다. 발루프의 원 플러그 모델은 동일 용도로 사용하더라도 설치 비용과 배선 비용을 절감할 수 있습니다. 한 개의 4핀식 플러그(M8 또는 M12)로 두 개의 센서를 연결할 수 있어, 하나의 배전기에 연결할 경우 한 개의 플러그인 슬롯만이 필요하기 때문입니다. 이를 통해 한개의 배전기에 연결할 수 있는 센서의 수가 두 배가 되고, 간단한 방법으로 공압식 그리퍼와 실린더의 위치 수를 최대 2배까지 동시에 감지할 수 있습니다.

    시간과 일반 비용 외에 구매 및 저장 비용도 절감할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 최대 17 mm의 타이로드 직경
    • 정밀한 스위치 포인트(전환점)으로 안전하게 스위칭
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    • 오염에 대해 낮은 민감도
    • 신속한 조립
    두 개의 자계 센서가 적용된 원 플러그 모델
  • 실린더형 자계 감지 센서

    비접촉 방식으로 안전성 보장

    실린더형 자계 감지 센서로 안전하고 마모 발생 없이 위치를 감지할 수 있습니다. 본 센서는 진동의 영향을 받지 않고, 스위칭 간격 감소 없이 철금속 벽과 알루미늄 벽에 의해 스위칭됩니다. 동일 사이즈의 근접 센서보다 스위칭 간격이 훨씬 큽니다. 기타 특장점: 강철에 차폐형 장착을 실시할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 초소형, 매우 컴팩트한 디자인 및 높은 스위칭 간격
    • 직경 6.5 mm의 센서로 비접촉 방식으로 90 mm까지 위치 감지 가능
    • 산업용, 오염에 대해 낮은 민감도
    • 용기 또는 파이프를 투과하여 위치 감지 가능
    • 자석으로 코딩 감지
    실린더형 자계 감지 센서
  • 위치 측정 자기장 센서

    지능형 선형 피드백

    매우 복잡한 제조라인을 갖춘 스마트 공장에서는 폭넓은 유연성이 요구됩니다. 세팅 내역이 매번 달라지다 보면 필수로 갖춰야 할 공정 품질과 제품 품질의 일관성을 보장하기 어려워집니다.

    작업 과정을 언제든지 한 눈에 파악할 수 있는 것이 중요합니다. 이러한 상황에서는 컴팩트한 사이즈의 정밀한 그리퍼, 펀칭 장치 및 툴 체인저 등에 사용되는 센서장치의 역할이 무엇보다 중요합니다. 센서장치를 통해 높은 수준의 신속성, 정확성 및 유연성이 보장될 수 있기 때문입니다. 위치 측정 자기장 센서 BMP는 진행 중인 작업 공정을 신뢰성 있는 수준으로 모니터링하며, 마모의 염려가 없습니다. 이를 적용하면 다양한 공정 과정을 손쉽게 제어할 수 있고, 여러 객체를 동시에 처리할 수 있게 되며, 이로써 에너지 절감 효과까지 기대할 수 있습니다. 적합한 사용을 통해 공정 안전성 및 자동화 품질을 높은 수준으로 보장할 수 있습니다. 예컨대 자동차 공장에서 제품 조립을 검사하거나, 포장 공장에서 형식 변경 및 공정 변수 변경을 빠르게 진행하고자 하는 경우, 그리고 이와 동시에 다수의 공압 요소들을 동기화시켜 작동해야 할 필요가 있는 경우에도 본 센서 덕분에 신뢰성 있는 작업 진행이 가능합니다.

    주요 특성

    • 모듈식 구조로 인해 유연한 사용이 가능: 다수의 실린더를 커버할 수 있음 - 총 거리 256 mm까지 가능
    • 공정 전반에 걸친 투명성 보장: 아날로그 전압 출력 및 전류 출력, 그리고 IO-Link 인터페이스를 통해 피스톤 위치를 지속적으로 모니터링, 공간을 거의 차지하지 않음
    • 신뢰성 높은 결과: 각 용도에 맞춘 선형성 및 반복 정확도
    • 높은 공정 안전성: 온도 드리프트가 낮고 전자기파 적합성이 매우 우수함
    • 인더스트리 4.0에 적합: 포맷 변경, 상태 모니터링 및 예방적 유지보수
    위치 측정 자기장 센서
    지능형 선형 피드백