자기 변형 센서
자기 변형 센서

자기 변형 센서는 위치 및 속도 측정 시 높은 정확도와 정밀성이 요구되는 곳이면 언제든지 투입될 수 있습니다.

발루프의 비접촉식 절대 측정 시스템은 긴 거리도 감지할 수 있어, 모든 산업 표준 인터페이스와 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 심지어 거친 작업 환경에서도 장비와 시스템의 높은 가용성이 보장됩니다.

주요 장점

  • 재시동 없이 정밀하고 즉각적인 측정 가능
  • 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없고, 유지보수 불필요
  • 충격, 진동 및 오염에 강함
  • 밀폐된 하우징
  • 동기화된 측정 데이터를 통한 고도로 동적인 제어 작업이 가능
  • 높은 내구성과 긴 수명
  • 유연한 설치 및 조작

제품 라인업

  • 프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템

    설치 및 작동 시 높은 유연성

    발루프 BTL 자기 변형 위치 측정 시스템은 하나 또는 여러 개의 위치를 정밀하게 감지하는 비접촉 방식의 절대 측정 시스템입니다. 밀폐된 IP67 알루미늄 하우징을 적용하여 프레스기, 사출 성형기 또는 갠트리 로봇 등과 같은 까다로운 작업조건에서도 최고의 성능을 보장합니다. 위치 엔코더의 자석이 알루미늄 프로파일 벽을 통해 측정 대상물과 접촉합니다.

    유연한 설치가 가능합니다. 필요한 위치 엔코더는 내장형 또는 탈착형으로 제공됩니다. 탈착형 위치 엔코더는 측정할 이동 기계 부품에 부착되어 프로파일과의 일정 거리를 두고 움직입니다. 장점: 높은 가이드 정확성을 요구하지 않습니다. 측정 시스템에서 허용되는 수평 및 수직 오차 범위는 몇 밀리미터에 불과하기 때문입니다.

    주요 특성

    • 최대 0.5 µm까지의 높은 해상도
    • 최대 측정 길이: 7620 mm
    • 동시에 여러 개의 위치 및 속도 측정
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음, 긴 수명
    • 측정 범위 도치, 설정 및 기록을 위한 다양한 인터페이스를 이용한 간편한 설비 통합 - IO 링크, Profinet, EtherCAT, SSI 및 프로그래밍이 가능한 아날로그 출력 신호
    • 공간 및 사용 여부에 따라 유연하고 빠른 설치를 위한 세 가지 하우징 버전
    • 내장형 또는 탈착형 위치 엔코더
    프로파일 디자인형 위치 측정 시스템
    프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템

    프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템은 콘크리트 블록 생산 시 높은 효율과 품질을 보장합니다. 자기 변형 위치 측정 시스템은 콘크리트 블록 기계의 적재 및 이송 시 축의 위치를 정확하게 측정합니다.

  • 로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

    다양한 실린더에 사용할 수 있는 내압 측정 시스템

    발루프 BTL 로드 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템은 특히 유압 구동 장치에 사용하기 적합합니다. 특히 유압 실린더의 위치 피드백, 성형기, 압연기나 승강기 및 리프팅 기술에 아주 유용하게 활용될 수 있습니다.

    센서는 유압 실린더의 압력 범위에 설치되어야 하기 때문에 실린더 자체와 동일한 내압 특성을 갖습니다. 측정 구성요소는 비자기 스테인레스 스틸로 구성된 내압력성 튜브에 설치되어 있습니다. 플랜지에서 O 링을 통해 고압 영역을 밀폐합니다. 전자장치는 실린더 외부 플랜지 막대에 있는 보호 하우징에 통합되어 있습니다.

    주요 특성

    • 최대 1 µm까지의 높은 해상도
    • 최대 측정 길이: 7620 mm
    • 동시에 여러 개의 위치 및 속도 측정
    • 프로그래밍 가능한 출력 신호 - 측정 범위 도치, 설정 및 기록
    • 다양한 나사산 유형을 활용한 간편한 조립
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음, 긴 수명
    • 멀티 마그넷 기술로 측정 방법 확대
    • 다양한 인터페이스를 이용한 간편한 설비 통합 - IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI 및 아날로그 방식
    로드 디자인형 위치 측정 시스템
    로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

    유압식 액추에이터의 유압 실린더에 통합된 BTL Compact로 안전하고 정확하게 유량을 제어할 수 있습니다.

  • 견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

    가장 까다로운 환경 조건을 위한 실린더 피드백 시스템

    견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 그 어떠한 열악한 조건에서도 정확하게 측정합니다. 발루프의 모든 시스템은 완전히 스테인레스 스틸로 제작되었으며, 보호 등급 IP69K까지 인증 받았을 뿐만 아니라 최대 1000bar까지 견딜 수 있는 고압 실린더용으로 맞춤 설계되었습니다. 비접촉 작동 방식으로 마모가 발생할 염려가 없으며, 거의 무한대에 가까운 수명을 자랑합니다. 극한 환경에서도 높은 프로세스 정확성과 정밀성을 보장합니다.

    주요 특성

    • 내구성이 뛰어난 스테인리스강 하우징
    • 충격이나 진동에 매우 강함
    • 높은 내수성, IP69K
    • 내온 범위: 영하 –40 °C ~ +85 °C
    • 최대 1000 bar에 이르는 고내압성
    • 최대 1 µm까지의 높은 해상도
    • 최대 측정 길이: 7620 mm
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음
    견고한 위치 측정 시스템
    견고한 위치 측정 시스템

    견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 피스톤 위치를 정확하게 파악하여, 원활한 시추 작업을 보장합니다.

  • 중복적 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

    극한 환경에서도 높은 시스템 가용성 및 세이프티 보장

    발루프 BTL 중복적 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 밸브 및 유압 실린더 등과 같이 까다로운 사용환경에도 뛰어난 작동 세이프티 및 활용도를 보장합니다. 하나의 하우징에 최대 3개의 독립적인 측정 시스템을 제공하고, 다양한 리던던시를 적용한 상이한 인터페이스로 향상된 작동 세이프티를 보장합니다.

    주요 특성

    • 이중 또는 삼중 형태의 중복 디자인
    • 내온 범위: 영하 –40 °C ~ +85 °C
    • 아날로그 및 디지털 인터페이스
    • 소프트웨어를 통한 유연한 측정 범위 설정 및 신호 분배
    • 세 개의 측정 채널로 설정 복사 가능
    • 견고한 기계 구조로 높은 내구성
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    중복 위치 측정 시스템
    중복 위치 측정 시스템

    중복 위치 측정 시스템은 최대 세 개의 독립된 측정부와 세 개의 독립된 전자 시스템이 한 개의 로드 안에 컴팩트하게 결합되어 있는 형태입니다.

  • 폭발 위험이 있는 공간에 적합한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

    모든 폭발 위험 공간에서 사용할 수 있는 압력 캡슐형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

    발루프는 폭발 위험 공간 0과 1에 사용할 수 있는 다양한 스틱 디자인과 성능 프로파일을 갖춘 BTL 압력 캡슐형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 제공합니다. 분야에 따라 가스나 먼지로 인해 간섭을 받는 영역에서 사용 가능한 버전도 함께 제공하고 있습니다. 또한 폭발 위험 공간 2에서 잠재적인 폭발에도 견딜 수 있는 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서도 있습니다.

    BTL-J-DEXC-TA12 시리즈의 하우징은 내구성이 뛰어나고 압력 캡슐로 처리되어 있습니다. 일렉트로닉 모듈은 간단하고 신속하게 교체할 수 있습니다. 따라서 석유 가스 산업의 폭발 위험 공간에서 사용 시 요구조건인 높은 신뢰성과 간편한 서비스가 가능합니다.

    주요 특성

    • 폭발 위험 공간 0, 1 및 2에 적합
    • 최대 측정 영역: 7620mm
    • 절대 출력신호 최대 해상도: 5µm
    • 최대 600bar까지 견딜 수 있는 고내압성
    • 다수의 인터페이스 사용 가능
    • 공간 절약형 하우징
    • 특성 곡선 설정을 통한 신속한 가동 착수
    • IECEx, ATEX, CSA 및 다양한 국제 인증 통과
    폭발 위험이 있는 공간에서 사용하기 위한 위치 측정 시스템
    폭발 위험이 있는 공간에서 사용하기 위한 위치 측정 시스템

    제어 밸브 및 차단 밸브는 원유나 가스 채굴, 정유, 석유화학 산업 분야 등에서 다방면으로 활용됩니다. 인증된 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 안심하고 사용할 수 있습니다.

  • 주입 레벨 측정에 적합한 마이크로 펄스 트랜스듀서

    고정밀 레벨 측정을 통해 최고의 위생 표준 및 높은 충전 품질 유지

    주입 레벨 측정에 적합한 발루프 BTL-SF 마이크로 펄스 트랜스듀서 시스템은 높은 수준의 위생 표준을 요구하는 분야에서 지속적이고 정확한 측정을 실시할 수 있습니다. 높은 품질의 표면과 둥근 모서리를 적용하여 부식되지 않는 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 최고의 국제 위생 표준을 충족하고 식품 산업의 엄격한 요구조건을 이행할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 100% 스테인리스강 스틸을 사용하여 위생 표준과 오랜 수명 보장
    • 살균(SIP) 및 세척(CIP) 과정에 대한 내구성
    • 뛰어난 주입 결과를 위해 마이크로미터(μm) 단위까지 정확하고 지속적으로 측정
    • 기포 보정 시스템으로 정확한 레벨 값 측정
    • 3-A Sanitary Standard, FDA, EHEDG 및 다양한 국제 인증 통과
    • Tri-Clamp 고정
    • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
    주입 레벨 측정에 적합한 마이크로 펄스 트랜스듀서
    주입 레벨 측정에 적합한 마이크로 펄스 트랜스듀서

    발루프 BTL-SF 마이크로 펄스 트랜스듀서 시스템은 위생이 중요한 사용 조건에서도 매우 정확하고 정밀하게 측정합니다. 부식되지 않는 스테인레스 스틸로 제작되었으며, 높은 품질의 표면과 둥근 모서리를 적용하였습니다.