극한 작업 환경에서도 견디는 하우징이 있는 스위치
강제 분리 기능이 없는 기계식 단일 포지션 리미트 스위치의 경우 탤레스코픽 플런저로 스위칭 과정이 활성화됩니다. 탤레스코픽 플런저를 통해 하나의 기계식 스위칭 구성요소가 별도의 밀폐된 시스템에 연결됩니다. 발루프 캠과 함께 사용할 수 있는 최적의 플런저를 선택하는 것이 중요합니다. 최적의 플런저를 선택함으로써 반영구적으로 사용할 수 있습니다.
주요 특성
- 긴 수명
- 극한 작업 환경에서도 견디는 하우징
- 3가지 모델
- 옵션: 기능 디스플레이
- 보호 등급 IP67의 이원 시스템: 플런저 메커니즘과 스위치 내부가 밀폐된 내마모성 멤브레인
- 플레인 베어링 부시가 포함된 유지보수가 불필요한 자동 윤활식 플런저 가이드