극초단파 센서
극초단파 센서

주입 레벨 측정 및 분리층 측정에 적합

마이크로웨이브 센서는 액체 및 고체의 주입 레벨 측정과 분리층 측정을 위해 사용됩니다.

센서를 따라 유도되는 레이더 펄스 덕분에 먼지 발생 및 거품 생성이 많은 매체에서도 정확하고 안정적인 측정 작업이 보장됩니다. 적용된 측정 원리 및 기계적 설계 구조를 보면, 본 마이크로웨이브 센서가 거친 작업 환경에 이상적인 제품임을 쉽게 알 수 있습니다.

주요 장점

  • 세밀하고 정확한 레벨 측정
  • 액체 및 고체 물질에 적합
  • 마모 걱정이 없고, 유지 보수가 불필요
  • 높은 보호 등급
  • 충격 및 진동에도 민감하지 않음
  • 높은 내구성과 긴 수명
  • 유연한 설치 및 조작


제품 라인업

  • 가이드형 레이더 센서

    범용적 산업 용도

    유도식 레이더 센서는 작동이 매우 간편하고, 다수의 매체들에 대한 주입 레벨 측정에서 뛰어난 신뢰성을 발휘합니다. 액체 매체는 물론 고체 매체에도 매우 적합합니다.

    주요 특성

    • 분리층 측정을 위한 액체 및 고체에서의 주입 레벨 측정
    • 범용적으로 사용 가능
    • 공정내에서 최고 온도 150 °C까지 및 압력 40 bar까지에서 사용 가능
    • 스테인레스 스틸 하우징, IP68의 높은 보호 등급
    • 작동이 간편하고, 내장된 디스플레이를 통해 설정 가능

    가이드형 레이더 센서
  • 위생 분야에 적합한 가이드형 레이더 센서

    최고의 위생 요건이 요구되는 환경에 적합

    스테인레스 스틸 하우징이 적용되어 있으며, 폴리싱 처리된 로드 프로브와 위생용 공정 연결부를 갖춘 유도식 레이더 센서는 식품업 및 제약업에서의 지속적인 주입 레벨 측정 및 분리층 측정에 있어 이상적입니다.

    주요 특성

    • 위생 관련 용도에서 주입 레벨 측정
    • 공정 온도는 최대 150 °C, 공정 압력은 최대 16 bar
    • IP68의 높은 보호 등급
    • 위생적인 공정 연결부
    • 내구성 있는 설계 구조로 긴 수명을 보장
    • 간편한 작동으로 시간 및 비용 절감

     

    위생 분야에 적합한 가이드형 레이더 센서
  • 폭발 위험이 있는 영역에 적합한 가이드형 레이더 센서

    폭발 위험 영역에서도 최상의 신뢰성을 보장

    내마모성이 뛰어난 발루프 유도식 레이더 센서는 다양한 폭발 위험 영역에서도 액체 및 고체의 주입 레벨 측정과 분리층 측정을 위해 사용될 수 있습니다.

    주요 특성

    • 분리층 측정을 위한 액체 및 고체에서의 주입 레벨 측정
    • 폭발 위험이 있는 작업 공간에서의 사용에도 적합함
    • 공정 온도 최고 150 °C까지 및 압력 40 bar까지에서 사용 가능
    • 스테인레스 스틸 하우징, IP68의 높은 보호 등급
    • 간편한 작동으로 시간 및 비용 절감

     

    폭발 위험이 있는 영역에 적합한 가이드형 레이더 센서