포토 센서
포토 센서

다양한 분야에서 사용할 수 있는 만능형 전문 센서

발루프의 포토 센서는 감지할 대상물을 확실하게 인식합니다. 형태, 색상, 간격 또는 두께까지 아주 정밀하게 감지합니다. 그리고 유도식 또는 용량형 기술을 사용하는 근접 스위치와 비교했을 때 훨씬 더 넓은 범위를 감지할 수 있습니다.

발루프는 적색광선에서 적외선, 레이저 기술에 이르기까지 모든 종류의 빛을 감지할 수 있는 센서를 제공합니다. 다양한 범위에서 배경 조명이 차단되거나 차단되지 않은 상태에서도 감지할 수 있습니다. 유연성을 높여주는 다양한 맞춤형 디자인이 마련되어 있습니다. 예를 들어 미니 센서, 컬러 센서, 광선 밴드와 콘트라스트 센서의 경우에는 특수한 사용 용도로 활용될 수 있습니다.

주요 장점

  • 모든 종류의 빛 감지, 다양한 작동원리
  • 가까운 곳에서 먼 곳까지 다양한 범위
  • 자동화 분야, 로봇 공학, 설치와 조작에 대한 요구 사항 충족에 적합
  • 불리한 환경 조건에서도 견고함과 높은 신뢰성 유지
  • 중요한 기술 데이터를 참고하여 계획 및 설치 시 유연성 증대

제품 라인업

  • 광전자 센서

    음영 차이 감지 센서

    발루프의 다양한 광전자 센서 모델 시리즈는 음영 차이를 정확하게 감지할 수 있는 경제적인 솔루션입니다. 광전자 센서는 대상물 감지 시 표면, 색상, 소재의 영향을 받습니다. 따라서 감지 거리는 반사되는 대상물 표면의 크기, 형태, 색상, 상태에 따라 달라집니다.

    광전자 센서는 발신기와 송신기를 한 개의 하우징에 넣어 설치가 간편하고 가시성이 뛰어난 광선을 사용하여 방향 조정이 쉽습니다.

    사용 목적에 따라 적합한 라이트 종류를 선택할 수 있습니다. 발루프 광전자 센서는 모델에 따라 가시성이 뛰어난 적색광선, 보이지 않는 적외선 또는 소형 부품을 정확하게 감지하는 레이저 사양이 있습니다.

    색상과 표면의 영향을 받지 않는 감지를 원하시면 배경 차단 기능이 있는 광전자 센서를 사용하십시오. 적색광선 또는 소형 부품을 감지하는데 적합한 적색 레이저 광선을 사용하여 작동합니다. 반사율이 다른 경우에도 감지 범위가 거의 일정합니다.

    주요 특성

    • 음영 차이를 감지하는데 적합(표면, 색상 및 재질에 따라 다르게 감지)
    • 가시성이 뛰어난 광선을 사용하여 저렴한 비용, 간편한 설치 및 조정
    • 역반사 센서와 투과형 광전 센서 대비 짧은 감지 거리
    • 한 개의 전기장치만을 설치
    광전자 센서
    광전자 센서

  • 배경 차단 기능이 있는 광전자 센서

    색상과 표면의 영향을 거의 받지 않는 센서

    배경 차단 기능이 있는 광전자 센서는 설정된 스위칭 간격 내에서 반사되는 배경의 영향을 받지 않고 대상물을 감지합니다. 대상물의 색상과 표면의 영향을 거의 받지 않습니다. 광전자 센서는 대상물과 배경을 명확하게 구분할 수 있으며, 그레이 값 변동과 이력 현상이 적습니다.

    또한 광전자 센서는 송신기와 수신기를 한 개의 하우징에 적용하여 공간을 적게 차지하므로 설치가 쉽고, 신속한 방향 설정이 가능합니다. 적색광선 및 레이저 사양의 가시성이 뛰어난 광선을 사용합니다. 티치 인 또는 포텐시오미터를 통해 간편하게 설정할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 표면, 색상, 소재의 영향을 거의 받지 않고 다양한 거리에서 대상물을 정확하게 감지
    • 매우 근접한 배경 앞에 있는 대상물도 (대상물이 매우 밝은 배경 앞에 어둡게 놓여있더라도 감지)
    • 반사율이 다른 경우에도 거의 일정한 스캔 범위
    • 반사판 또는 별도의 수신기가 적용되지 않은 전기장치
    • 적색광선 또는 소형 부품을 감지하는데 적합한 적색 레이저 광선 적용
    배경 차단 기능이 있는 광전자 센서
    배경 차단 기능이 있는 광전자 센서

  • 광전자 거리 센서

    광학 거리 측정에 특화된 센서

    발루프 광전자 거리 센서는 위치 선정, 재료 플로우 관리, 레벨 확인 및 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다. 자동차 산업, 공장 자동화, 물류 또는 강철 구조물 등 다양한 분야에서 정확한 거리 측정을 실시함으로써 생산성을 높이고, 오류를 줄일 수 있습니다. 부분적으로 20 mm에서 20 m까지 측정 범위를 조정할 수 있고, 배경 차단 기능이 적용된 사양과 배경 차단 기능이 적용되지 않은 사양이 있습니다.

    삼각 측량 원리 또는 Time-of-Flight(TOF) 기술로 마모가 발생하지 않게 비접촉 방식으로 작동하는 발루프 센서는 적색광선 또는 레이저를 사용합니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱 하우징 또는 금속 하우징을 적용하였으며 아날로그 전류 및 전압 출력부 인터페이스, 디지털 직렬 인터페이스 또는 IO 링크 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 발루프 광전자 거리 센서의 보호 등급은 IP65/67과 IP69K로 까다로운 작업 환경에서도 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 단거리, 중거리 및 장거리 측정 범위의 거리 측정 및 모니터링에 적합
    • 절환점을 설정할 수 있는 추가 스위치 출력부 제공 - 거의 모든 제품에 사용 가능
    • 티치 입력부 또는 IO 링크를 사용한 편리한 센서 티치 인
    • 요청에 따라 진단 모니터링 및 상태 모니터링 기능 적용
    • UL 등록 및 옵션으로 적용 가능한 Ecolab 인증
    광전자 거리 센서
    광전자 거리 센서

  • 투과형 광전 센서

    더욱 간편한 위치 선정

    발루프 투과형 광전 센서는 표면, 색상, 소재의 영향을 받지 않으며, 강한 광택이 있는 조건에도 정확하게 대상물을 감지합니다. 나란히 포개어 정렬할 수 있는 분리된 송신기와 수신기로 구성되어 있습니다. 대상물이 광선을 차단하면 수신기의 출력신호가 변합니다. 신뢰할 수 있는 센서입니다.

    주요 특성

    • 뛰어난 위치 반복 정확도 덕분에 위치 선정 작업에 적합
    • 뛰어난 오염 저항성 및 높은 작업수행 여력
    • 긴 거리에 이상적
    • 송신기 및 수신기는 별도의 하우징에 장착
    투과형 광전 센서
  • 포크형 광전 센서

    탁월한 정확성 및 작동 안정성

    송신기와 수신기가 하나의 하우징에 내장된 발루프 BGL 포크형 광전 센서는 이미 사전에 조정되어 있습니다. 이를 통해 작동 시 수고를 덜고 시간도 절약할 수 있으며, 안전한 프로세스가 보장됩니다.

    정밀함, 소형 부품과 디테일한 인식은 물론 작동 안정성 측면에서는 발루프 포크형 광전 센서를 따라올 제품이 없습니다. 무엇보다도 레이저 포크형 광전 센서는 최상의 결과물만 출력합니다. 특히 정확한 위치 선정과 빠른 이동과 소형 부품(예: 로봇 및 자동화)을 감지하는데 사용됩니다.

    발루프의 광범위한 제품 포트폴리오에서 힘든 작업도 해결 가능한 최적의 솔루션을 만나보십시오. 투명도 인식, 물 감지 그리고 밴드 모서리 제어와 같이 특수한 사용 용도에도 적합합니다.

    주요 특성

    • 다양한 종류의 빛(적색광선, 적외선, 레이저)
    • 견고한 금속 하우징
    • 간단한 정렬
    • 높은 광학 해상도 및 반복 정확도
    • 측정 범위 5 ~ 220 mm(규격화된 고정 구멍 있음)
    • 동일한 기계 및 광학 축
    • 송/수신기가 상호 고정된 상태로 정렬되어 있기 때문에 높은 공정 안정성 및 세이프티 보장
    • 시간 및 비용 절약 - 하나의 전기 단자만으로 충분함
    포크형 광전 센서
    포크형 광전 센서

    레이저 포크형 광전 센서는 빠른 이동과 작은 부품을 정확하게 감지할 수 있을 뿐만 아니라 정확한 포지셔닝에도 최적으로 사용될 수 있습니다.

  • 각도 센서

    모든 각도와 모서리에서 정확한 감지

    발루프 BWL 각도 센서는 더 까다로운 작업에 활용할 수 있도록 개발된 포크형 광전 센서의 진화형입니다. 특수한 하우징 디자인과 빛 지오매트리로 거의 모든 방향에서 대상물을 감지하고 인식할 수 있습니다.

    적색광선과 레이저 사양을 적용하여 다양한 활용 가능: 크기가 큰 평면 대상물의 피드 제어를 실시할 경우나 복잡한 공급 프로세서의 대상물 카운팅 및 감지, 까다로운 산업 영역에서의 다양한 적용분야 등.

    열악한 공간 조건에서도 쉽게 설치할 수 있습니다. 송신기와 수신기가 나란히 정렬되어 있어 복잡한 고정용 설치부가 필요하지 않습니다. 이 뿐만이 아닙니다. 조정하는 시간까지도 절약할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 다양한 종류의 빛으로 모든 사용 용도에 적합(적색광선, 적외선, 레이저)
    • 견고한 금속 하우징
    • 각진 형태로 매우 유연한 설치 가능
    • 높은 광학 해상도 및 반복 정확도
    • 동일한 기계 및 광학 축
    • 송/수신기가 상호 고정된 상태로 정렬되어 있기 때문에 높은 공정 안정성 및 세이프티 보장
    • 조정하는 시간 절약
    • 다양한 디자인 및 크기의 폭 넓은 선택이 가능
    각도 센서
    각도 센서

    디자인과 빛 지오매트리로 거의 모든 방향에서 대상물을 감지하고 인식할 수 있습니다.

  • 프레임 라이트 센서

    안정적인 프레임 안에서 동적인 또는 정적인 범위 스캔

    발루프 BOW 프레임 라이트 센서는 대상물을 개별적으로 스캔하는 것이 아닌 한 영역에서 스캔하는데 사용됩니다. 병렬식으로 배열된 다수의 라이트를 통해 넓은 창 안에 있는 대상물도 파악할 수 있습니다. 발루프 프레임 라이트 센서는 프레임의 어느 위치에서든 일관되게 높은 해상도를 보장합니다.

    프레임 라이트 센서는 동적인 또는 정적인 버전으로 제공됩니다. 동적인 버전의 경우에는 공급장치 등에 의한 영향이 전혀 없이 활성 영역의 움직이는 대상물만 감지합니다. 빠르고 무질서하게 낙하하는 대상물을 스캔하고 카운팅하는데 적합합니다.

    주요 특성

    • 프레임 전체 영역에서 일관된 높은 해상도
    • 직경 0.8 mm까지의 작은 물체도 감지
    • M8 표준 플러그 커넥터로 연결된 견고한 금속 하우징
    • 민감도 및 출력 신호 길이 조정 가능
    • 동적 및 정적 버전으로 제공
    • 다양한 프레임 크기의 모듈 키트
    프레임 라이트 센서
    프레임 라이트 센서

    개별적으로 쿼리하는 것이 아닌 한 영역(창)에서 스캔해야 한다면 발루프의 프레임 라이트 센서는 최적의 솔루션입니다.

  • 광선 그리드

    대상물의 수 계산 및 넓은 범위 측정

    발루프 BLG 광선 그리드는 넓은 범위를 측정하고, 부품의 개수를 계산하고, 적재 높이(예: 종이) 또는 팰릿 높이를 감지하는데 적합합니다. 보통 개별적으로만 감지하는 전통적인 투과형 광전 센서보다 우수합니다.

    발루프의 광선 그리드에는 계산 작업을 위한 스위칭 출력부와 측정 작업을 위한 아날로그 출력부가 하나씩 있습니다.

    주요 특성

    • 다양한 길이로 제공
    • 최대 2.1 m 범위의 대형 물체에도 적합
    • 짧은 반응 시간으로 계산 작업에 이상적
    • 견고한 금속 하우징
    • 보이지 않는 적외선
    • 스위칭 출력부(PNP) 및 아날로그 출력부(0…10 V)
    • 추가 장치 없이 간편한 연결 및 설치
    • 즉시 작동 가능 - 파라미터화 불필요
    광선 그리드
    광선 그리드

    광선 그리드는 넓고 매우 큰 물체를 안전하게 감지하는데 사용됩니다.

  • 광선 밴드

    고정밀성으로 부품 식별, 위치 선정 및 대상물 개수 파악

    발루프의 다기능 고해상도 광선 밴드 BLA는 하나의 장치에서 동시에 사용할 수 있는 측정 작업을 최대 3개까지 결합할 수 있습니다. 이 장치를 통해 부품을 식별하고, 위치를 선정하고 대상물의 수를 계산할 수 있습니다. 이를 위해 물체 직경, 위치, 틈새의 폭 및 위치, 모서리 위치와 물체의 수까지 검사할 수 있는 다양한 측정 모드가 제공됩니다. 연속적이고 균일한 이 광선 밴드는 고성능 적색 레이저에 의해 생성되며, 아주 명확하게 보입니다. 직관적인 조작을 통해 최대 여섯 개의 상이한 대상물을 학습하고 디지털 신호로 출력할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 안정적인 설치 및 정밀한 정렬을 위한 견고한 금속 하우징
    • 50 mm의 폭을 갖춘 광선 밴드
    • 송신기와 수신기 사이의 거리: 최대 2 m
    • 0.01 mm에 달하는 고해상도
    • 자유롭게 설정된 2개의 아날로그 출력부
    • 프로그래밍 가능한 3개의 디지털 출력부
    • 한 번의 클릭으로 지능형 간섭 방지 기능 작동
    • 일반 텍스트 디스플레이를 통한 간편하고 직관적인 조작
    • 두 센서를 위한 하나의 전원 공급 장치 - 배선, 전원 공급 장치와 비용 모두 절약 가능
    • 독립 장치 - 컨트롤러, PC 또는 소프트웨어와 같은 추가 액세서리 필요 없음
    광선 밴드
    광선 밴드

    2개의 아날로그 출력부와 3개의 디지털 출력부로 위치와 와이어 두께를 동시에 기록하고 출력할 수 있습니다.

  • 컬러 센서

    정확한 색상 및 음영 대조 선택

    발루프 BFS 다용도 컬러 센서는 자동화 프로세스를 간소화하고 가속화시킵니다. 직물의 미세한 컬러 차이, 도장된 철판뿐만 아니라 포장 또는 라벨의 색상 표시 등을 감지하는데 사용합니다. 발루프 컬러 센서는 불량품을 선별하여 지속적으로 높은 품질을 유지합니다. 결과적으로는 생산 공정의 신뢰성을 높이는데 기여합니다.

    발루프의 TrueColor 센서는 사람의 눈처럼 보이지만 더 높은 해상도를 자랑합니다. 아주 미세한 색상 차이까지 구별할 수 있기 때문에 완성된 부품의 품질을 분석하는데 아주 적합합니다. 또한 아주 정밀하고 항상 객관적이고 투명하게 검사를 실시할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 높은 스위칭 주파수
    • 디스플레이 장착 또는 미장착 버전 중 선택 가능
    • 견고하며, 산업용으로 적합
    • 강한 백색광선 덕분에 최대 400 mm의 넓은 유효 범위 제공
    • 간단한 파라미터화를 위한 IO 링크 인터페이스도 옵션으로 제공
    • 많은 수의 개체 구별(255개까지 직접 학습 가능)
    • 매우 높은 색상 해상도
    • 사용 용도별 파라미터화
    컬러 센서
  • 콘트라스트 센서

    신속하게 프린트 마크를 인식, 미세한 음영 차이도 정확하게 감지

    콘트라스트 센서는 대상물의 회색 값에 따라 구별하는 고해상도 광전자 센서입니다. 내구성이 뛰어난 발루프 BKT 콘트라스트 센서는 아주 미세한 음영 차이도 감지할 수 있으며, 최대 30 kHz의 높은 스위칭 주파수를 보유하고 있기 때문에 특히 빠른 속도를 자랑합니다. 높은 위치 정확도로 인쇄 및 포장 산업 등 다양한 영역에서 활용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 고정밀 스위칭으로 신속한 프로세스 구현 - 최고 30 kHz의 높은 스위칭 주파수
    • 다양한 종류의 빛(레이저/적색광/녹색광/청색광 또는 백색광)
    • 레이저 덕분에 긴 거리에 이상적
    • 간편한 방향 설정이 가능한 잘 보이는 광점
    • 펄스 연장
    • 외부 티치 인(Teach in) 가능
    • 아날로그 신호로도 제공
    • 디스플레이로 쉽게 조절 가능(디스플레이 미장착 옵션도 제공)
    • 다양한 용도에 맞는 다양한 모델로 제공
    콘트라스트 센서
    콘트라스트 센서

    센서의 수많은 사용 용도를 충족하기 위해 발루프는 다양한 빛 종류와 기능을 탑재한 다수의 모델을 제공하고 있습니다.

  • 발광 센서

    눈에 보이지 않는 마크와 표시를 확실하게 감지

    발루프 BTL 발광 센서는 자외선 장치를 통해 사람 눈으로는 보이지 않는 마크를 감지합니다. 보이지 않게 표시된 제품을 감지할 때 사용합니다. 또는 발광 입자가 있는 윤활제를 점검할 때도 사용될 수 있습니다.

    주요 특성

    • 자외선 - 외부 램프 또는 광원 불필요
    • 버튼 입력으로 학습 가능 - 별도의 소프트웨어 필요 없음
    • 견고하며, 산업용으로 적합한 모델
    발광 센서
    발광 센서

    발루프 발광 센서는 자외선을 사용하여 사람의 눈으로 확인할 수 없는 대상물의 형광 물질 표시를 감지합니다.

  • 플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 섬유 기반 장치

    플라스틱 또는 유리 섬유 광학으로 최고의 유연성 제공

    플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 발루프 BFB 섬유 기반 장치는 기존의 광학 센서가 너무 크거나 또는 낮은 유연성으로 인해 사용하기 어려운 경우에 사용합니다. 플라스틱 또는 유리 섬유를 선택적으로 적용하여 전체 센서와 조합됨으로써 활용도를 극대화할 수 있습니다.

    다양한 종류의 플라스틱 광섬유는 견고성, 내열성이나 화학 물질에 대한 내구성과 관련하여 요구 사항이 높지 않을 경우에 사용할 수 있습니다. 물론 고온 내성 섬유도 제공하고는 있습니다. 내마모성과 내열성뿐만 아니라 화학 물질에 대한 내구성을 갖춘 유리 광섬유도 있습니다.

    주요 특성

    • 미세한 음영 차이 감지
    • 매우 빠른 - 최대 8 kHz
    • 높은 위치 정확도
    • 유연한 설치 및 조정
    • 추가 기능 포함(파라미터화 가능)
    • 기계적인 견고함
    • 고정밀 스위칭
    • 단방향 또는 버튼 원리
    • 직선 및 각진 형태의 광학 센서
    • 톱햇 레일 조립을 위한 컴팩트한 디자인
    • 디스플레이 장착 또는 미장착 버전 중 선택 가능
    • 다양한 종류의 빛(적색광선 또는 적외선)
    • 아날로그 출력 신호로도 제공
    • 유리 섬유 또는 플라스틱 섬유용 모델 제공
    플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 섬유 기반 장치
    플라스틱 섬유 및 유리 섬유용 섬유 기반 장치

    개별적인 용도에 활용할 수 있도록 다양한 성능과 기능을 갖춘 다수의 기본 장치를 제공하고 있습니다. 포텐시오미터부터 디스플레이가 장착된 하이 엔드 장치까지 다양한 용도로 활용해보십시오.

  • 섬유 기반 장치용 플라스틱 섬유 및 유리 섬유

    뛰어난 품질의 고성능 제품

    섬유 기반 장치용으로 설계되어 테스트를 통과한 발루프 플라스틱 섬유 및 유리 섬유는 버튼 사양 또는 단방향 버전으로 제공됩니다. 거의 설치공간이 없는 협소한 장소에서 사용할 수 있습니다. 소형 부품 감지, 부품 특징 점검, 부품 위치 선정, 카운팅 작업 및 로봇공학 분야 등에 활용하기 적합합니다.

    플라스틱 섬유는 내구성, 내온도성 및 내화학성 중요도가 낮은 용도에 사용하십시오. 유리 섬유는 오일 분무나 화학 약품의 영향을 받을 수 있는 까다로운 환경이나 200 °C 이상의 고온 환경에서 사용하기 적합합니다.

    플라스틱 섬유와 유리 섬유는 전송 정확도와 전송 속도가 탁월합니다. 발루프는 직선, 직각 또는 각도 조절이 가능한 광학 헤드를 적용한 플라스틱 섬유용 다양한 엔드피스를(직경 2~8 mm, 정방형 규격: 5 x 4 mm ~ 23 x 55 mm…) 제품 포트폴리오에 추가하였습니다.

    주요 특성

    • 높은 작업수행 잔여량
    • 고품질 소재 및 정밀 가공
    • 균일한 광학적 특성
    • 다양한 피복 소재, 길이, 직경이 적용된 활용도와 내구성이 뛰어난 초소형 제품
    • 티치 입력부 또는 IO 링크를 사용한 편리한 센서 티치 인
    • 요청에 따라 진단 모니터링 및 상태 모니터링 기능 적용
    • 맞춤형 섬유도 사용 가능
    섬유 기반 장치용 플라스틱 섬유 및 유리 섬유
  • Micromote 센서

    특정 요구 사항에 맞는 복수의 센서 헤드가 있는 유연한 시스템

    발루프 BOH Micromote 시스템은 크기가 특히 작아서 유연하게 활용할 수 있습니다. 외부 플로팅 유닛(증폭기)과 초소형의 포토 센서 헤드가 결합된 것입니다. 그래서 극히 제한된 공간과 움직이는 기계 요소에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.

    Micromote 센서와 혁신적인 센서 구성요소로 구성된 모듈 시스템으로 맞춤형 사용이 가능합니다. 다양한 하우징 디자인으로 자유로운 구성이 가능하고, 정밀한 광전자 모듈은 다양한 사용 영역에서 높은 프로세스 정확도를 보장합니다.

    주요 특성

    • 선택의 폭이 다양한 통합식 광원 적용 고정밀 센서 헤드: MicroSpot, NanoSpot, 레이저, 적외선, 고전적인 적색광선 LED
    • 아날로그, 디지털, 다이내믹 증폭기
    • 목표 값 및 실제 값 표시
    • 편리한 작동
    • 매우 유연한 센서 케이블
    • 우수한 기술 특성
    • 견고함 - 까다로운 작업환경에도 투입 가능
    • 가벼운 부품을 적용하여 그리퍼 사용에도 적합
    • 우아하면서 매끄럽게 기계에 통합
    • 별도의 증폭기로 접근이 용이한 장소에서 활용할 때 적합
    MicroMote 센서
  • 역반사 센서

    표면, 색상 및 재질과 관계없이 정확한 감지 가능

    발루프는 폭넓은 활용이 가능하도록 다양한 역반사 센서 모델을 판매합니다. 표면, 색상 및 재질의 영향을 받지 않고 대상물을 정확하게 감지합니다. 역반사 센서는 편광 필터를 적용해서 사용하면 광택이 있는 대상물도 감지할 수 있습니다.

    발신기와 송신기를 한 개의 하우징에 넣어 설치가 간편하고 설치 공차가 커서 간편하게 조정할 수 있습니다.

    사용 목적에 따라 적합한 라이트 종류를 선택할 수 있습니다. 발루프 역반사 센서는 모델에 따라 가시성이 뛰어난 적색광선, 보이지 않는 적외선 또는 소형 부품을 감지하는데 적합한 적색 레이저 광선을 적용하여 작동합니다.

    주요 특성

    • 큰 설치 공차로 간편하게 조정 가능
    • 긴 거리용 대형 반사판
    • 표면, 색상 및 재질과 관계없이 정확한 감지 가능
    • 편광 필터 장착(반사되는 표면 감지용으로도 적합)
    • 한 개의 전기장치와 반사경만 설치
    역반사 센서