압력 센서
압력 센서

프로세스 압력, 유압 및 진공 상태 모니터링

발루프의 고품질 압력 센서 BSP는 기체형, 유체형 및 점성형 매체의 압력 모니터링 및 측정뿐만 아니라 공장 자동화의 다양한 수단으로 사용할 수 있습니다. 넓은 온도 범위를 요구하거나 다소 까다로운 환경에서는 스테인리스강 하우징으로 이용 가능합니다.

발루프 압력 센서는 회전식 하우징과 간편한 VDMA 준수 프로그래밍을 사용하여 유연한 설치가 가능하고, 간편하게 사용할 수 있습니다. 밝은 LED 디스플레이를 통해 현재 시스템 압력을 빠르고 정확하게 기록할 수 있습니다.

주요 장점

  • 크고 밝은 디스플레이로 읽기 쉬움
  • 컴팩트하고 견고한 트랜스미터
  • 압력 범위: –1 ~ 600 bar
  • 공정 연결부 G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
  • G1/2" 및 Tri-Clamp 1.5"와 동일한 높이로 장착
  • M12를 통한 컴팩트한 연결
  • 4…20 mA, 0...10 V로 출력, 전환점(NPN/PNP) 및 IO-Link
  • 물질물질 온도 범위: –40 ~ +125°C
  • 보호등급: IP67 및 IP69K
  • UL 승인
  • 공정 연결부: 스테인레스 스틸 또는 PVDF

제품 라인업

  • 디스플레이 미장착 압력 센서

    스테인레스 스틸 재질의 컴팩트하고 견고한 하우징

    디스플레이가 없는 발루프 BSP 압력 센서는 쉽게 설치할 수 있으며, 스테인레스 스틸 재질의 하우징을 적용하여 매우 컴팩트하고 내구성이 뛰어납니다.

    주요 특성

    • 컴팩트하고 견고한 구조, 스테인레스 스틸 하우징
    • 현장에서 쉽게 설치 가능
    • 압력 범위: –1~600 bar
    • 측정 원리: 상대 압력
    • 공정 연결부: 스테인레스 스틸 G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
    • Tri-Clamp 1.5"와 동일한 높이로 장착
    • M12 연결부
    • 4…20 mA, 0…10 V로 출력 또는 IO-Link로 출력NPN/PNP)
    • 이중 케이블 시스템으로 출력 :4…20 mA
    • 내온 범위 확대(매체 온도: -40…+125 °C)
    • 세라믹 측정 셀(Al2O3) 또는 스테인레스 스틸 측정 셀
    • 입력 전압 범위 확장: 8…32 V DC
    • UL 승인
    • 요청 시 고객 사양으로 수정 가능
    디스플레이 미장착 압력 센서
    디스플레이 미장착 압력 센서

    이 컴팩트한 압력 전송기는 지속적으로 정확한 압력을 감지하는데 사용됩니다. 공간을 절약할 수 있고, 현장에서 직접 설치할 수 있습니다.

  • 디스플레이 장착 압력 센서

    편리한 설치, 명확한 정보

    디스플레이가 장착된 발루프 BSP 압력 센서는 편리한 설치와 판독이 특징입니다.

    주요 특성

    • VDMA 표준에 따른 파라미터화
    • 2회전 가능 - 간편한 설치
    • 콤팩트한 하우징 디자인
    • 오버헤드 설치에 맞는 방향 설정
    • 압력 범위: –1~600 bar
    • 측정 원리: 상대 압력
    • M12 연결부, 독립적으로 회전 가능
    • 공정 연결부: 스테인레스 스틸 또는 PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
    • 선택 가능한 출력(아날로그, 디지털, IO-Link)
    • 내온 범위 확대(매체 온도: -40…+125 °C)
    • 세라믹 측정 셀(Al2O3) 또는 스테인레스 스틸 측정 셀
    • UL 승인
    • 요청 시 고객 사양으로 수정 가능
    디스플레이 장착 압력 센서
    디스플레이 장착 압력 센서

    디스플레이 장착 압력 센서는 진공 흡입기의 압력을 모니터링하여 안정적인 사용을 보장합니다.

  • 매입형 압력 센서

    까다로운 매체 용

    발루프의 매입형 압력 센서 BSP는 점성형, 반고체형, 결정체형 또는 고체형 매체의 압력 측정에 적합합니다. 예를 들어 접착제, 그리스, 실런트 또는 자주 교체되는 매체가 이에 해당됩니다. 플러시 용접된 스테인레스 스틸 멤브레인 덕분에 센서 사이에 틈이 없어 세척이 매우 용이합니다.

    주요 특성

    • 틈이 없어서 세척에 용이
    • 편리하고 판독 쉬운 디스플레이와 선택 가능한 출력(아날로그,디지털,IO-Link)
    • 4…20mA 출력신호를 갖는 트랜스미터로서 컴팩트하고 튼튼함
    • 압력 범위: -1 ~ 600 bar
    • 공정 연결부: 하이 엔드 스테인레스 스틸 G1/2" 또는 Tri-Clamp 1 ½"
    • IP67 또는 IP69k
    • 내온 범위 확대(매체 온도: -40…+125 °C)
    • UL 승인, 재료 검사 승인 3.1(EN10204)
    • 요청 시 고객 사양으로 수정 가능
    매입형 압력 센서
    매입형 압력 센서

    매입형 압력 센서는 점성형, 반고체형, 결정체형 또는 고체형 매체의 압력 측정에 적합합니다.