발루프 온도 센서
발루프 온도 센서

접촉 또는 비접촉식 측정

온도 센서는 온도를 측정 및 모니터링해야 하는 다양한 온도 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 심지어 사람에게 접근이 불가능하거나 위험한 환경에서도 사용할 수 있습니다.
발루프의 온도 센서는 액체 또는 가스 매체의 온도를 측정할 수 있으며 안전 거리에서 온도를 안정적으로 감지할 수 있습니다.

제품 종류

  • 비접촉식 적외선 온도 센서

    내온 범위: 250 °C ~ 1250 °C

    비접촉식 적외선 온도 센서 BTS는 사람이 접근하기 어렵거나 위험한 환경에서 높은 온도를 모니터링하는데 사용됩니다. 뜨거운 물체가 움직이는 상황에서도 감지할 수 있으며, 정확한 온도 측정 값을 기록합니다.

    튼튼한 M30 스테인레스 스틸 하우징을 적용한 보호등급 IP67의 비접촉식 적외선 온도 센서는 제강소, 주조공장, 단조공장, 세라믹 산업 또는 유리공장 등 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.

    다기능 표시창과 디스플레이의 자동 방향 설정으로 쉽게 조작할 수 있습니다.

    다기능 디스플레이와 디스플레이 자동 조정 덕분에 조작이 간편합니다. 아날로그와 IO 링크 인터페이스 사양 중 선택할 수 있습니다. IO 링크를 사용하면 센서의 원격 파라미터화(예: 상위 제어장치 또는 제어센터)도 가능합니다.

    주요 특성

    • 내온 범위: 250 °C ~ 1250 °C
    • 다기능 표시창을 사용한 편리한 작동
    • IO 링크 인터페이스를 통한 다양한 기능 및 설정
    • 4...20 mA 인터페이스가 옵션으로 제공
    • 움직이는 물체도 정확하게 감지
    비접촉식 적외선 온도 센서
    제강소용 온도 센서

    BTS 적외선 온도 센서는 비접촉 방식으로 높은 온도와 뜨거운 대상물을 감지합니다.

  • 매체 접촉식 온도 센서

    액체 또는 기체 매체에 직접 사용

    매체 접촉식 온도 센서(BFT)를 사용하면 프로세스의 온도를 전환 또는 계속 감지 할 수 있습니다. 예를 들어 공작 기계, 이동식 작업 기계, 펌프 및 컴프레서 또는 유압 및 공압 장치에서 사용됩니다.

    표시창의 유무에 관계없이 버전에 따라 다양한 응용 분야에서 여러 가지 요구 조건을 충족 할 수 있습니다. 보호등급 IP67을 갖춘 견고한 하우징 덕분에 온도 센서는 까다로운 산업 환경에도 적합합니다.

    발루프의 매체 접촉식 온도 센서에는 고정된 프로세스의 연결부가 있는 보호 파이프가 있으며 프로세스에 직접 연결됩니다.

    주요 특성

    • 회전식으로 구성된 읽기 쉬운 표시창: 유연한 설치 및 조작 편의성
    • 표시창이 없는 버전: 컴팩트한 디자인과 높은 진동 저항성
    • 인터페이스: 아날로그 신호 및 스위칭 포인트
    • 간편한 통합을 위한 견고한 M12 커넥터
    • UL 및 CE 승인
    매체 접촉식 온도 센서(BFT)
    매체 접촉식 온도 센서

    파이프 라인의 온도 측정