초음파센서
초음파센서

정밀한 만능형 센서

위치 감지, 간격 측정부터 고체형, 분말형이나 액체형 매체까지 모두 정밀하게 감지할 수 있는 발루프의 만능형 초음파센서입니다.

비접촉 방식으로 주입 레벨, 높이 또는 처짐을 측정하고, 개체 수를 계산하고 모니터링합니다. 색상이나 표면 재질과 무관하게 언제 어디서든 작업에 활용할 수 있습니다. 투명하거나 반사되는 물체도 관계 없으며, 안개, 먼지 또는 오염에도 문제되지 않습니다.

감지 범위는 25mm에서 6m까지로 물체 간격이 크더라도 문제 없습니다. 고해상도와 최소화된 사각지대로 인해 최상의 정밀도가 보장됩니다.

발루프의 초음파센서는 출력 신호가 다릅니다. 스위칭 버전과 아날로그 버전으로 대상물을 정확하게 감지하는 동시에 개수를 파악하고, 간격도 정밀하게 측정할 수 있습니다. 따라서 다양한 용도로 활용될 수 있는 것입니다.

추가적인 장점: 발루프의 초음파센서는 다양한 출력 기능을 보유하고 있기 때문에 개폐 장치로도 활용될 수도 있습니다.

 

주요 장점

  • 비접촉 방식으로 감지 가능
  • 오물, 먼지 또는 안개와 같은 가혹한 환경에서도 정확하게 작동
  • 대상물의 색상, 투명도, 반사 관련 특성 및 표면 재질과 무관하게 감지
  • 미세한 물체까지 정밀 감지
  • 직육면체 및 실린더 형태로 자유로운 구성이 가능

제품 라인업

  • 디지털 아웃풋이 적용된 초음파센서

    레벨, 높이 및 새그를 측정하는 만능 센서

    디지털 아웃풋이 적용된 초음파센서는 레벨, 높이 또는 처짐 상태를 측정합니다. 색상과 표면 재질의 영향을 받지 않고 다양한 형태의 매체에 사용할 수 있는 만능 센서입니다 높은 해상도, 적은 사각지대, 넓은 측정 범위 덕분에 항상 뛰어난 정확도를 유지합니다. 발루프는 맞춤형 용도에 따라 상이한 전압 아웃풋 또는 전류 아웃풋 및 추가 스위치 아웃풋을 적용한 만능 센서를 판매합니다.

    주요 특성

    • 고체형, 분말형 또는 액체형 매체의 위치 감지 또는 대상물 감지
    • 비접촉 방식으로 대상물 모니터링 및 개체 수 측정
    • 색상 및 표면 재질과 무관하게 작동
    • 해상도가 높고 사각지대가 적어 뛰어난 정확도
    • 아날로그식 출력부
    디지털 아웃풋이 적용된 초음파센서
  • 아날로그 아웃풋이 적용된 초음파센서

    고체형, 분말형 및 액체형 매체를 모두 모니터링 할 수 있는 만능 센서

    아날로그 아웃풋이 적용된 초음파센서는 고체형, 분말형 및 액체형 매체의 위치 감지와 대상물 감지에 사용합니다. 비접촉 방식으로 대상물을 감지하고 개체 수를 측정합니다. 색상과 표면 재질의 영향을 받지 않고 다양한 형태의 매체에 사용할 수 있는 만능 센서입니다 다양한 출력신호를 통해 사용할 수 있는 만능 센서는 안개, 먼지 또는 오염물의 영향을 받지 않습니다. 높은 해상도와 적은 사각지대 덕분에 항상 뛰어난 정확도를 유지합니다.

    주요 특성

    • 고체형, 분말형 또는 액체형 매체의 위치 감지 또는 대상물 감지
    • 비접촉 방식으로 모니터링 및 개체 수 측정
    • 색상 및 표면 재질과 무관하게 작동
    • 해상도가 높고 사각지대가 적어 뛰어난 정확도
    • 아날로그식 출력부
    아날로그 아웃풋이 적용된 초음파센서
  • 내고압성 초음파센서

    극한 조건에서 레벨 측정

    발루프 내화학성 초음파센서는 비접촉 방식으로 탱크와 용기의 레벨을 측정합니다. 일반 압력은 물론 최대 6 bar의 과중 압력에서도 측정이 가능합니다. 전환 출력부와 아날로그 출력부를 함께 사용함으로써 레벨 측정과 유출 방지를 동시에 실시할 수도 있습니다. 장점: PTFE 멤브레인과 스테인레스 스틸 하우징은 모든 조건에서 독성이 강한 액체로부터 센서를 보호합니다.

    주요 특성

    • 고체형, 분말형 또는 액체형 매체의 위치 감지 또는 대상물 감지
    • 비접촉 방식으로 모니터링 및 개체 수 측정
    • 색상 및 표면 재질과 무관하게 작동
    • 해상도가 높고 사각지대가 적어 뛰어난 정확도
    • 고내압성
    내고압성 초음파센서