고객 맞춤형 솔루션
고객 맞춤형 솔루션

귀하의 요구를 충족하는 맞춤형 품질을 제공합니다.

때로는 품질이 좋다고 하더라도 기본 솔루션만으로 해결되지 않을 수 있습니다. 그렇기 때문에 발루프는 현재의 포괄적인 서비스 포트폴리오 외에도 그 어떠한 복잡한 요구 사항도 충족할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

발루프의 맞춤형 솔루션은 제품 및 소프트웨어 개별 설정을 모두 포함하고 있습니다. 이를 통해 프로세스와 시스템을 최대한 활용할 수 있습니다.

주요 장점

  • 더 높은 프로세스 보안을 위한 개별 사용자 인터페이스가 있는 소프트웨어
  • 엔지니어링 서비스, 사전 설치 및 프로그래밍을 통한 하우징 개조 작업의 제품 개별화
  • 개별 제품

    맞춤형 개별 제품 – 사전 조립 단계부터 엔지니어링 서비스에 이르기까지

    요청에 따라 발루프의 모든 센서, 시스템 및 액세서리는 맞춤형 및 개별 사용 용도에 맞게 개조됩니다. 이는 고객의 요구를 정확하고 신속하게 파악하고 평가하기 때문입니다. 이를 토대로 표준 제품을 사용할지 아니면 맞춤형 제품을 사용할지 결정합니다.

    엔지니어링 서비스와 사전 설치를 통한 하우징 개조부터 복잡한 프로그래밍까지 다양한 옵션이 제공됩니다. 발루프는 어떤 경우에도 다양한 적용 분야에 적합한 최적의 솔루션을 제공합니다. 응용 분야에 맞게 사전 설치된 제품 덕분에 작동이 더욱 빨라집니다. 오류 테스트 과정도 필요하지 않습니다. 이를 통해 설비의 효율은 더욱 높아집니다.

    주요 장점

    • 빠르고 투명한 적합성 평가
    • 용도에 맞는 최적의 솔루션
    • 최대 효율성을 통한 경쟁 우위
  • 개별 소프트웨어 인터페이스

    개별 인터페이스를 통해 산업용 RFID 응용 프로그램을 최적화하십시오.

    귀하의 사용 용도에 맞게 사용자 인터페이스가 설정된 경우에는 휴대용 장치의 작동이 더욱 편리해집니다. 예를 들어 각 사용자가 필요한 데이터만 표시될 경우, 작동 불능 상태가 현저하게 증가합니다.

    당사의 소프트웨어 엔지니어들은 자세한 분석 및 상담 후 고객의 사용 요도에 맞게 개별적으로 사용자 인터페이스를 최적화합니다.

    이를 통해 모든 관련 데이터를 한 눈에 파악하고, 데이터 매체에서 더 빠르고 쉽게 기록하고 판독할 수 있습니다. 동시에 기업의 정체성을 구현할 수 있으며, 이는 심지어 IT 부서의 도움 없이도 가능합니다.