글로벌
발루프 글로벌 센서

대상물 감지 시계 표준

발루프는 다양한 분야에서 사용이 가능한 고성능 산업용 센서를 제공합니다. 발루프의 글로벌 센서는 다양한 사용 조건에 맞게 제작되었습니다.

발루프 센서는 글로벌 표준을 준수하며, 전세계에서 사용이 가능합니다. 글로벌 센서에는 실린더 홈과 적절한 액세서리에 사용할 수 있는 근접 센서, 포토 센서, 정전 센서, 마그네틱 센서가 포함됩니다.

제품 라인은 전세계에 통용되는 디자인 규격을 준수하고, 다양한 기술로 거의 무제한에 가까운 활용이 가능하여 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.

발루프 글로벌 센서는 철저한 테스트를 통과했으며, CE와 cULus 인증을 받았습니다. 다양한 센서를 최적의 가격과 품질로 제공하며, 다량의 센서도 단기간에 배송할 수 있습니다.

입증된 글로벌 센서 시리즈

표준 사용 조건에 맞는 글로벌 포토 센서

금속 대상물을 감지하는 글로벌 근접 센서

대상물 및 주입 레벨 감지용 글로벌 용량 센서

공압 실린더용 자계 센서