극한 조건의 산업 분야에서도 믿고 사용할 수 있습니다.
작업하기 어려운 산업 분야의 조건이 있습니다. 고온, 용접 및 금속 파편,
스파크, 충격, 부식성 냉각재 및 윤활재는 센서를 손상시킬 수 있습니다. 따라서 이런 문제를 극복할 수 있는 기술적 요구 조건이 필요합니다. 발루프 센서는 이러한 조건에서도 사용할 수 있도록 개발되었습니다.
발루프 고유 승인된 연구소에서는 지속적으로 발루프 센서의 초가속 수명 테스트(HALT)를 실시하면서 이미 개발 단계에서부터 고강도 작업용 센서로 개선을 진행하고 있습니다. 내구성이 있는 발루프 센서는 툴의 수명을 향상시켜주고, 최적화된 시스템 가용성을 보장함으로써 비용을 절감시켜줍니다.
발루프는 다양한 산업용 센서와 적절한 용도별 케이블 및 액세서리를 제공합니다. 사양에 따라 발루프의 구성품은 고온, 충격, 부식성 물질에 대한 내구성이 뛰어납니다. 따라서 다양한 사용 조건에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
발루프 센서는 국제 사용 승인을 받아 전세계에서 사용이 가능합니다. 또한 발루프는 개별 상담, 실무 교육 및 맞춤형 솔루션 을 비롯한 다양한 지원 서비스를 전세계에 제공하고 있습니다.