현대적인 생산을 위한 머신 비전

산업용 이미지 처리 – 완벽한 통합 솔루션

산업용 이미지 처리 없이는 현대적이고 유연한 제조가 거의 불가능합니다. 머신 비전으로 제품 품질이 보장되고 효율적인 생산 프로세스가 지원됩니다. 예를 들어 발루프의 카메라를 사용하여 품질 검사와 부품의 위치를 확인할 수 있습니다. 또한 식별 시스템을 통해 신뢰할 수 있는 식별 솔루션이 제공됩니다.

> 비전 솔루션 – 산업 과제를 위한 간단한 구상(PDF 파일)

다양한 애플리케이션을 통해 수집된 데이터로 생산 과정의 투명성이 확보되고, 생산 프로세스를 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 이미지 처리에 반드시 필요한 제품: 발루프는 비전 센서, 핸드 스캐너, 소프트웨어가 통합된 카메라 및 관련 용품과 조명 등을 제공합니다. 또한 올바른 연결 기술 및 네트워크 기술도 보유하고 있습니다. 모든 솔루션을 하나로 통합하여 사용자의 요구를 정확하게 충족합니다.

모든 산업 과제를 위한 간단한 구상

발루프의 비전 솔루션 BVS는 유연하게 사용할 수 있기 때문에 거의 모든 작업을 해결할 수 있습니다. 발루프의 산업 이미지 처리 포트폴리오에는 물체의 위치, 크기, 방향 및 간격의 제어와 완성도 검사에서부터 글꼴(OCR/OCV)의 판독과 확인까지 모두 포함되어 있습니다. 또한 머신 비전 솔루션을 통해 개별 부품을 추적하고 시각적인 품질 검사를 통해 생산 단계 전체를 확인할 수 있습니다.

주요 특성: 사용하기 쉬운 발루프 머신 비전: 산업용 카메라, 스마트 카메라, 비전 센서 또는 핸드 스캐너 등을 쉽게 작동할 수 있습니다.

오류 조기 감지

머신 비전을 사용하면 처리 상태 및 발생 가능한 오류를 조기에 식별하고 신속하게 수정할 수 있습니다. 이를 통해 고장 확률이 감소하고 생산 원가가 절감됩니다. 또한 발루프의 카메라는 제어에 필요한 정보만 프로세스 네트워크를 통해 전달되도록 생산 프로세스 전체를 안정화시킵니다. 나머지 데이터들은 별도의 기가바이트 이더넷 네트워크로 전달됩니다. 최소화된 데이터 로딩 덕분에 발루프 카메라로 안전하고 안정적인 프로세스 네트워크를 구축할 수 있습니다.

발루프는 다음을 제공합니다.

  • 소프트웨어가 통합된 카메라, 관련 용품 및 조명
  • 웹 브라우저, 명확한 운영 소프트웨어, 사용자 관리 및 지능형 도구를 사용한 간편한 조작
  • 사용자 인터페이스에 직접 통합되어 있는 온라인 도움말 및 매뉴얼 - 항상 최신 정보를 제공
  • 개별 작업에 사용되는 비전 센서에는 최대 20가지의 검사 기능을 저장할 수 있으며, 360°의 위치 탐지 기능을 제공
  • 컴팩트한 하우징으로 제작되며, 산업 현장에서 사용하기에 적합한 휴대 장치로서 신뢰성 높은 1D 및 2D 코드는 물론 자유 동작 시 다층형 코드를 제공