소형화
중요한 임무를 처리하는 소형 센서

협소한 공간에서도 사용이 가능한 초소형 디자인

산업 자동화가 구성품의 소형화를 요구하는 추세입니다. 이에 따라 초소형, 초경량의 고성능 구성요소에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 발루프 미니 센서는 이러한 요구를 충족시킬 수 있는 제품을 제공합니다.

초소형 디자인의 고성능 센서는 구성 자율도가 뛰어나고 다양한 활용이 가능합니다. 사용 유연성은 센서의 장점입니다.

발루프는 모든 작동 원리를 구현하는 미니 센서를 제공합니다 - 근접, 포토, 자기, 정전, 초음파 기능. 각각의 센서 기술을 사용할 수 있는 초소형 인덕티브 커플러, 공간 절약형 필드버스 모듈, 미니 버전 RFID가 제공됩니다.

발루프 제품 라인업에는 미니 센서와 초소형 연결 기술이 포함되어 있습니다. 두 가지는 공장 자동화 사용에 적합합니다. 로봇 공학, 생산 라인, 작동 조작 등의 분야에서는 신속한 싸이클 타임이 중요한 기본 요소이기 때문입니다. 또한 조밀하게 채워진 기계실에서는 초소형 디자인을 통해 공간을 절약함으로써 보다 넓은 작업 공간을 확보할 수 있습니다.

발루프 미니 센서는 정확하고 신뢰할 수 있습니다.

 

초소형 고성능 미니 센서

미니 근접 센서

미니 포토 센서

미니 정전 센서

미니 자기 실린더 센서

초음파 센서

자기 코드 위치 측정 시스템

전달 시스템용 산업용 RFID

필드버스 스플리터와 센서 허브

초소형 인덕티브 커플러