Eenvoudige en betrouwbare regeling van ventielen met redundante wegopnemers
De oplossing
Bij snelsluitende regelventielen gelden de hoogste veiligheidseisen. Alleen een redundant systeem kan hieraan voldoen. In ons magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL 7 redundant hebben we daarom tot drie onafhankelijke meettrajecten en drie onafhankelijke elektronische eenheden compact in één staaf geïntegreerd.
Het robuuste, contactloze en absoluut werkende lengtemeetsysteem is vrij configureerbaar. Nog een groot voordeel: door zijn compacte afmetingen kan het systeem de eerder geïnstalleerde niet-redundante lengtemeetsystemen probleemloos vervangen. Begin- en eindpunten kunnen eenvoudig via een pc worden ingesteld. Parameter settings kunnen eenvoudig worden overgenomen. Voor u betekent dit een zeer ongecompliceerde en snelle ingebruikname.
De bijzonderheden
- maximale veiligheid door 2 of 3 volkomen gescheiden systemen in één behuizing
- ook geschikt voor grote ventielen, met een meetbereik van max. 7620 mm
- ook geschikt voor het meten van de snelheid
- compacte, ruimtebesparende behuizing
- snelle ingebruikneming
- slijtagevrij en onderhoudsvrij door contactloze meeting
- controle van elk systeem via LED's

Industrieteam
Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.