Code-- en tekstdetectie op verpakkingen

Code-- en tekstdetectie op verpakkingen

De oplossing

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging aan het einde van het verpakkingsproces is de controle van de teksten op de verpakking en de opgedrukte barcode. Productie- en houdbaarheidsgegevens maar ook de serienummers moeten snel en betrouwbaar kunnen worden geverifieerd. Vision Solutions BVS van Balluff zijn de juiste oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen in de beeldverwerking.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Codes en tekst lezen, controleren en verifiëren
  • Flexibele en doelgerichte koppeling aan productieomgeving
  • SmartCamera als IO-Link- of veldbusvariant beschikbaar
  • Complete beeldopname en analyse in product
  • Gestandaardiseerde C-Mount-optica en M12-verbindingstechniek
Code-- en tekstdetectie op verpakkingen
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.