Detecteren vloeistoffen bij transparante flessen

Detecteren van vloeistoffen bij transparante flessen

De oplossing

Vorksensoren BGL van Balluff herkennen met behulp van infraroodlicht alle vloeistoffen met een wateraandeel van meer dan 15%. Door transparante containerwanden heen registreren ze vulstanden op betrouwbare wijze. Onze vorkfotocellen zijn als roestvrijstalen variant met Ecolab-certificaat en in IP 69K voor hygiënische toepassingen beschikbaar.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • snelle, betrouwbare controle
  • hoge productiequota
  • ook voor vloeistoffen in dunne, transparante slangen met kleine diameter geschikt (≤ 6 mm)
  • grote procesveiligheid
  • compacte behuizing
  • Geen afstellen nodig, omdat zender en ontvanger al zijn uitgericht
Detecteren van vloeistoffen bij transparante flessen
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.