Niveaucontrole in yoghurt-tank

Niveaucontrole in yoghurt-tank

De oplossing

De niveaudetectie bij de productie van yoghurt of kwark vraagt om sensoren, die aan de bijzonder hoge eisen voldoen. Onze capacitieve dompelsonde BCS overtuigt met de zeer goede aanhechtingscompensatie. Zo herkent deze absoluut betrouwbaar het niveau van melkproducten. De gebruikte stalen tanks worden door de montage van fittingen op de hygiënische inbouw van de sensoren voorbereid.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Betrouwbaar bij sterk elektrisch geleidende en vloeibare, sterk aanhechtende levensmiddelen
  • EHEDG-conform, FDA-toelating, in IP 69K
  • In het proces teachbaar
  • reinigings- (CIP) en sterilisatiebestendig (SIP)
Niveaucontrole in yoghurt-tank
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.