Positieherken. hygiënische toepassingen

Positieherkenning in hygiënische toepassingen

De oplossing

Bij de worstproductie worden vleesstukken op transportbanden getransporteerd. Voor het storingvrije procesverloop moet de positie van deze vleesstukken kloppen en moeten ontbrekende vleesstukken betrouwbaar herkend worden. Bij Balluff vindt u een breed spectrum optische roestvrijstalen sensoren die optimaal voor de hygiënische toepassingen geschikt zijn. Deze zijn uitgesproken robuust en kunnen met alle gangbare methodes in het proces worden gereinigd.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Ecolab-gecertificeerd, FDA-toelating, in IP 69K
  • Alle optische werkingsprincipes leverbaar, bijv. retroreflex fotocel, diffuse sensor
  • Eenvoudige installatie
  • Eenvoudige reiniging dankzij Wash-Down-Design
Positieherkenning in hygiënische toepassingen
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.