Loodzware bruggen positioneren

Exacte positionering met zware cilinders

De oplossing

In de bruggenbouw voeren speciale, op zware lasten berekende cilinders horizontale duw- en verticale hijsbewegingen uit om de loodzware brugelementen te kunnen bewegen. De synchrone en uiterst nauwkeurige positionering van de loodzware brugelementen wordt uitgevoerd door ons magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL staaf CD, dat is ingebouwd in het drukgedeelte van zware en hogedrukcilinders.

De bijzonderheden

  • voor montage in het drukgedeelte tot 1000 bar
  • tot 1 μm nauwkeurig voor uiterst precieze positionering
  • Ex-bereik zone 2; ontstekingsveiligheidstype "nA"
Bruggen met een gewicht van duizenden kilo's positioneren
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.