Bloedniveau in een hart-longmachine bewaken met Smart Level technologie

Individueel inzetbare sensoren voor de oxygenator

De oplossing

Het bloedniveau in een oxygenator wordt in twee stappen bewaakt via een referentiewaarde en een minimumwaarde. Onze capacitieve sensor BCS geeft aan wanneer het bloedniveau onder de minimumwaarde daalt. De sensor wordt met een op het bloedreservoir aangebrachte kleeffolie bevestigd. Hierdoor kan deze meermaals worden gebruikt. De positie van de sensor kan naar believen worden gekozen. Dankzij de Smart Level technologie wordt aanklevend materiaal buiten beschouwing gelaten. Zo wordt het feitelijke bloedniveau bewaakt en kan de arts deze op het juiste niveau houden.

De bijzonderheden

  • ontwerp van de behuizing conform de gangbare medische normen
  • bloed en andere vloeistoffen contactloos en steriel registreren
  • aanklevend materiaal en bloedschuim betrouwbaar compenseren
  • meermaals te gebruiken en individueel inzetbaar dankzij kleeffolie
Biowetenschappen, individuele producten op maat, bloedniveau in een hart-longmachine bewaken met Smart Level technologie
Passende producten vinden Download

Industrieteam

Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.