Vulniveaus op hydraulisch aggregaat controleren

Robuuste nauwkeurige sensoren - perfect voor de niveaudetectie van hydraulische vloeistof

De oplossing

Om het vulniveau van hydraulische vloeistof te detecteren, heeft u slechts magnetorestrictieve niveausensoren met een vlotter nodig. Omdat deze volledig zijn ingekapseld, zijn deze bijzonder robuust. Voor de nauwkeurige sensoren zijn zowel analoge signalen als ook IO-Link ter beschikking.

De bijzonderheden

  • Zeer robuust, compleet ingekapseld
  • Voor hoge meetfrequenties ontwikkeld, uiterst nauwkeurig
  • Analoge signalen (0…10 V of 4…20 mA) of IO-Link
Metaalbewerking, robuuste nauwkeurige sensoren voor de niveaudetectie van de hydraulische vloeistof
Passende producten vinden Download

Industrieteam

Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.